(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RJ11ケーブル 6芯より線タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

RJ11ケーブル 6芯より線タイプ

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
506円 ~ 5,532円  特別価格 
税込価格
557円 ~ 6,085円  特別価格 

6極6芯 RJ11プラグ付きケーブル【特長】・フラットタイプのため省スペースで...

詳細情報を確認する

型番

未確定14件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

規格表

RJ11ケーブル 6芯より線タイプ:関連画像
RJ11ケーブル 6芯より線タイプ:関連画像
型番芯数タイプNo.指定長
CBLRJ050666
(6極6芯)
S
(ストレート)
R
(クロス)
07SV
(シルバー)※
2.1m
144.2m
257.6m
5015m
7523m
10030m
15046m
20061m
※極性判定のためグラディエーションケーブルを使っている場合があります。(色落ち不良ではございません)

概要仕様

仕様
線種芯数6
芯線より線
外径2.4mm×6.8mm
導体サイズAWG26
最小曲げ半径ケーブル外径×5倍
使用温度範囲-10~60℃
保管温度範囲-40~70℃
定格電圧150V
定格電流1.5A
重量約9g/1m
RJ11ケーブル 6芯より線タイプ:関連画像
商品仕様を表示

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.1
クロス
10

1個

506( 557円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.2
クロス
10

1個

966( 1,063円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
クロス
10

1個

1,771( 1,948円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
クロス
10

1個

2,944円

1,101

( 1,211円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

46
クロス
10

1個

4,255円

1,142

( 1,256円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

61
クロス
10

1個

5,532円

1,777

( 1,955円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.1
ストレート
10

1個

506( 557円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.2
ストレート
10

1個

966( 1,063円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7.6
ストレート
10

1個

1,392( 1,531円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
ストレート
10

1個

1,771( 1,948円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

23
ストレート
10

1個

2,461( 2,707円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
ストレート
10

1個

2,944( 3,238円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

46
ストレート
10

1個

4,255( 4,681円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

61
ストレート
10

1個

5,532( 6,085円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

6極6芯 RJ11プラグ付きケーブル
【特長】
・フラットタイプのため省スペースでの配線が容易。
・ストレートとクロス結線の2種類をラインナップ。
・6極2芯、6極4芯のコードとしても使用可能。
【用途】
・一般的な電話機、FAX、モデム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RJ11ケーブル 6芯より線タイプ

RJ11ケーブル 6芯より線タイプ

    シールドツイストテレホンコード

    シールドツイストテレホンコード

      メーカー ミスミ ELPA朝日電器
      通常価格 506円 1,586円
      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
      極数 芯数 6極6芯 6極2芯
      タイプ フラットケーブル -
      シールド 無(UTP) 有(STP)
      シルバー -
      ケーブル導体 より線 -

      RJ11ケーブル 6芯より線タイプのレビュー

      評価 4.6 平均満足度:4.6 12件のレビュー

      高評価レビュー

      制御機器の接続
      評価 5.0満足度:5.02020/08/24
      6極6芯のケーブルを探していて、こちらを使わせてもらいました。
      すぐに届き助かりました

      もっと読む 閉じる

      3が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      タッチパネル通信用よして
      評価 5.0満足度:5.02018/07/31
      PLCとタッチパネルの通信用に利用しています。
      価格も安くメーカー純正品を買うよりお得です。
      これ1本で2セット分の使用ができます。

      もっと読む 閉じる

      4が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      制御機器の接続
      評価 5.0満足度:5.02020/08/24
      6極6芯のケーブルを探していて、こちらを使わせてもらいました。
      すぐに届き助かりました

      もっと読む 閉じる

      3が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      PLCタッチパネル間接続用
      評価 4.0満足度:4.02018/01/24
      特に問題は無い。
      不満な点では無いが、より線タイプと記載があったので
      もっと柔らかいケーブルを想像していたが、
      思っていたより固い線だった。

      丸ケーブルタイプもあればなお良い。

      もっと読む 閉じる

      2が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      K社 PLC用
      評価 5.0満足度:5.02022/06/10
      K社PLC の232Cポートとタッチパネルとの通信ケーブル用です。
      両端RJ-11ですので、半分にすると2台分として使えます。
      フラットタイプですので、メーカー品は〇型、ちょっと癖がありますが、
      許容範囲です。
      部品調達コストメリットが出ます。
      10年ぐらい使用していますが、トラブルは皆無ですが、自己責任で!!>

      もっと読む 閉じる

      1が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      RS232C通信ケーブルとして
      評価 5.0満足度:5.02021/08/06
      RS232Cの通信ケーブルとして使用した。取り扱いは簡単で良いです。

      もっと読む 閉じる

      1が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      電話線(RJ11)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました