(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CAT5e UTP(より線/単線)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CAT5e UTP(より線/単線)

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
20,125円 ~ 20,189円
税込価格
22,138円 ~ 22,208円

CAT5e U/UTP ギガビット伝送用イーサネットケーブル。豊富なケーブル色...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • CAT5e
  • ツイストペア
  • 1000BASE-T

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】NWNUTP-C5E-S-RD・NWBEL-1583A-BL・NWBEL-1583A-WH商品は在庫が無くなり次第販売終了となります。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

規格表

CAT5e UTP(より線/単線):関連画像

CAT5e UTP(より線/単線):関連画像

型番全長
(m)
外径
(mm)
NEXT値
(db)
概算重量
(kg)
NWNUTP-C5E-S
(より線/ツイストペア/シールドなし)
BL(青)・GY(灰)・RD(赤)304
(ラップ)
5.432
(100MHz時)
11.2
(一巻)
NWBEL-1583A
(単線/ツイストペア/シールドなし)
BELDEN 型番:BEL-1583A
BL(青)・WH(白)304
(箱)
527.8
(200MHz時)
11.3
(一巻)

概要仕様

CAT5e UTP(より線/単線):関連画像
CAT5e UTP(より線/単線):関連画像
商品仕様を表示

型番リスト

型番
代表規格
ケーブル導体
ケーブル外径(mm)
NEXT値(100MHz時)(dB)
NEXT値(200MHz時)(dB)
NEXT値(350MHz時)(dB)
ケーブル外径詳細(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
UL
単線
6.0~6.9
-
-
27.2
6.35
10

1個

20,125( 22,138円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

UL / CSA(cUL)
より線
5.0~5.9
32
-
-
5.4
10

1個

20,189( 22,208円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

UL / CSA(cUL)
より線
5.0~5.9
[灰・ライトグレー] 灰
32
-
-
5.4
10

1個

20,189( 22,208円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

CAT5e U/UTP ギガビット伝送用イーサネットケーブル。豊富なケーブル色のほか、長距離伝送用の単線、取り回しの容易なより線のラインナップをご用意。CAT5(100BASE-TX)、CAT3(10BASE-T)にも適合。

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】NWNUTP-C5E-S-RD・NWBEL-1583A-BL・NWBEL-1583A-WH商品は在庫が無くなり次第販売終了となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CAT5e UTP(より線/単線)

CAT5e UTP(より線/単線)

    CAT5e STP (より線/単線) シールド付 イーサネットケーブル

    CAT5e STP (より線/単線) シールド付 イーサネットケーブル

      CAT6 STP(より線/単線)

      CAT6 STP(より線/単線)

        CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT5e 2重シールド

        CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT5e 2重シールド

          メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
          通常価格 20,125円 26,900円 29,590円 441円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
          カテゴリ CAT5e CAT5e CAT6 CAT5e
          シールド構造 シールドなし・UTP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP
          FAネットワーク規格 規格なし 規格なし 規格なし CC-LINK IE / EtherCAT
          導体サイズ AWG24(0.20sq) AWG24(0.20sq) AWG24(0.20sq) -
          芯数 4対(4P) 4対(4P) 4対(4P) 4対(4P)

          CAT5e UTP(より線/単線)のレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
          データ収集の際に使っています
          評価 5.0満足度:5.02020/03/24
          工場内設備のデータ収集の際に使用しています。お客様へご相談して、お客様の方でご選定いただきましたので、この商品を購入しました。使用していて特に気になる点はありません。

          もっと読む 閉じる

          1が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          LAN・省配線ネットワークケーブル(ケーブル単体)カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました