(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
CAT6 UTP (単線) 自由長 LANケーブル

CAT6 UTP (単線) 自由長 LANケーブル (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
2日目
伝送帯域250MHzを実現!ノイズ環境に適したシールド付きCAT6ギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)。
【特長】
・長距離伝送に適した単線タイプ。
・フリー長で最短1m~最長100mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・プラグにはツメ折れ防止プラグを採用し、さらにカバーで保護した安心設計。

(i)ご注意

  • 【部材変更のお知らせ】
    メーカー製造終了に伴い、以下の通り使用部材(コネクタ)を変更いたします。
    (現行品)パンドイットSP688-C
    (変更品)パンドイットSP688E-C
    変更にあたり、性能差異はなく、従来通りご使用いただけます。
    変更時期:2025 年 2月出荷分より順次切替(現行部材がなくなり次第切替)

CAT6 UTP (単線) 自由長 LANケーブルのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    製品に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02021/11/25
    自社販売製品の一部として使用しています。ミスミでは長さを指定して購入できますので重宝しています。他社品との比較は行ったことはありませんが、ミスミでは短いケーブルも販売してもらえるのが理由です。納期も問題なく、これまで不具合等も発生していませんし、製造現場からもクレーム等一切ないので、良いものを使用していると思っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CAT6 UTP (単線) 自由長 LANケーブル

CAT6 UTP (単線) 自由長 LANケーブル

    CAT6 STP (単線) LANケーブル

    CAT6 STP (単線) LANケーブル

      CAT5e STP (単線) LANケーブル

      CAT5e STP (単線) LANケーブル

        PROFINET・EtherCAT対応 CAT5 STP (二重シールド) やわらか LANケーブル

        PROFINET・EtherCAT対応 CAT5 STP (二重シールド) やわらか LANケーブル

          CAT6 STP (単線) 自由長 LANケーブル

          CAT6 STP (単線) 自由長 LANケーブル

            CAT5e UTP (単線) 屋外用 自由長 LANケーブル

            CAT5e UTP (単線) 屋外用 自由長 LANケーブル

              メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
              通常価格 - 4,360円 2,990円 - - -
              通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   2日目   2日目  
              カテゴリ CAT6 CAT6 CAT5e CAT5 CAT6 CAT5e
              シールド構造 シールドなし・UTP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドなし・UTP
              ケーブル導体 単線 単線 単線 より線 単線 単線
              空色・水色 灰・ライトグレー 灰・ライトグレー 黄・ライトイエロー -
              シース(外被)材質 PVC PVC PVC PVC PVC PVC

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。