(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EtherCAT対応 CAT5e STP (より線・二重シールド) 可動用 LANケーブル

EtherCAT対応 CAT5e STP (より線・二重シールド) 可動用 LANケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

屈曲試験100万回をクリアしたCAT5e対応・シールド付・屈曲LANケーブルで...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 耐熱
  • 耐屈曲
  • EMI対策
  • 耐油
  • CAT5e
  • EtherCAT
  • より線
  • 2重シールド
  • ツイストペア
  • 1000BASE-T

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

ご注意】 
・CAT5eの特性試験は、屈曲前に実施しております。
 可動中の試験は、実施しておりませんのでご了承下さい。

規格表

「タイプ別型式」を選択後、左側の「絞り込み条件」で「長さ」をご入力ください。

型番結線タイプタイプ別型式指定長(m)
NWKMCS5
(より線/ツイストペア/シールド付)
SUB(ストレート)BL(紺)NWKMCS5-SUB-BL1~20
0.1m毎に指定可能
CUB(クロス)NWKMCS5-CUB-BL

概要仕様

準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T
ANSI/TIA/EIA-568.2-D
ISO/IEC 11801-1
結線図
カテゴリCAT5e
結線タイプストレート結線(T568B)
クロス結線(T568A/T568B)
RoHS対応
保証挿入・挿抜力20N
ケーブル仕様型番(ミスミオリジナル非売品)外径図
導体より線
導体サイズAWG24
外径6.9mm公差最長~1m未満 +30mm
最小曲げ半径56mm1~4m未満 +50mm
使用温度範囲-10℃~+80℃4m以上 +3%
保管温度範囲-20℃~+80℃最短指定長と同じ
定格電圧30Vコネクタ仕様ブランド日本製線
定格電流2Aコネクタ型番NSP524-S
外被難燃PVC使用温度範囲-10~+60℃
重量(g)58g/m重量(g)2.3g/個
 

屈曲試験

試験装置は、下図の通りとし、下記条件にて摺動させる。図-1のようにサンプルに往復摺動させ、1往復を1回とし、「導体断線」に至る回数を測定する。
EtherCAT対応 CAT5e STP (より線・二重シールド) 可動用 耐屈曲LANケーブル:関連画像
[条件]
速度:20m/分、ストローク:450mm
曲げ半径:100mm
EtherCAT対応 CAT5e STP (より線・二重シールド) 可動用 耐屈曲LANケーブル:関連画像

型番リスト

型番
長さ(m)
結線
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2 ~ 20
クロス
10

1個

-( - )

4日目

0.2 ~ 20
ストレート
10

1個

-( - )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屈曲試験100万回をクリアしたCAT5e対応・シールド付・屈曲LANケーブルです。ギガビットイーサネット(1000BASE-T)に対応しており、0.1m毎に指定可能です。シースに耐油・耐熱・非移行PVCを使用しており、産業機械を使用する環境に最適です。プラグにはツメ折れ防止プラグを採用、ツメ部にもカバーがある安心設計です。

商品一覧・技術情報
ミスミ コンベヤ選定情報 ミスミ コンベヤ選定情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EtherCAT対応 CAT5e STP (より線・二重シールド) 可動用 LANケーブル

EtherCAT対応 CAT5e STP (より線・二重シールド) 可動用 LANケーブル

    CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP(二重シールド)高屈曲LANケーブル

    CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP(二重シールド)高屈曲LANケーブル

      3M(TM)産業用イーサネット ケーブルアセンブリ 4芯(ストレート配線タイプ 固定部用)

      3M(TM)産業用イーサネット ケーブルアセンブリ 4芯(ストレート配線タイプ 固定部用)

        メーカー ミスミ ミスミ スリーエムジャパン
        通常価格 - - 5,650円
        通常出荷日 4日目   2日目   2日目  
        カテゴリ CAT5e CAT5e CAT5
        シールド構造 シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP
        シールド詳細 二重シールド 二重シールド 二重シールド
        ケーブル特性 耐油 / 耐熱 / 耐屈曲 耐油 / 耐熱 / 難燃 / 耐屈曲 -
        ケーブル導体 より線 より線 より線

        EtherCAT対応 CAT5e STP (より線・二重シールド) 可動用 LANケーブルのレビュー

        評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
        クレーン台車に使用
        評価 3.0満足度:3.02021/05/26
        工場内のクレーン台車に、この高屈曲LANケーブルを使用しました。自動走行なので、一日に相当な回数動いています。LANケーブルを設置して、まだ数か月しか経過していませんが、今のところ、断線などの報告はありません。このまま使い続けて問題がなければ、今後このケーブルを採用しようと考えています。

        もっと読む 閉じる

        1が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        工作機械間をつなぐLANケーブルとして使用していま
        評価 4.0満足度:4.02023/08/23
        生産設備の工作機械間を結ぶLANケーブルとして使っています。工作機械の周囲に設置しますので、耐ノイズ性や耐環境性の良さそうなケーブルを探してこのモデルにしました。今までトラブルが発生していないので複数回購入しています。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        LANケーブル(コネクタ付)カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        エレクトロニクス部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました