(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスプレイケーブル(DVI規格)

ディスプレイケーブル(DVI規格)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,781円 ~ 3,024円  特別価格 
税込価格
3,059円 ~ 3,326円  特別価格 

DVI規格に適合したハーネス。【仕様】・コネクタ:①DVI−D24pin・オス...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表



価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
型式NO.コネクタケーブル/シールド
CBLDVI–24242MDVI−D24pin・オス(両側)二重シールド(編組+アルミ)、
UL20276・外径:φ7mm
CBLDVI–29152MDVI−I 29pin・オス/HD−15pin・オス

概要仕様



型番リスト

型番
コネクタタイプ CN1
コネクタタイプ CN2
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DVI-D
DVI-D
10

1個

3,024円

1,759

( 1,935円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DVI-I
VGAオス
10

1個

2,781( 3,059円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

DVI規格に適合したハーネス。
【仕様】
・コネクタ:①DVI−D24pin・オス(両側) ②DVI−I 29pin・オス/HD−15pin・オス
・ケーブル:UL20276、二重シールド(編組+アルミ)、外径φ7mm。全量2mのみ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスプレイケーブル(DVI規格)

ディスプレイケーブル(DVI規格)

    ディスプレイハーネス(低解像度)

    ディスプレイハーネス(低解像度)

      ミニ-DisplayPort変換ケーブル(2m・ホワイト) KC-DPM2W

      ミニ-DisplayPort変換ケーブル(2m・ホワイト) KC-DPM2W

        DisplayPortケーブル KC-DP Kシリーズ

        DisplayPortケーブル KC-DP Kシリーズ

          HDMIケーブル スタンダード Ver1.4準拠

          HDMIケーブル スタンダード Ver1.4準拠

            ディスプレイケーブル (高解像度)

            ディスプレイケーブル (高解像度)

              ディスプレイハーネス(高解像度)

              ディスプレイハーネス(高解像度)

                HDMIケーブル スリム HIGH SPEED ブラック

                HDMIケーブル スリム HIGH SPEED ブラック

                  HDMI スタンダードケーブル(1.3ver)

                  HDMI スタンダードケーブル(1.3ver)

                    ディスプレイケーブル DVI24ピンオス-DVI24ピンオス

                    ディスプレイケーブル DVI24ピンオス-DVI24ピンオス

                      HDMI スタンダードケーブル ADV-HD(1.4ver)

                      HDMI スタンダードケーブル ADV-HD(1.4ver)

                        HDMIケーブル KM-HD20

                        HDMIケーブル KM-HD20

                          HDMIケーブル DVI変換 ブラック

                          HDMIケーブル DVI変換 ブラック

                            メーカー ミスミ ミスミ サンワサプライ サンワサプライ バッファロー ミスミ ミスミ バッファロー アクロス アクロス アクロス サンワサプライ バッファロー
                            通常価格 2,781円 714円 4,206円 3,260円 2,262円 1,048円 1,071円 3,597円 9,970円 3,500円 1,400円 1,852円 2,589円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル - ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル
                            CN1コネクタ向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            CN2コネクタ向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート - - - ストレート ストレート
                            長さ(m) 2 - 2 - - - - 0.7 10 - - - -
                            仕上がり外径(mm) 7 6 - - - - 9 - - - - - -

                            ディスプレイケーブル(DVI規格)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            装置モニターに使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/09
                            省力化機械の画像処理の装置モニターに使用しています。盤の埋め込みタイプで探していてマッチしたので購入しました。長さもちょうど合っていて使いやすく、品質的にも問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました