(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C05-36M-36M-3606
データスイッチボックス・延長用 MMプリンタケーブル C05

データスイッチボックス・延長用 C05-36M-36M-3606

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,445円 867円
税込単価
1,590円 954円

セントロニクスを使用したプリンタ延長用ケーブル。ローコストのモールドタイプです...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • プリンタ
  • ケーブル種類:
    セントロニクス
  • 規格:
    セントロニクス
  • ケーブル色:
    アイボリー
  • シールド:
    編組シールド
  • タイプ:
    両端
  • コネクタ1:
    セントロ36pinオス
  • コネクタ2:
    セントロ36pinオス

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 延長されたケーブルは、ノイズの多い場所で使用すると文字化けなど通信異常が発生する可能性が高くなりますので、総ケーブル長は極力短くしてご使用ください。

型番

C05-36M-36M-3606 解除

Loading...

C05-36M-36M-3606 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式No.
C05-36M-36M 3606
価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。

 

型式NO.全 長ケーブル/シールド
C05-36M-36M36061.8m(6ft.)AWG#28
編組シールド
外径φ8.5mm
36123.6m(12ft.)
 
 

概要仕様

データスイッチボックス・延長用:関連画像
データスイッチボックス・延長用:関連画像
データスイッチボックス・延長用:関連画像

型番リスト

型番
長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C05-36M-36M-3606

1.8
10

1個

1,445円

867

( 954円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

セントロニクスを使用したプリンタ延長用ケーブル。ローコストのモールドタイプです。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 延長されたケーブルは、ノイズの多い場所で使用すると文字化けなど通信異常が発生する可能性が高くなりますので、総ケーブル長は極力短くしてご使用ください。

C05-36M-36M-3606で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

データスイッチボックス・延長用の型番C05-36M-36M-3606のページです。
型番C05-36M-36M-3606に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

データスイッチボックス・延長用

データスイッチボックス・延長用

    IEEE1394ケーブル

    IEEE1394ケーブル

      キーボード延長ケーブル

      キーボード延長ケーブル

        GP-IBケーブル 高信頼金属フードタイプ

        GP-IBケーブル 高信頼金属フードタイプ

          IEEE1394ケーブル 長さ 1~3m

          IEEE1394ケーブル 長さ 1~3m

            IEEE1394bケーブル(ホワイト・2m) KE-B962WK

            IEEE1394bケーブル(ホワイト・2m) KE-B962WK

              メーカー ミスミ アクロス サンワサプライ ミスミ サンワサプライ サンワサプライ
              通常価格 1,445円 1,267円 2,585円 12,535円 1,935円 3,625円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
              ケーブル種類 セントロニクス - - - - IEEE1394
              規格 セントロニクス - - IEEE488 - -
              ケーブル色 アイボリー - - グレー - -
              シールド 編組シールド - - 2重シールド - -
              タイプ 両端 - - - - -

              データスイッチボックス・延長用のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              C05-36M-36M-3612
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?長さ
              (m)

              1,970円

              ( 2,167円 )
              1個 あり

              在庫品1日目

              当日出荷可能

              103.6

              その他PCカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました