(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
モールド Dsub9芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ
  • 数量スライド割引

モールド Dsub9芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ (レビュー)

通常価格(税別)
640円 ~ 1,379円
税込価格
704円 ~ 1,517円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
コストを抑えたモールドタイプです。延長用、UL材使用タイプもございます。
ノイズの多い場所で使用する場合は、シールド効果の優れたEMI対策タイプをご使用ください。

(i)ご注意

  • 【結線について】RS-232機器は、特殊な結線方法のケーブルを使用する機器が多数存在します。間違った結線のケーブルを接続するとデータ通信が行えませんので、接続するRS-232機器のピンアサインなどを十分ご確認の上、ご注文ください。
  • 【仕様について】ネジは強く引っ張ると抜けます(交換可能)
  • 以下商品は受注受付を終了しました。
    【取扱い終了品】        【推奨代替品】
    MRS232-25M-09F-CROSS-1→ C09N-25MS-09FS-ES15
    MRS232-25M-09F-CROSS-2→ C09-25M-09F-910
    MRS232-25M-09F-CROSS-3→ C09-25M-09F-910
    MRS232-25M-09F-CROSS-5→ C09N-25MS-09FS-WS50
    本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

モールド Dsub9芯⇔Dsub25芯 クロスタイプのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    パソコンと工作機械の接続に使いました
    評価 5.0満足度:5.02020/01/15
    調べやすいためミスミを利用し、検索して出てきたので特に他の商品とは比較せずに購入しました。想定していた通りに利用できたので、今のところ特に問題はありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モールド Dsub9芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ

モールド Dsub9芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ

    モールドDsub9芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ

    モールドDsub9芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ

      モールド Dsub25芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ

      モールド Dsub25芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ

        モールド Dsub9芯⇔Dsub9芯 ストレートタイプ

        モールド Dsub9芯⇔Dsub9芯 ストレートタイプ

          モールド Dsub25芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ

          モールド Dsub25芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ

            モールド Dsub9芯⇔Dsub9芯 クロスタイプ

            モールド Dsub9芯⇔Dsub9芯 クロスタイプ

              EMI対策 Dsub9芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ

              EMI対策 Dsub9芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ

                EMI対策 Dsub9芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ

                EMI対策 Dsub9芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ

                  EMI対策 Dsub25芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ

                  EMI対策 Dsub25芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ

                    EMI対策 Dsub25芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ

                    EMI対策 Dsub25芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ

                      Dsub9芯⇔Dsub25芯 RS232C通信専用

                      Dsub9芯⇔Dsub25芯 RS232C通信専用

                        グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔9芯 クロス結線 (DDK製コネクタ使用)

                        グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔9芯 クロス結線 (DDK製コネクタ使用)

                          グローバル RS232Cハーネス 9芯⇔9芯 クロス結線 (ミスミオリジナルコネクタ使用)

                          グローバル RS232Cハーネス 9芯⇔9芯 クロス結線 (ミスミオリジナルコネクタ使用)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 640円 530円 1,129円 520円 319円 530円 2,637円 2,637円 2,968円 3,081円 - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   2日目   2日目   2日目  
                            ケーブル種類 RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C
                            コネクタ1(CN1) 25芯オス 25芯オス 25芯オス - - 9芯メス 25芯オス 25芯オス 25芯オス - - 25芯オス -
                            タイプ クロス結線 ストレート結線 クロス結線 ストレート結線 ストレート結線 クロス結線 ストレート結線 クロス結線 クロス結線 - - クロス結線 クロス結線
                            長さ(m) 固定長 固定長 固定長 固定長 固定長 固定長 固定長 固定長 固定長 固定長 自由長 自由長 -
                            CN1ネジ インチ(#4-40) インチ(#4-40) インチ(#4-40) インチ(#4-40) - インチ(#4-40) - - - - - - インチ(#4-40)

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。