(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
EMI対策 Dsub9芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ
  • 数量スライド割引

EMI対策 Dsub9芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ (レビュー)

通常価格(税別)
2,637円 ~ 10,292円
税込価格
2,901円 ~ 11,321円
通常出荷日
5日目
EMI対策したDsubコネクタ付ハーネス 9芯と25芯のクロス結線タイプ
・高耐久性のDDK製マシンコンタクト(削り出し)コネクタを使用
・高EMI対策の2重シールドネイビーケーブル(UL2935)、EMI対策 1重シールドケーブル(UL2464)より選定可

EMI対策 Dsub9芯⇔Dsub25芯 クロスタイプのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    DNCのケーブル
    評価 5.0満足度:5.02017/08/31
    DNCのパソコンと機械の接続に使用。前回ノイズ対策のない安いケーブルにしたら一年経たずにエラーが出たので今回はノイズ対策のあるケーブルにしてみた。値段は6倍。長く持つことを期待。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EMI対策 Dsub9芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ

EMI対策 Dsub9芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ

    EMI対策 Dsub9芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ

    EMI対策 Dsub9芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ

      EMI対策 Dsub25芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ

      EMI対策 Dsub25芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ

        グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔25芯 クロス結線 (DDK製コネクタ使用)

        グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔25芯 クロス結線 (DDK製コネクタ使用)

          EMI対策 Dsub25芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ

          EMI対策 Dsub25芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ

            グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔9芯 クロス結線 (DDK製コネクタ使用)

            グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔9芯 クロス結線 (DDK製コネクタ使用)

              EMI対策用 9Pin⇔9Pin クロスタイプ

              EMI対策用 9Pin⇔9Pin クロスタイプ

                Dsub9芯⇔Dsub25芯 RS232C通信専用

                Dsub9芯⇔Dsub25芯 RS232C通信専用

                  グローバル RS232Cハーネス 9芯⇔9芯 ストレート結線 (DDK製コネクタ使用)

                  グローバル RS232Cハーネス 9芯⇔9芯 ストレート結線 (DDK製コネクタ使用)

                    グローバル RS232Cハーネス 9芯⇔9芯 クロス結線 (DDK製コネクタ使用)

                    グローバル RS232Cハーネス 9芯⇔9芯 クロス結線 (DDK製コネクタ使用)

                      EMI対策用 Dsub 9Pin⇔9Pin ストレートタイプ

                      EMI対策用 Dsub 9Pin⇔9Pin ストレートタイプ

                        Dsub9芯⇔Dsub9芯 RS232C通信専用

                        Dsub9芯⇔Dsub9芯 RS232C通信専用

                          RS232ケーブル 汎用EMI対策 ストレートタイプ カスタム結線登録タイプ

                          RS232ケーブル 汎用EMI対策 ストレートタイプ カスタム結線登録タイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 2,637円 2,637円 2,968円 - 3,081円 - 2,486円 - - - 2,539円 - -
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   2日目   5日目   2日目   5日目   2日目   2日目   2日目   5日目   2日目   2日目~  
                            ケーブル種類 RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C
                            コネクタ1(CN1) 25芯オス 25芯オス 25芯オス 25芯オス - 25芯オス - - - - - - -
                            タイプ クロス結線 ストレート結線 クロス結線 クロス結線 - クロス結線 クロス結線 - ストレート結線 クロス結線 ストレート結線 - 特殊結線
                            長さ(m) 固定長 固定長 固定長 自由長 固定長 自由長 固定長 自由長 自由長 自由長 固定長 自由長 自由長
                            CN2ネジ インチ(#4-40) インチ(#4-40) - - - インチ(#4-40) インチ(#4-40) - インチ(#4-40) インチ(#4-40) インチ(#4-40) - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。