堅牢で信頼性の高い金属フードを使用していますGP-IBケーブルとして必用な規格...
信号名 | CN1、CN2 コネクタ ピンNo. | 例)ピンNo.11灰・赤3![]() | |
絶縁体の色 | マークと点数 | ||
DIO1 | 1 | 橙 | 赤1 |
DIO2 | 2 | 灰 | 赤1 |
DIO3 | 3 | 白 | 赤1 |
DIO4 | 4 | 黄 | 赤1 |
EOI(24) | 5 | 桃 | 赤1 |
DAV | 6 | 灰 | 赤2 |
NRFD | 7 | 白 | 赤2 |
NDAC | 8 | 黄 | 赤2 |
IFC | 9 | 桃 | 赤2 |
SRQ | 10 | 橙 | 赤3 |
ATN | 11 | 灰 | 赤3 |
SHIEL | 12 | シールド | |
フード | |||
DIO5 | 13 | 橙 | 黒1 |
DIO6 | 14 | 灰 | 黒1 |
DIO7 | 15 | 白 | 黒1 |
DIO8 | 16 | 黄 | 黒1 |
REN(24) | 17 | 橙 | 赤2 |
GND(6) | 18 | 灰 | 黒2 |
GND(7) | 19 | 白 | 黒2 |
GND(8) | 20 | 黄 | 黒2 |
GND(9) | 21 | 桃 | 黒2 |
GND(10) | 22 | 橙 | 黒3 |
GND(11) | 23 | 灰 | 黒3 |
69.,LOGI | 24 | 桃 | 黒1 |
24 | 橙 | 黒2 |
型番 | GPIB-HH-長さ(販売終了品) | GPIBC-長さ |
外観 | ![]() | ![]() |
規格 | IEEE488 | |
コネクタメーカー | ヒロセ電機 | 第一電子工業 |
ケーブルメーカー | 沖電線(UL2935) | フジクラ(UL2464) |
シールド | 2重 | |
ケーブル色 | グレー(艶あり) | グレー(艶なし) |
RoHS10 | 対応 |
Loading...
堅牢で信頼性の高い金属フードを使用しています
GP-IBケーブルとして必用な規格であるIEEE-STD-488-1978およびIEC-Pub.625-1等の国際規格に適合しております。
この商品に近い類似品がありませんでした。
GPIBC-104で型番確定
GP-IBケーブル 高信頼金属フードタイプの型番GPIBC-104のページです。
型番GPIBC-104に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
GPIBC-101 |
GPIBC-102 |
GPIBC-10PS |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | ケーブル種類 | 長さ (m) | ケーブルメーカ | コネクタメーカ | タイプ | コネクタ2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,880円 ( 14,168円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | GP-IB | 1 | フジクラ(UL2464) | DDK | 両端 | GP-IB | |
13,685円 ( 15,054円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | GP-IB | 2 | フジクラ(UL2464) | DDK | 両端 | GP-IB | |
12,535円 ( 13,789円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | GP-IB | 0.5 | フジクラ(UL2464) | DDK | 両端 | GP-IB |