(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BNC⇔リード線ハーネス

BNC⇔リード線ハーネス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(7件)
通常価格(税別)
1,029円 ~ 1,738円
税込価格
1,132円 ~ 1,912円

BNCをリード線に変換!高品質の商品を安い価格の短納期でご提供!顧客満足度が高...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
型式全長(m)ケーブルタイプ
0.511.523
BNC-PFRGBNC-PFRG-0.5BNC-PFRG-1BNC-PFRG-1.5BNC-PFRG-2BNC-PFRG-3RG58AU
TLBNC-PFRG-1.5D2V取り扱い無しTLBNC-PFRG-1.5D2V-1取り扱い無しTLBNC-PFRG-1.5D2V-2TLBNC-PFRG-1.5D2V-31.5D-QEV(1.5D2V)

概要仕様

BNC⇔リード線ハーネス:関連画像
リード線仕様
取得規格:なし
導体: Φ0.619 20/0.12A
外形:3.0±0.05 材質 PVC(塩化ビニル)

型番リスト

型番
ケーブル種類
コネクタ1(CN1)
ケーブル長(m)
分岐部形状
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RG58AU
BNC プラグ(ストレート)
0.5
樹脂成型
10

1個

1,738( 1,912円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RG58AU
BNC プラグ(ストレート)
1
樹脂成型
10

1個

1,323( 1,455円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RG58AU
BNC プラグ(ストレート)
1.5
樹脂成型
10

1個

1,395( 1,535円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RG58AU
BNC プラグ(ストレート)
2
樹脂成型
10

1個

1,431( 1,574円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RG58AU
BNC プラグ(ストレート)
3
樹脂成型
10

1個

1,480( 1,628円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5D-2V
BNC プラグ(ストレート)
1
熱収縮チューブ
10

1個

1,029( 1,132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5D-2V
BNC プラグ(ストレート)
2
熱収縮チューブ
10

1個

1,184( 1,302円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5D-2V
BNC プラグ(ストレート)
3
熱収縮チューブ
10

1個

1,279( 1,407円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

BNCをリード線に変換!高品質の商品を安い価格の短納期でご提供!
顧客満足度が高く、再購買多発中!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BNC⇔リード線ハーネス

BNC⇔リード線ハーネス

    BNCハーネス BNC⇔SMA、BNC⇔SMB変換ハーネス

    BNCハーネス BNC⇔SMA、BNC⇔SMB変換ハーネス

      SMA・SMBコネクタハーネス 汎用ケーブル 両端 ストレート

      SMA・SMBコネクタハーネス 汎用ケーブル 両端 ストレート

        即出荷 両端BNCコネクタ付き

        即出荷 両端BNCコネクタ付き

          即出荷 片端BNCコネクタ付き

          即出荷 片端BNCコネクタ付き

            耐屈曲タイプ 片端BNCコネクタ付き

            耐屈曲タイプ 片端BNCコネクタ付き

              即出荷 片端SMA・SMBコネクタ付き

              即出荷 片端SMA・SMBコネクタ付き

                自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル (ユウエツ精機製コネクタ使用)

                自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル (ユウエツ精機製コネクタ使用)

                  高周波同軸コネクタ付ケーブル 18GHz

                  高周波同軸コネクタ付ケーブル 18GHz

                    BNC⇔バナナプラグハーネス

                    BNC⇔バナナプラグハーネス

                      耐屈曲タイプ 両端BNCコネクタ付き

                      耐屈曲タイプ 両端BNCコネクタ付き

                        BNC⇔ワニ口クリップケーブル

                        BNC⇔ワニ口クリップケーブル

                          自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル(ミスミオリジナルコネクタ使用)

                          自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル(ミスミオリジナルコネクタ使用)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,029円 2,332円 1,791円 1,848円 1,365円 2,017円 1,365円 - 7,875円 1,368円 3,698円 1,884円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            コネクタ2(CN2) リード線分岐 - - - 切り落とし 切り落とし 切り落とし - SMA プラグ(ストレート) - BNC プラグ(ストレート) - -

                            BNC⇔リード線ハーネスのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 7件のレビュー

                            高評価レビュー

                            計測器の配線に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/29
                            計測器の配線に、このBNC⇔リード線ハーネス(BNC-PFRG)を使用しました。とくに気になる点はなく、問題なく使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電圧データ計測用
                            評価 3.0満足度:3.02019/08/29
                            TLBNC-PFRG-1.5D2V-2を使用しました。
                            BNCプラグのピンが若干太く、相手のメス側によっては勘合しにくい場合もあります。
                            プラグを挿入するときは良いのですが、抜くときに固い場合があります。
                            安価なのである程度のマイナスポイントは目を瞑る必要はあるかもしれません。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            計測器の配線に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/29
                            計測器の配線に、このBNC⇔リード線ハーネス(BNC-PFRG)を使用しました。とくに気になる点はなく、問題なく使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検査用
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/13
                            レーザのPWM信号を伝送用として、
                            端子台などに接続し、テストをおこなうテストケーブルとして利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械組立
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/20
                            いつも購入している物がなく、代替えとして購入しました。
                            問題なく使用でき満足です。
                            品質も問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            FA機器のテストケーブルおよび資材として
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/03
                            FA機器の試作テストで多用するので重宝しています。もちろん本作にも使える問題ない品質です。納期も価格も満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            同軸コネクタ付ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました