(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:060-1603-2
BNC⇔バナナプラグハーネス ドウジクハーネス

BNC⇔バナナプラグハーネス 060-1603-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
2,525円
税込単価
2,778円

BNCをバナナプラグに変換【特長】・ケーブル:RG58AU・BNCプラグ:RG...

詳細情報を確認する

  • ケーブル種類:
    RG58AU

(i)ご注意

  • 本商品は廃番となった<BNC50-1603-長さ>の代替品です。仕様の違いをご確認ください。

型番

060-1603-2 解除

Loading...

060-1603-2 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

BNC⇔バナナプラグハーネス:関連画像

価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
型式全長(m)
060-16031
1.5
2

概要仕様

BNC⇔バナナプラグハーネス:関連画像

型番リスト

型番
コネクタ1(CN1)
コネクタ2(CN2)
ケーブル長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

060-1603-2

BNC プラグ(ストレート)
バナナプラグ
2
10

1個

2,525( 2,778円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

BNCをバナナプラグに変換
【特長】
・ケーブル:RG58AU
・BNCプラグ:RG58AUケーブルーバナナプラグ
・定格電圧:160V、定格電流:0.5A
・使用温度範囲:−20℃〜60℃

(i)ご注意

  • 本商品は廃番となった<BNC50-1603-長さ>の代替品です。仕様の違いをご確認ください。

060-1603-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

BNC⇔バナナプラグハーネスの型番060-1603-2のページです。
型番060-1603-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BNC⇔バナナプラグハーネス

BNC⇔バナナプラグハーネス

    即出荷 片端BNCコネクタ付き

    即出荷 片端BNCコネクタ付き

      BNC⇔ワニ口クリップケーブル

      BNC⇔ワニ口クリップケーブル

        即出荷 両端BNCコネクタ付き

        即出荷 両端BNCコネクタ付き

          即出荷 片端SMA・SMBコネクタ付き

          即出荷 片端SMA・SMBコネクタ付き

            BNCハーネス BNC⇔SMA、BNC⇔SMB変換ハーネス

            BNCハーネス BNC⇔SMA、BNC⇔SMB変換ハーネス

              SMA・SMBコネクタハーネス 汎用ケーブル 両端 ストレート

              SMA・SMBコネクタハーネス 汎用ケーブル 両端 ストレート

                耐屈曲タイプ 片端BNCコネクタ付き

                耐屈曲タイプ 片端BNCコネクタ付き

                  耐屈曲タイプ 両端BNCコネクタ付き

                  耐屈曲タイプ 両端BNCコネクタ付き

                    高周波同軸コネクタ付ケーブル 18GHz

                    高周波同軸コネクタ付ケーブル 18GHz

                      メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                      通常価格 1,368円 1,365円 1,884円 1,848円 1,365円 2,332円 1,791円 2,017円 3,698円 7,875円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                      ケーブル種類 RG58AU - - - 1.5D-2V 1.5D-2V 1.5D-2V - - その他

                      BNC⇔バナナプラグハーネスのレビュー

                      評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                      試験装置に使用しています
                      評価 5.0満足度:5.02023/06/20
                      定電圧電源装置と試験装置をつなぐのに使用しています。定電圧電源装置の取出し口がバナナ端子対応なのでこの商品を選定しました。以前は社内で製作していましたが、同じ物が購入でき、ケーブルの硬さも気にならず特に問題もなく使用できています。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      センサと測定器の接続に使用
                      評価 4.0満足度:4.02020/12/16
                      センサの開発において、電気的な特性を測定するためにセンサと測定器の接続にこの商品を使用しています。測定機にバナナプラグが標準で付いており、センサ側はBNCを用意していたので、他には既製品が見当たらなかったので購入しました。ノイズも発生せずに測定においても問題はなく、非常に有効に使用できました。計測器の置き場所が決まっていなかったので、長めのものを購入しましたが、結果的に無理な力が掛からないように取り回しが出来ました。計測器とセンサの場所に他の筐体などが混み合っているのでくねくねと曲げながら配線したので、もう少しケーブルが柔らかいと良かったです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      自社内での治工具に使用しています
                      評価 4.0満足度:4.02020/09/09
                      自社内での検査用治工具に使用しています。自社内でも製作は可能ですが、BNC端子は加工も難しいのでこのハーネスになっている商品を使用しました。以前からミスミのホームページで、BNC端子のハーネスを見ていたので今回、購入しました。時短にもなります。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      060-1603-1
                      060-1603-1.5
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) ケーブル長
                      (m)

                      1,368円

                      ( 1,505円 )
                      1個 あり

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      10BNC プラグ(ストレート)バナナプラグ1

                      2,275円

                      ( 2,503円 )
                      1個 あり

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      10BNC プラグ(ストレート)バナナプラグ1.5

                      同軸コネクタ付ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました