(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【フエニックス・コンタクト】2列タイプ(15mmDINレール用)

【フエニックス・コンタクト】2列タイプ(15mmDINレール用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
602円
税込単価
662円

欧州規格、15mm幅レール用小型端子台。DIN規格15mm幅レールに取り付けて...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • UL
  • CSA
  • 電源用
  • 信号用
  • 300V
  • 結線方式:
    ネジ
  • 取付方式:
    DINレール取付
  • 部品/完成品:
    バラ部品
  • ネジサイズ:
    その他
  • 入出力数:
    1対1
  • 定格電流(UL)(A):
    20
  • 仕様:
    ネジクランプ
  • 定格電圧(UL)(V):
    300

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

2列タイプ(15mmDINレール用):関連画像
型式品名重量
(g)
MBK2.5-E端子台4.40
MBK2.5-E-PE接地端子台5.61

概要仕様

2列タイプ(15mmDINレール用):関連画像
関連商品
品名型式掲載ページ
①端子台MBK2.5-E本ページ
②エンドプレートD-MBK2.5-E商品ページ
③止め具E-MK商品ページ
④記名板BN-WH商品ページ
⑤ブリッジバーEB-5商品ページ
⑥15mmDINレールNS15商品ページ
⑦接地端子台MBK2.5-E-PE本ページ
仕様
型式MBK2.5-E
接続性能単一ケーブル接続容量
 単線
 より線
 棒端子付きより線(絶縁スリーブなし)
 棒端子付きより線(絶縁スリーブ付き)
 AWG

0.2 〜2.5
0.2 〜2.5
0.25 〜2.5
0.25 〜2.5
24〜12
複数ケーブル線接続(同一サイズの電線2本接続)
 単線
 より線 
 棒端子付きより線(絶縁スリーブなし)

2×0.2〜2×0.75
2×0.2〜2×0.75
2×0.25〜2×0.75
挿入口ゲージサイズ(IEC947-1)A3
むき線長さ7mm
推奨締付トルク0.6〜0.8Nm
定格
規格定格
電圧
定格
電流
適合電線サイズ
単線撚線AWGサイズ
UL定格300V20AAWG30〜12
CSA定格300V20AAWG28〜12

型番リスト

型番
商品分類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MBK2.5-E-PE

接地端子台
10

1個

602( 662円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

欧州規格、15mm幅レール用小型端子台。
DIN規格15mm幅レールに取り付けて使用する電線ネジ締め式の端子台です。
レールへの取り付けは、レールの途中からワンタッチではめ込むことができ、取り外しもマイナスドライバーを使って簡単に行えます。
締め付けネジが端子台の外側にはみ出さないため、安全に使用できます。
同機能の圧着端子式端子台に比べ、コンパクトな設計になっています。


欧州規格、15mm幅のレール用
●DIN規格15mm幅レールに取り付けて使用する電線ネジ締め式の端子台です。
●レールへの取り付けは、レールの途中からワンタッチではめ込むことができ、取り外しもマイナスドライバーを使って簡単に行えます。
●締め付けネジが端子台の外側にはみ出さないため、安全に使用できます。
●同機能の圧着端子式端子台に比べ、コンパクトな設計になっています。

カタログ

 

Loading...

MBK2.5-E-PEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【フエニックス・コンタクト】2列タイプ(15mmDINレール用)の型番MBK2.5-E-PEのページです。
型番MBK2.5-E-PEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【フエニックス・コンタクト】2列タイプ(15mmDINレール用)

【フエニックス・コンタクト】2列タイプ(15mmDINレール用)

    【フエニックス・コンタクト】2列タイプ(35mmDINレール用)

    【フエニックス・コンタクト】2列タイプ(35mmDINレール用)

      W-シリーズ(15mmレール用)

      W-シリーズ(15mmレール用)

        【フエニックス・コンタクト】接地端子台

        【フエニックス・コンタクト】接地端子台

          DINレール用中継端子台・max6mm2・282シリーズ

          DINレール用中継端子台・max6mm2・282シリーズ

            DINレール用中継端子台 279シリーズ

            DINレール用中継端子台 279シリーズ

              DINレール用超薄型中継端子台 2001シリーズ

              DINレール用超薄型中継端子台 2001シリーズ

                メーカー ミスミ ミスミ ワイドミュラー ミスミ ワゴ ワゴ ワゴ
                通常価格 602円 118円 250円 805円 434円 221円 97円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                結線方式 ネジ ネジ ネジ ネジ スクリューレス スクリューレス スクリューレス
                取付方式 DINレール取付 DINレール取付 その他 DINレール取付 DINレール取付 DINレール取付 DINレール取付
                部品/完成品 バラ部品 バラ部品 バラ部品 バラ部品 バラ部品 バラ部品 バラ部品
                ネジサイズ その他 その他 その他 その他 - - -
                入出力数 1対1 1対1 1対1 1対1 - - -

                【フエニックス・コンタクト】2列タイプ(15mmDINレール用)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました