(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
【自由長】M8・M12丸型コネクタハーネス(0.2mから0.1m単位で対応可)
  • 数量スライド割引

【自由長】M8・M12丸型コネクタハーネス(0.2mから0.1m単位で対応可) (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
3日目
センサー配線で最も利用される12コネクタ、M8コネクタ付ハーネス。
柔らかな耐屈曲ケーブルで現場での配線作業を効率化。
オプションケーブルにない長さにも対応。

(i)ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。
  • ケーブルの相手側(センサ側引出コード)に専用工具なしで取り付けられるM8、M12コネクタもセットでご購入いただけます。詳細はこちら
  • 【おすすめ新商品のご案内】
    【即日出荷可能】柔軟ケーブル採用M8コネクタハーネスはこちら
    【即日出荷可能】M8-RJ45変換ハーネスは>こちら
    【即日出荷可能】M8-M12変換ハーネスはこちら

【自由長】M8・M12丸型コネクタハーネス(0.2mから0.1m単位で対応可)のレビュー

評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー

高評価レビュー

機器接続
評価 4.0満足度:4.02021/10/05
防水機能があって、長さの種類も細かくあり、機器との距離が8メートルぐらいあったので、大変重宝しました。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    センサの配線
    評価 3.0満足度:3.02019/10/18
    物は良い物だと思いますが納期遅延がありましたので他社品も検討しましたがキャンセル不可とのことで結局はミスミ製になりました。

    もっと読む 閉じる

    3が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    センサの配線に
    評価 4.0満足度:4.02018/07/26
    センサアンプ(キーエンス FS-Nシリーズ M8タイプ)の配線に使用しました。お客様要望がコネクタ部を防塵カバーで囲うというものでしたので、これを使うことで簡単に防塵性が確保でき、カバー製作が不要となりました。
    配線加工時間もなくすことができ、トータルでコストダウンにもなりました。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機器接続
    評価 4.0満足度:4.02021/10/05
    防水機能があって、長さの種類も細かくあり、機器との距離が8メートルぐらいあったので、大変重宝しました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【自由長】M8・M12丸型コネクタハーネス(0.2mから0.1m単位で対応可)

【自由長】M8・M12丸型コネクタハーネス(0.2mから0.1m単位で対応可)

    NRコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ)

    NRコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ)

      DINコネクタ付ケーブル

      DINコネクタ付ケーブル

        丸型防水コネクタ(M12) XS2ハーネス

        丸型防水コネクタ(M12) XS2ハーネス

          JL04コネクタ付ケーブル 防水・ストレート・パネル取付タイプ

          JL04コネクタ付ケーブル 防水・ストレート・パネル取付タイプ

            PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ

            PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ

              PRC04コネクタ付ケーブル ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ

              PRC04コネクタ付ケーブル ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ

                NJCコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ

                NJCコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ

                  R03コネクタ付ケーブル ストレートタイプ

                  R03コネクタ付ケーブル ストレートタイプ

                    XS2コネクタ センサ用防水タイプ

                    XS2コネクタ センサ用防水タイプ

                      PRC03コネクタ付ケーブル ワンタッチ・中継タイプ

                      PRC03コネクタ付ケーブル ワンタッチ・中継タイプ

                        R04コネクタ付ケーブル ストレートタイプ

                        R04コネクタ付ケーブル ストレートタイプ

                          NETコネクタ付ケーブル ストレート・パネル取付タイプ

                          NETコネクタ付ケーブル ストレート・パネル取付タイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ オムロン ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - 949円 - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目  
                            コネクタメーカー ミスミ 七星科学研究所 マル信無線電機 オムロン 日本航空電子 多治見無線電機 多治見無線電機 七星科学研究所 多治見無線電機 オムロン 多治見無線電機 多治見無線電機 七星科学研究所
                            コネクタ1(CN1) メスストレート - - - - - - - - - - - -
                            芯数 4 - - - - - - - - 4 - - -
                            ケーブル形状 - -

                            よく一緒に購入される商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!