(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
センサ対応 ナイロンコネクタケーブル
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

センサ対応 ナイロンコネクタケーブル (レビュー)

通常価格(税別)
 特別価格 
税込価格
 特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
XHPコネクタを使用したセンサー配線用ハーネス。電線は単芯電線・固定用耐油・耐屈曲耐油の3種類。作業工数を減らせるY端子・e-CONもラインナップ。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了案内】
    以下に記載の型番は、2025年4月末にて販売終了予定です。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    【販売終了型番】
    FSC6-CUT-B、FSC6-CUT-C、FSC6-CUT-D、FSC6-ECON-B、FSC6-ECON-C、FSC6-ECON-D
    ※推奨代替品はございません。
  • ケーブルタイプDの製品は在庫なくなり次第終了となります。推奨代替品はケーブルタイプBの製品になります。仕様の違いをご確認ください。
  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。

センサ対応 ナイロンコネクタケーブルのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    設備増設時に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02021/04/27
    当社で生産設備機械を増設するさいにセンサー用ケーブルとして使用しています。引き回しやつなぎ込しやすくするためにこの片側コネクタ付き、片側ケーブル切落しタイプの商品を使用しました。便利で、良い物だと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センサ対応 ナイロンコネクタケーブル

センサ対応 ナイロンコネクタケーブル

    センサ対応ケーブル用 中継コネクタセット

    センサ対応ケーブル用 中継コネクタセット

      PROFIBUS対応 Dsubコネクタ付ケーブル アングルフードタイプ (ワゴ製コネクタ使用)

      PROFIBUS対応 Dsubコネクタ付ケーブル アングルフードタイプ (ワゴ製コネクタ使用)

        2管型加工蝶番 B-528-A

        2管型加工蝶番 B-528-A

          Line5 ストラットプロファイル R20 (SPL)

          Line5 ストラットプロファイル R20 (SPL)

            2管型加工蝶番 B-543-A

            2管型加工蝶番 B-543-A

              2管型加工蝶番 B-527-A

              2管型加工蝶番 B-527-A

                メーカー ミスミ ミスミ ミスミ タキゲン製造 イマオコーポレーション タキゲン製造 タキゲン製造
                通常価格 - 2,997円 - 251円 - 269円 268円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                コネクタ形状 ナイロン M8・M12 Dsub - - - -

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。