(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
分岐圧接コネクタ タップコネクタ(Uエレメント)
  • 数量スライド割引

分岐圧接コネクタ タップコネクタ(Uエレメント)【1~100個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
156円 ~ 11,288円
税込価格
172円 ~ 12,417円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
線用の接続コネクタです。
コネクタ内部にある金属のUエレメントは、プライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。
電線を被覆が付いた状態でコネクタ側面に差しこみ、プライヤーでUエレメントを押し込んで固定します。
電線の切断、被覆除去等の作業がないため、工具はプライヤーのみで作業できます。
コネクタ本体と一体となっている絶縁カバーはフック付です。
ワンタッチでロックされ、接続部の絶縁と保護は万全です。
用途はFA機器から家電サービスまでと幅広く使用でき、また一つの種類で色々な接続の仕方が選べるため大変便利です。
製品によってはUL、CSAを取得しているものもあるので安心してご使用いただけます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

分岐圧接コネクタ タップコネクタ(Uエレメント)のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    生産現場での機器増設用
    評価 4.0満足度:4.02016/12/07
    装置稼働時に配線を分岐する必要が有った為、使用した。
    活線でも安全に作業が出来る。
    2個しか使用しなかったので、10個単位で購入出来るのが良い。
    (代理店では100個単位での購入だった)

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    電装関係の仕事をしているので必需品です。
    評価 5.0満足度:5.02018/01/18
    必需品ですが、一般になかなか出回っていない商品なのでまとめ買いできるのはありがたいです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    配線接続
    評価 5.0満足度:5.02022/03/31
    配線の分岐に使用しました。プライヤー1つで簡単に配線の分岐ができ同時に絶縁もされるので便利な製品です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分岐圧接コネクタ タップコネクタ(Uエレメント)

分岐圧接コネクタ タップコネクタ(Uエレメント)

    分岐圧接コネクタ タップコネクタ

    分岐圧接コネクタ タップコネクタ

      圧接形中継コネクタNDCシリーズ

      圧接形中継コネクタNDCシリーズ

        e-CON 分岐アダプタ

        e-CON 分岐アダプタ

          VHコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)

          VHコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)

            圧接形中継コネクタ NDB2018

            圧接形中継コネクタ NDB2018

              エレクトロタップスプライスシリーズ

              エレクトロタップスプライスシリーズ

                CC-Link プラグコネクタ(バネ式)

                CC-Link プラグコネクタ(バネ式)

                  BLC 5.08mm シリーズ

                  BLC 5.08mm シリーズ

                    スプリング式メールコネクタ 231シリーズ 5.08mmピッチ オス

                    スプリング式メールコネクタ 231シリーズ 5.08mmピッチ オス

                      COMBICON ソケットヘッダー(水平タイプ)

                      COMBICON ソケットヘッダー(水平タイプ)

                        EIコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)

                        EIコネクタ ピンヘッダー(垂直取付タイプ)

                          3M<sup>TM</sup> リンクコネクタ ワイヤーマウントコネクタ

                          3MTM リンクコネクタ ワイヤーマウントコネクタ

                            メーカー ミスミ ミスミ ニチフ端子工業 ミスミ ミスミ ニチフ端子工業 TE Connectivity ミスミ ワイドミュラー ワゴ ミスミ ミスミ スリーエムジャパン
                            通常価格 156円 904円 123円 5,644円 950円 501円 158円 1,408円 98円 1,072円 232円 1,555円 254円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            コネクタシリーズ頭文字 S・T・U S・T・U - D・E・F V・W・X M・N・O カタカナ A・B・C A・B・C M・N・O カタカナ D・E・F 数字
                            S・T・U Uエレメント Uエレメント - - - - - - - - - - -
                            用途 ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル - ケーブル対パネルマウント ケーブル対基板 ケーブル接続 中継 ケーブル対ケーブル - ケーブル接続 ケーブル対基板 ケーブル対基板 ケーブル接続
                            許容電圧(V) 600 600 - 32 250 300 - - 300 320 300 / 250 250 AC/DC160
                            電線接続方法 圧接 圧接 - - ハンダ 圧接 - - - スクリューレス ハンダ ハンダ 圧接

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。