(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MIL20コネクタ/e-CON変換タイプ

MIL20コネクタ/e-CON変換タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,645円 1,322円
税込単価
2,910円 1,454円

【用途】センサーターミナルMIL20コネクタ/e-CON変換タイプMIL20芯...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • c-UL
  • 信号用
  • センサー
  • PLC
  • 取付方式:
    DINレール取付
  • 上位の接点タイプ:
    MILコネクタ
  • 下位の接点タイプ:
    e-CON
  • 上位の接点の芯数(極数)(P):
    20
  • 下位の接点の芯数(極数):
    4P×5
  • 対応機器:
    PLC
  • 代表規格:
    CUL
  • 寸法 縦(mm):
    47
  • 寸法 横(mm):
    45
  • 寸法 奥行き(mm):
    40

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

 

MIL20コネクタ/e-CON変換タイプ:関連画像
型式重量(g)
MWI-M20-ECON531

概要仕様

MIL20コネクタ/e-CON変換タイプ:関連画像 
MIL20コネクタ/e-CON変換タイプ:関連画像
MIL20コネクタ/e-CON変換タイプ:関連画像
MIL20コネクタ/e-CON変換タイプ:関連画像
仕様
定格電圧AC/DC24V
定格電流1A
絶縁抵抗1000MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC2000V 60Hz 1分間(対アース間)

周囲温度−20℃〜+55℃ (通電時)
−30℃〜+85℃ (無通電時)
周囲湿度45%〜85%

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MWI-M20-ECON5

10

1個

2,645円

1,322

( 1,454円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
センサーターミナル
MIL20コネクタ/e-CON変換タイプ
MIL20芯コネクタからセンサーへ中継
【特長】
・世界最小クラス、横幅45mm(MIL20芯コネクタ幅)、スペースを約1/2に削減!
・MIL20芯コネクタをe-conコネクタ4芯。
・入力と出力は1対1の関係です(回路図参照)。
・設置は、35mmDINレールへワンタッチ装着。
・c-UL規格,E184879

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

●世界最小クラス、横幅45mm(MIL20芯コネクタ幅)、スペースを約1/2に削減!
●MIL20芯コネクタをe-conコネクタ4芯。
●入力と出力は1対1の関係です(回路図参照)。
●設置は、35mmDINレールへワンタッチ装着。
●c-UL規格 E184879

カタログ

 

Loading...

MWI-M20-ECON5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MIL20コネクタ/e-CON変換タイプの型番MWI-M20-ECON5のページです。
型番MWI-M20-ECON5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MIL20コネクタ/e-CON変換タイプ

MIL20コネクタ/e-CON変換タイプ

    MIL40コネクタ/e-CON変換タイプ

    MIL40コネクタ/e-CON変換タイプ

      MIL14コネクタ/e-CON変換タイプ

      MIL14コネクタ/e-CON変換タイプ

        G7TC リレーターミナル(分岐中継用)

        G7TC リレーターミナル(分岐中継用)

          ネジ端子台/e-CON変換タイプ

          ネジ端子台/e-CON変換タイプ

            コネクタ端子台変換ユニット

            コネクタ端子台変換ユニット

              2線式センサー端子台

              2線式センサー端子台

                2線式センサーターミナル

                2線式センサーターミナル

                  3M<sup>TM</sup>ミニ・クランプ 端子台

                  3MTMミニ・クランプ 端子台

                    端子台(e-con) PCEシリーズ

                    端子台(e-con) PCEシリーズ

                      3線式センサーターミナル

                      3線式センサーターミナル

                        プッシュイン接続(Push-In Design)3線式センサーターミナル(NPN、PNP)

                        プッシュイン接続(Push-In Design)3線式センサーターミナル(NPN、PNP)

                          コネクタ中継ボックス XW3D

                          コネクタ中継ボックス XW3D

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ オムロン ミスミ ミスミ スリーエムジャパン 東洋技研 ミスミ ミスミ オムロン
                            通常価格 2,645円 5,890円 2,720円 2,488円 3,224円 4,557円 1,827円 2,394円 5,830円 3,708円 2,888円 2,695円 10,294円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            取付方式 DINレール取付 DIN/直付け DINレール取付 - DINレール取付 - - - - - - - -
                            上位の接点タイプ MILコネクタ MILコネクタ MILコネクタ - ネジ式端子台 - - - - - - - -
                            下位の接点タイプ e-CON e-CON e-CON - e-CON - - - - - - - -
                            上位の接点の芯数(極数)(P) 20 40 14 - 10 - - - - - - - -
                            下位の接点の芯数(極数) 4P×5 4P×16 4P×5 - 3P×8 - - - - - - - -

                            MIL20コネクタ/e-CON変換タイプのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            製品用
                            評価 3.0満足度:3.02023/05/11
                            お客様の設備にて、芯数等の規格があってたので使用しています。問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コモン端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました