(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネジ端子台/e-CON変換タイプ

ネジ端子台/e-CON変換タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
3,224円
税込単価
3,546円

【用途】センサーターミナルネジ端子台/e-CON変換タイプ10極M3ネジ端子台...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • c-UL
  • 信号用
  • センサー
  • PLC
  • 取付方式:
    DINレール取付
  • 上位の接点タイプ:
    ネジ式端子台
  • 下位の接点タイプ:
    e-CON
  • 上位の接点の芯数(極数)(P):
    10
  • 下位の接点の芯数(極数):
    3P×8
  • 結線方式:
    Y端子/丸端子
  • 端子間ピッチ(mm):
    7.62
  • 代表規格:
    CUL
  • 寸法 縦(mm):
    47
  • 寸法 横(mm):
    55
  • 寸法 奥行き(mm):
    38.5

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式
MWI-TB-ECON8
型式重量(g)
MWI-TB-ECON857

概要仕様

外形図

(単位:mm)
ネジ端子台/e-CON変換タイプ:関連画像ネジ端子台/e-CON変換タイプ:関連画像
 
適合圧着端子
ネジ端子台/e-CON変換タイプ:関連画像1.25-3▶3703ページ
ネジ端子台/e-CON変換タイプ:関連画像F1.25-3▶3705ページ

回路図

ネジ端子台/e-CON変換タイプ:関連画像

ピン配列、記名板、形式ラベル

<形式ラベル>
形式:
MVI-TB-ECON8
定格:
24V-1A
<端子台記名板印字仕様/平面視>
ネジ端子台/e-CON変換タイプ:関連画像
<e-conピン配列>
ネジ端子台/e-CON変換タイプ:関連画像1 <P>
2 信号<1~8>
3 <N>

接続例

ネジ端子台/e-CON変換タイプ:関連画像
仕様
定格電圧AC/DC24V
定格電流1A
絶縁抵抗1000MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC2000V 60Hz 1分間(対アース間)
端子台ネジM3×6L
締付トルク0.5〜0.8N・m
端子間ピッチ7.62mm
端子台適合電線1.25mm2/AWG16以下
周囲温度−20℃〜+55℃(通電時)
−30℃〜+85℃(無通電時)
周囲湿度45%〜85%
実装コネクタ・端子台
CN1側 e-con
37212-62M3-003PL(住友スリーエム)
端子台側
PS7-10(吉田電機工業)
材質
端子台PBT(ポリプチレンテレフタレート)
ケースPPE(ポニフェニレンエーテル)
基盤GE4F(ガラスエポキシ)

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MWI-TB-ECON8

10

1個

3,224( 3,546円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
センサーターミナル
ネジ端子台/e-CON変換タイプ
10極M3ネジ端子台からセンサーへ中継
【特長】
・e-conコネクタ3芯でセンサーを直接接続
・ネジ端子台なのでケーブル(1.25mm2)を接続可能
・横幅55mmの省スペース設計
・丸型圧着端子が接続可能
・記名板カバーが開位置で停止可能
・DINレール取付対応
・c-UL規格,E184879

【ココが特長】
●e-conコネクタ3芯でセンサーを直接接続
●ネジ端子台なのでケーブル(1.25mm2)を接続可能
●横幅55mmの省スペース設計
●丸型圧着端子が接続可能
●記名板カバーが開位置で停止可能
●DINレール取付対応
●c-UL規格 E184879

カタログ

 

Loading...

MWI-TB-ECON8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ端子台/e-CON変換タイプの型番MWI-TB-ECON8のページです。
型番MWI-TB-ECON8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネジ端子台/e-CON変換タイプ

ネジ端子台/e-CON変換タイプ

    MIL14コネクタ/e-CON変換タイプ

    MIL14コネクタ/e-CON変換タイプ

      MIL40コネクタ/e-CON変換タイプ

      MIL40コネクタ/e-CON変換タイプ

        生産設備/装置用 PM-ECシリーズ 8点 e-CON

        生産設備/装置用 PM-ECシリーズ 8点 e-CON

          端子台(e-con) PCEシリーズ

          端子台(e-con) PCEシリーズ

            プッシュイン接続(Push-In Design)3線式センサーターミナル(NPN、PNP)

            プッシュイン接続(Push-In Design)3線式センサーターミナル(NPN、PNP)

              MIL20コネクタ/e-CON変換タイプ

              MIL20コネクタ/e-CON変換タイプ

                3線式センサーターミナル

                3線式センサーターミナル

                  G7TC リレーターミナル(分岐中継用)

                  G7TC リレーターミナル(分岐中継用)

                    e-CON搭載形 インターフェース端子台 TIFEシリーズ

                    e-CON搭載形 インターフェース端子台 TIFEシリーズ

                      3M<sup>TM</sup>ミニ・クランプ 端子台

                      3MTMミニ・クランプ 端子台

                        コネクタ端子台変換ユニット

                        コネクタ端子台変換ユニット

                          2線式センサー端子台

                          2線式センサー端子台

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ワゴ 東洋技研 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ KASUGA(パトライト) スリーエムジャパン オムロン ミスミ
                            通常価格 3,224円 2,720円 5,890円 4,470円 3,708円 2,695円 2,645円 2,888円 2,488円 4,389円 5,830円 4,557円 1,827円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            取付方式 DINレール取付 DINレール取付 DIN/直付け - - - DINレール取付 - - - - - -
                            上位の接点タイプ ネジ式端子台 MILコネクタ MILコネクタ - - - MILコネクタ - - - - - -
                            下位の接点タイプ e-CON e-CON e-CON - - - e-CON - - - - - -
                            上位の接点の芯数(極数)(P) 10 14 40 - - - 20 - - - - - -
                            下位の接点の芯数(極数) 3P×8 4P×5 4P×16 - - - 4P×5 - - - - - -

                            ネジ端子台/e-CON変換タイプのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 5件のレビュー
                            中継端子台
                            評価 2.0満足度:2.02016/11/02
                            ミスミさんで製造しているMILケーブルが長さ指定できるタイプなので、このケーブルと合わせて中継用端子台として使用。24V機器のIOの配線に利用しました。初めてMILのシステムを使ったので、便利さは実感できました。コンパクトでMILオス側もサポートがいいのですが、ネジ端子台の端子番号を上下取り違えやすく、この端子台に慣れ切ってしまわないうちは誤配線をしやすいのが難点です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ターミナルとして使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/24
                            裸線をこの商品に接続してターミナルとして使用しています。特に問題等なく使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            信号線の中継
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/31
                            現地合わせなどで事前に細部まで詰められない際の配線に使っています。コネクタにしておくと、多少誤りがあってもデバッグ時に挿し替えてすぐにリカバリーできるので便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            中継端子台として
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/28
                            Y型端子台で配線するよりコンパクトに済みます。場所が節約できるので作業が楽です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            センサーの中継に
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/07
                            PLCとセンサーの接続に使用しています。センサーの交換の時に簡単に交換できるのでQCONは良く使用しているので設置後のセンサーの交換とかが楽です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コモン端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました