(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MIL40コネクタ/e-CON変換タイプ

MIL40コネクタ/e-CON変換タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,890円
税込単価
6,479円

【用途】センサーターミナルMIL40コネクタ/e-CON変換タイプMIL40芯...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 信号用
  • センサー
  • PLC
  • 取付方式:
    DIN/直付け
  • 上位の接点タイプ:
    MILコネクタ
  • 下位の接点タイプ:
    e-CON
  • 上位の接点の芯数(極数)(P):
    40
  • 下位の接点の芯数(極数):
    4P×16
  • 対応機器:
    PLC
  • 寸法 縦(mm):
    47
  • 寸法 横(mm):
    128
  • 寸法 奥行き(mm):
    39

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式
MWI-MIL40-ECON16-R
型式重量(g)
MWI-MIL40-ECON16-R80

概要仕様

外形図

(単位:mm)
MIL40コネクタ/e-CON変換タイプ:外形図

回路図

MIL40コネクタ/e-CON変換タイプ:関連画像
仕様
定格電圧AC/DC24V
定格電流1A
絶縁抵抗1000MΩ以上(DC500メガにて)
耐電圧AC2000V 60Hz 1分間(対アース間)

周囲温度−20℃〜+55℃ (通電時)
−30℃〜+85℃ (無通電時)
周囲湿度45%〜85%
実装コネクタ
CN1側MIL40芯/3432-6002LC(住友スリーエム)
CN2側e-con4芯/37216-62M3-004PL(住友スリーエム)
実装端子台ML-800S1V
(サトーパーツ)
電源部 P:赤色、N:黒色
端子台適合電線撚線:0.3〜1.25mm2(AWG22〜16)
単線:φ0.4〜1.2mm(AWG26〜16)
材質
ケースPPE(ポニフェニレンエーテル)
基盤GE4F(ガラスエポキシ)
MILコネクタハーネスはMIL-SS-SB-40-(長さ)
商品ページ
e-conコネクタは
商品ページ

型番リスト

型番
変更点
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MWI-MIL40-ECON16-R

変更内容は搭載される部品に色が変わるだけのマイナーチェンジとなっております。
10

1個

5,890( 6,479円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
センサーターミナル
MIL40コネクタ/e-CON変換タイプ
MIL40芯コネクタからセンサーへ中継
【特長】
・40芯MILコネクタを4芯e-conに変換
・結線はセンサー中継に便利なe-con仕様
・4芯e-conに信号1、2、電源P、Nを割振り
・DINレール取付、ネジ取付両対応

【ココが特長】
●40芯MILコネクタを4芯e-conに変換
●結線はセンサー中継に便利なe-con仕様
●4芯e-conに信号1、2、電源P、Nを割振り
●DINレール取付、ネジ取付両対応
●MWI-MIL40-ECON16は在庫限りの販売となり、後継は末尾に「-R」をつけた型式となります。
変更点は搭載する部品の色が赤色になるだけのマイナーチェンジとなります。

カタログ

 

MWI-MIL40-ECON16-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MIL40コネクタ/e-CON変換タイプの型番MWI-MIL40-ECON16-Rのページです。
型番MWI-MIL40-ECON16-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MIL40コネクタ/e-CON変換タイプ

MIL40コネクタ/e-CON変換タイプ

    MIL14コネクタ/e-CON変換タイプ

    MIL14コネクタ/e-CON変換タイプ

      MIL20コネクタ/e-CON変換タイプ

      MIL20コネクタ/e-CON変換タイプ

        G7TC リレーターミナル(分岐中継用)

        G7TC リレーターミナル(分岐中継用)

          ネジ端子台/e-CON変換タイプ

          ネジ端子台/e-CON変換タイプ

            コネクタ端子台変換ユニット

            コネクタ端子台変換ユニット

              端子台(e-con) PCEシリーズ

              端子台(e-con) PCEシリーズ

                3M<sup>TM</sup>ミニ・クランプ 端子台

                3MTMミニ・クランプ 端子台

                  プッシュイン接続(Push-In Design)3線式センサーターミナル(NPN、PNP)

                  プッシュイン接続(Push-In Design)3線式センサーターミナル(NPN、PNP)

                    2線式センサー端子台

                    2線式センサー端子台

                      3線式センサーターミナル

                      3線式センサーターミナル

                        2線式センサーターミナル

                        2線式センサーターミナル

                          コネクタ中継ボックス XW3B

                          コネクタ中継ボックス XW3B

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ オムロン 東洋技研 スリーエムジャパン ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ オムロン
                            通常価格 5,890円 2,720円 2,645円 2,488円 3,224円 4,557円 2,905円 5,830円 2,695円 1,827円 2,888円 2,394円 11,448円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            取付方式 DIN/直付け DINレール取付 DINレール取付 - DINレール取付 - - - - - - - -
                            上位の接点タイプ MILコネクタ MILコネクタ MILコネクタ - ネジ式端子台 - - - - - - - -
                            下位の接点タイプ e-CON e-CON e-CON - e-CON - - - - - - - -
                            上位の接点の芯数(極数)(P) 40 14 20 - 10 - - - - - - - -
                            下位の接点の芯数(極数) 4P×16 4P×5 4P×5 - 3P×8 - - - - - - - -

                            MIL40コネクタ/e-CON変換タイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            センサ
                            評価 5.0満足度:5.02017/06/05
                            3本線のセンサを電源と、BNC接続で使用しており、配線が複雑になっていた。電源と出力、GNDが一個のコネクタで接続できるので使いやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            6が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コモン端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました