(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【タイコエレクトロニクス(TE)】EIコネクタ 純正手動圧着工具

【タイコエレクトロニクス(TE)】EIコネクタ 純正手動圧着工具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
119,581円 ~ 311,937円
税込価格
131,539円 ~ 343,131円

垂直閉口圧着方式によりローリングを防止できる工具(TE純正品)

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

型式
91566-1
本製品はTE社の純正工具であり適合コンタクトにのみ対応します

概要仕様

簡易型圧着工具の説明

各部の名称
EIコネクタ 純正手動圧着工具:関連画像
圧着の手順
1)正面に面するように、ツールをホールドしてください。
2)ハンドルを握ってハンドルを完全に開きます。
3)クリンパの端子と接触する部分が圧着部と水平となる様に端子をホールドして、端子を後方より圧着所定位置まで挿入してください。
4)ロケータ/絶縁ストップが端子のスロットに入る様に、クリンパ間に端子を配置してください。端子のワイヤーバレルを確実にロケータ/絶縁ストップに当ててください。
5)端子をこの位置でホールドし、ロケータに軽い力で押し付けて、インスレーションアンビルがインスレーションクリンパに入り込むまでハンドルを締めこむ(通常ラチェットが2回カチリと入った位置)。インスレーションバレルとワイヤーバレルを変形させないでください。
6)被覆を剥いた電線の芯線をロケータの下を通して、芯線圧着部に挿入します。被覆がロケータストップに当たって止まった所が適正位置です。そのまま電線被覆部をインスレーションバレル内に出来るだけ押し下げます。
7)電線をそのまま保持して、ラチェットが開放されるまでハンドルを締め付けると圧着は完了します。
8)ハンドルを完全に開き、圧着した端子を取り出してください。
仕様
型式タイプ適合コンタクト番号適用電線
AWGサイズ導体断面積mm2被覆外径(φmm)
91566-1オス(ピン)コンタクト用170429-126〜200.14〜0.521.1〜1.9

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

119,581( 131,539円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中

1個

156,964( 172,660円 )

-

1個

311,937( 343,131円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

垂直閉口圧着方式によりローリングを防止できる工具(TE純正品)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
●本製品はタイコエレクトロニクスアンプ(現:TE)製の圧着工具です。
●ハンドルとダイスが一体型の専用工具をご用意致しました。
●適合コンタクト以外の圧着は出来ません。
ご注意
・弊社では校正依頼 及び 修理は承っておりません。

共通仕様

EI

特長

●EIコネクタは各種電子機器の小型化に対応した、コンタクト間隔2.5mmピッチの小型ナイロンコネクタです。
●ハウジングには結合時のロッキング機構、誤挿入を防ぐ方向性、結合時のピッチずれを防ぐガイドなど、優れた機構が内蔵されています。
●中継タイプからプリント基板取付タイプまであり、幅広い用途への使用が可能です。
●EIコネクタ専用工具

共通仕様

材料/仕上

項目材料仕上
ハウジング66ナイロンUL94V-0級,自然色
コンタクト黄銅スズメッキ

適用電線

AWG導体断面積(mm2被覆外径φ(mm)
サイズ30〜200.05〜0.521.0〜1.9

仕様

項目内容
定格電流2A以下(AWG30使用時),5A以下(AWG20使用時)
定格電圧AC250V以下(DC350V以下)
耐電圧AC750V/1分間
絶縁抵抗500MΩ以上/DC500V
接触抵抗10mΩ以下
使用温度−20℃〜+95℃(温度上昇は30℃以下)

最大許容温度について

この製品の最大許容温度は、ハウジングの最大許容温度、スズメッキコンタクトの最大許容温度により、−20℃〜+95℃の範囲とし、使用電流によるコンタクト部分の温度上昇分と使用環境による周囲温度の和により次式から算出されます。最大許容温度=温度上昇+周囲温度この時の温度上昇は、個々の電線が30℃以下とし、電線サイズと種類及び電流値により図1より選んでください。つまり外気温が20℃であれば50℃に達するまでは電流を許容できるということになります。ただし芯数が増えるにしたがって温度上昇率は高くなりますので許容できる電流は少なくなります。ご注意ください。

図1 電流対温度上昇特性(単芯あたり)

結合について

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【タイコエレクトロニクス(TE)】EIコネクタ 純正手動圧着工具

【タイコエレクトロニクス(TE)】EIコネクタ 純正手動圧着工具

    【タイコエレクトロニクス(TE)】ダイナミックコネクタ 純正手動圧着工具(D5200シリーズ)

    【タイコエレクトロニクス(TE)】ダイナミックコネクタ 純正手動圧着工具(D5200シリーズ)

      【日本圧着端子製造】EHコネクタ 純正手動圧着工具

      【日本圧着端子製造】EHコネクタ 純正手動圧着工具

        1625コネクタ オリジナル手動圧着工具

        1625コネクタ オリジナル手動圧着工具

          1600シリーズ用 結線・圧着治工具

          1600シリーズ用 結線・圧着治工具

            3191コネクタ オリジナル手動圧着工具

            3191コネクタ オリジナル手動圧着工具

              LFシリーズ用 結線工具・ケーブル圧着工具

              LFシリーズ用 結線工具・ケーブル圧着工具

                NJCシリーズ圧着コネクタ用工具 圧着工具

                NJCシリーズ圧着コネクタ用工具 圧着工具

                  MILコネクタ オリジナル手動圧着工具

                  MILコネクタ オリジナル手動圧着工具

                    VHコネクタ オリジナル手動圧着工具

                    VHコネクタ オリジナル手動圧着工具

                      コマーシャルメーテンロック オリジナル手動圧着工具

                      コマーシャルメーテンロック オリジナル手動圧着工具

                        ELコネクタ オリジナル手動圧着工具

                        ELコネクタ オリジナル手動圧着工具

                          5051/5045コネクタ オリジナル手動圧着工具

                          5051/5045コネクタ オリジナル手動圧着工具

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ヒロセ電機 ミスミ ヒロセ電機 七星科学研究所 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 119,581円 194,676円 62,318円 19,875円 35,001円 19,875円 2,935円 10,203円 19,875円 19,876円 19,876円 19,875円 16,794円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            適用タイプ EIコネクタ - - 1625コネクタ - 3191コネクタ - 圧着-2012C MILコネクタ VHコネクタ コマーシャルメーテンロックコネクタ ELコネクタ 5051/5045コネクタ
                            適用シリーズ EIシリーズ - - - 1600シリーズ - - NJC-2012C - - - - -
                            用途 手動圧着工具 - - - 手動圧着工具 - - - - - - - -
                            商品分類 圧着工具 圧着工具 圧着工具 圧着工具 - 圧着工具 - - 圧着工具 圧着工具 圧着工具 圧着工具 圧着工具

                            【タイコエレクトロニクス(TE)】EIコネクタ 純正手動圧着工具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コネクタ専用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました