(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【住鉱テック】製商品 CL07防水コネクタ 防水パッキン【100個入り】

【住鉱テック】製商品 CL07防水コネクタ 防水パッキン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
1,473円 ~ 3,000円
税込価格
1,620円 ~ 3,300円

住鉱テック製。CL07防水パッキンで、各電線の防水性を確保!

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

型式
WS07MF-0A
1パック単位100個入

概要仕様

仕様

型式WS07MF-0AWS07MF-0CWS07MF-0D
被覆外径φ1.7~2.1φ2.1~2.7φ2.7~3.1
色調赤茶
外形図CL07防水コネクタ 防水パッキン:関連画像CL07防水コネクタ 防水パッキン:関連画像CL07防水コネクタ 防水パッキン:関連画像
重量(g)0.080.070.05

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10

1パック

100個入り

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1パック

100個入り

1,473( 1,620円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1パック

100個入り

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

住鉱テック製。CL07防水パッキンで、各電線の防水性を確保!

【ココが特長】
CL07防水パッキンで、各電線の防水性を確保!
●CL07防水シリーズ用の防水性を得るための防水パッキンです。
●使う電線の被覆外径によって3種類の防水パッキンがあります。
●電線に防水パッキンを挿入して上から圧着します。P427
【基本仕様】
材質:シリコンゴム

共通仕様

特 長

●中継用防水コネクタ(JIS C0920保護等級4 IP64相当)です。
●屋外や多湿な場所、水周りへの配線等に適したコネクタです。
●最大10Aの大電流に対応しています。
●結合後のロック機構が付いているため、振動による結合の外れを防止する構造となっています。
●ダイス交換で各種ナイロンコネクタを圧着できる簡易型の手動圧着工具が使用できます。

仕 様

項 目内 容
定格電圧300V
定格電流10A(MAX)
耐電圧AC1700V(1分間)
絶縁抵抗1000MΩ以上/DC500V
接触抵抗10mΩ 以下
適用電線範囲AWG22〜16(0.3〜1.25mm2)
適合電線被覆外径2.6〜3.1mm
使用温度範囲−40〜+105℃
防水性能JIS 0920-1982 保護等級4(IP64相当)
 

ハウジング、コンタクト、電線の対応表

ハウジング 番号オス・メス適合コンタクト(dA5-71ページ)電 線
商品型番タイプ適用電線被覆外径(mm)電線剥き長
CL07D0*Mオス215001-2MオスAWG22〜20
(0.3〜0.5mm2)
φ2.6以下4.5〜5.0mm
CL07D0*Aメス215002-2Mメス
CL07D0*Mオス215003-2MオスAWG20〜16
(0.5〜1.25mm2)
φ3.1以下
CL07D0*Aメス215004-2Mメス
 

材 質

項 目材 質
ハウジングPBT(UL94V-0)白色
端 子黄銅/スズメッキ
防水パッキンシリコンゴム
 

構造図

構造図
     ①メスハウジング
②オスコンタクト
③オスハウジング
④メスコンタクト
⑤ハウジングシール
⑥防水パッキン
 

結合について

メスハウジング
結合について
>>2681ページ
  メスコンタクト
結合について
>>2681ページ
 


 
   
オスハウジング
結合について
>>2682ページ
オスコンタクト
結合について
>>2681ページ
 
    
    
   
  
 

 
ゴムパッキン
結合について
>>2682ページ
 
 

 

 

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【住鉱テック】製商品 CL07防水コネクタ 防水パッキン

【住鉱テック】製商品 CL07防水コネクタ 防水パッキン

    CL07シリーズ アクセサリ(防水パッキン)

    CL07シリーズ アクセサリ(防水パッキン)

      Han防水コネクタ アクセサリ(マルチ防水パッキン)

      Han防水コネクタ アクセサリ(マルチ防水パッキン)

        Han防水コネクタ アクセサリ(防水ケーブルクランプ)

        Han防水コネクタ アクセサリ(防水ケーブルクランプ)

          Han防水コネクタ アクセサリ(防塵キャップ)

          Han防水コネクタ アクセサリ(防塵キャップ)

            Han防水コネクタ アクセサリ(ブランクキャップ)

            Han防水コネクタ アクセサリ(ブランクキャップ)

              HDMIコネクタ防塵プラグ

              HDMIコネクタ防塵プラグ

                Bulgin ダストキャップ PX0733/0734

                Bulgin ダストキャップ PX0733/0734

                  ミスミ防水コネクタ 防水ケーブルクランプ

                  ミスミ防水コネクタ 防水ケーブルクランプ

                    Han防水コネクタ アクセサリ(扇状ケーブルクランプ)

                    Han防水コネクタ アクセサリ(扇状ケーブルクランプ)

                      BNCコネクタ用 アースラグ端子

                      BNCコネクタ用 アースラグ端子

                        JL04V 防水ケーブルクランプ

                        JL04V 防水ケーブルクランプ

                          ストレーンリリーフハウジング(ケーブル止めカバー) コネクタ734シリーズ用

                          ストレーンリリーフハウジング(ケーブル止めカバー) コネクタ734シリーズ用

                            メーカー ミスミ ミネベアコネクト ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ タカチ電機工業 BULGINCONNECTER ミスミ ミスミ ヒロセ電機 ミスミ ワゴ
                            通常価格 1,473円 70円 106円 987円 318円 591円 258円 1,632円 484円 1,134円 137円 840円 232円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            【住鉱テック】製商品 CL07防水コネクタ 防水パッキンのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            機器同士の連動用配線の接続
                            評価 3.0満足度:3.02020/08/08
                            柔軟性がある反面、線を通す際めくれて裏返ったりします。
                            強いてあげればその点だけが作業場のストレスでした。
                            性能は良いと思います

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            照明器具に利用しています
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/04
                            防水を必要とする環境で使用しております。お客様よりご指定がありましたので購入しました。CL07のコネクタに防水性を確保するために利用しています。使っていて気になる点もありません。期待通りの性能を発揮していると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クリーニング機器のモーターに使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/14
                            前任者が設計したものを新規製作する際にリピートで購入しました。屋外での使用になり、若干水がある状況なのでCL07の防水コネクタを使用しました。防水性を得るためにこちらの商品を使用しました。防水効果もあるようで、特にトラブルなどの報告はありません。容量は100個入りですが、たくさん使うので適量だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました