(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【タイコエレクトロニクス(TE)】コマーシャルメーテンロック 引抜工具

【タイコエレクトロニクス(TE)】コマーシャルメーテンロック 引抜工具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 2.3平均満足度2.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
4,971円
税込単価
5,468円

【仕様】・適用タイプはコマーシャルメイテンロックコネクタです。・種類は引抜工具...

詳細情報を確認する

  • 適用タイプ詳細:
    コマーシャルメーテンロック 引抜工具
  • 商品分類:
    引抜工具

型番

465644-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

コマーシャルメーテンロック 引抜工具:関連画像
販売:ミスミ/製造元:TE(旧:Tyco Electronics)

概要仕様

使用方法
1.ハウジングの結合面から引抜工具を差し込みます。
2.コンタクトがフリーになったときに電線側からコンタクトを抜き取ってください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

465644-1

1個

4,971( 5,468円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・適用タイプはコマーシャルメイテンロックコネクタです。
・種類は引抜工具で、作業の効率化を図ります。これにより、迅速で確実な作業が可能となり、作業時間の短縮にも寄与します。



●一度コンタクトに挿入したオス(ピン)コンタクト、メス(ソケット)コンタクトを引き抜くことができます。
●重量:8.2g

・他の製品には使用できません。
・一度抜き取ったコンタクトは、再使用できません。

共通仕様

特長

● コマーシャル・メーテンロック・コネクタは、耐衝撃性と耐振性にすぐれた小型で軽量なナイロンコネクタです。用途としては家電製品、事務機器、FA機器、その他各種電子機器と幅広く使用されています。
● 結合後のロック機構が付いているため、相手側コネクタが振動しても外れることのない構造となっております。
● コマーシャル・メーテンロック・コネクタはUL、CSAを取得しているため、性能品質ともに安心してご使用いただけるレベルにあります。
● ダイス交換だけで各種のナイロンコネクタを圧着する事のできる手動圧着工具のプロクリンパが使用できることも特長といえます。
●UL No.E28476

適用電線サイズ

 AWG導体断面積(mm2被覆外径φ(mm)
サイズ24~140.2~2.271.9~3.3

仕様

項目内容
定格電流下表参照
定格電圧AC250V以下
耐電圧AC1500V/1分間
絶縁抵抗500MΩ以上
接触抵抗下表参照
使用温度範囲+105℃以下
熱衝撃-55℃~+85℃
温度・湿度サイクリング90~95RHで10℃~65℃
腐食5%で48時間(塩霧)
振動1.52mm全工程で10-55-10
物理的衝撃10ミリセカンドで18回降下、50グラム鋸歯
耐久性結合および引離しを50回

許容電流と接触抵抗

電線サイズ
(AWG)
許容電流
(A)
接触抵抗
(mΩ以下)
241.53.50
2233.50
204.53.00
1863.00
1682.75
14102.75

材料/仕上

項目材料仕上
ハウジングナイロンUL94V-2(自然色)
コンタクト黄銅スズメッキ

コネクタ・電線選定のてびき

● 電線は太いほど電流に対する内部抵抗が少なくなり、より多くの電流を流せるようになります。また太い電線を使うことにより抵抗が少なくなるため熱の発生を低減させることができます。電線はそれ以外にもコネクタ内の熱を導き出す働きをします。
● コネクタは一般に回路数(芯数)が多いと運ばれる電流が少なくなります。また周囲温度が高いほど運ばれる電流は少なくなります。(グラフ参照)

コネクタ・電線選定のてびき

結合について

結合について

カタログ

 

465644-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【タイコエレクトロニクス(TE)】コマーシャルメーテンロック 引抜工具の型番465644-1のページです。
型番465644-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【タイコエレクトロニクス(TE)】コマーシャルメーテンロック 引抜工具

【タイコエレクトロニクス(TE)】コマーシャルメーテンロック 引抜工具

    【タイコエレクトロニクス(TE)】ユニバーサル・メーテンロック  引抜工具

    【タイコエレクトロニクス(TE)】ユニバーサル・メーテンロック  引抜工具

      XHコネクタ 引抜工具

      XHコネクタ 引抜工具

        【モレックス】3191コネクタ 引抜工具

        【モレックス】3191コネクタ 引抜工具

          CL07防水コネクタ 引抜工具

          CL07防水コネクタ 引抜工具

            【日本圧着端子製造】ELコネクタ 引抜工具(JST純正品)

            【日本圧着端子製造】ELコネクタ 引抜工具(JST純正品)

              【日本圧着端子製造】SMコネクタ 引抜工具

              【日本圧着端子製造】SMコネクタ 引抜工具

                【タイコエレクトロニクス(TE)】ミニユニバーサル・メーテンロック 引抜工具

                【タイコエレクトロニクス(TE)】ミニユニバーサル・メーテンロック 引抜工具

                  【オムロン】MILコネクタ コンタクト引き抜き工具

                  【オムロン】MILコネクタ コンタクト引き抜き工具

                    【モレックス】1625コネクタ 引抜工具

                    【モレックス】1625コネクタ 引抜工具

                      VHコネクタ 引抜工具

                      VHコネクタ 引抜工具

                        【モレックス】5559/5557コネクタ 引抜工具

                        【モレックス】5559/5557コネクタ 引抜工具

                          【モレックス】5051/5045コネクタ 引抜工具

                          【モレックス】5051/5045コネクタ 引抜工具

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 4,971円 11,489円 4,566円 4,039円 3,877円 5,906円 3,858円 4,003円 403円 4,978円 22,290円 4,276円 2,565円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            適用タイプ詳細 コマーシャルメーテンロック 引抜工具 ユニバーサル・メーテンロック 引抜工具 - 3191コネクタ CLO7D防水コネクタ - SMコネクタ ミニユニバーサル・メーテンロック 引抜工具 MILソケットコネクタ 1625コネクタ - 5559/5557コネクタ 5051コネクタ
                            商品分類 引抜工具 引抜工具 引抜工具 引抜工具 引抜工具 引抜工具 引抜工具 引抜工具 引抜工具 引抜工具 引抜工具 引抜工具 引抜工具

                            【タイコエレクトロニクス(TE)】コマーシャルメーテンロック 引抜工具のレビュー

                            評価 2.3 平均満足度:2.3 3件のレビュー
                            コンタクト引抜き
                            評価 1.0満足度:1.02017/03/27
                            引抜工具とコンタクトの向きを確認し引抜工具を真っ直ぐ差し込み、電線を引っ張るものの全く抜けず、やむを得ずなんとかコンタクトの引っかかり部分を押し込もうと引抜工具を上下に軽く振ったところ、引抜工具の先端が折れてしまった。(あまりに弱く、非実用的)
                            代わりにマイナスの精密ドライバーを差し込み電線を引っ張ると問題なく抜けた。
                            引抜工具で抜けたコンタクト=0本、精密ドライバーで抜けたコンタクト=今のところ4本、買ったことを後悔しています。
                            引抜工具は不要と思います。
                            満足度0を選択できない。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製造ラインで使用。
                            評価 3.0満足度:3.02018/09/03
                            必要な物がある時は、まずミスミのHPで探します。 納期や金額が出ているので、そのまま注文する事が多いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コネクタコンタクトの引抜
                            評価 3.0満足度:3.02016/03/04
                            コネクタコンタクトの引抜に使用しましたが、ほぼ満足。    

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            端子引抜工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました