(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MP371-4
ミニDINコネクタ ストレートプラグ(差込型) ミニDINコネクタ

ミニDINコネクタ ストレートプラグ(差込型) MP371-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(8件)
通常単価(税別)
543円
税込単価
597円

マル信無線電機製。FA業界以外にも幅広い用途を持つミニDINコネクタ。

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • ハンダ
  • 差し込み
  • 銀メッキ

MP371-4 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式-芯数
MP371-4

型式芯数タイプ重量
g
MP3714ピン
(オス)
6.4
56.7
67.0
87.0

概要仕様

コンタクト配列図

(嵌合面から見た図)

 

外形図

(注)写真は絶縁体を本体フードから引き出した状態
のものです。実際のご使用においては、絶縁体を
フードに挿入して使用します。(下記構造図参照)
(単位:mm)
ミニDINコネクタ ストレートプラグ(差込型):外形図

型番リスト

型番
ピン数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MP371-4

4
10

3個

543( 597円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

マル信無線電機製。FA業界以外にも幅広い用途を持つミニDINコネクタ。

【ココが特長】
●本製品はマル信無線電機製の商品です。
●中継アダプタ,基板実装レセプタクルに接続します。
【基本仕様】
●適応電線、特性、材質 こちら

共通仕様

適合電線サイズ

 AWG導体断面積(mm2
サイズ24〜300.2〜0.05

仕様

定格電流1A以下(2A以下/DC12V)
定格電圧AC100V以下
絶縁抵抗50MΩ以上/DC250V
耐電圧AC250V/1分間
使用温度範囲-20℃~70℃

材料/仕上

項目材質仕上
①コンタクトリン青銅銀メッキ
②絶縁体PC
③ケーブルホルダABS樹脂
④メタルシェル黄銅ニッケルメッキ
⑤本体フードPP
⑥ナットユニクロメッキ
⑦リングコンタクト黄銅
⑧本体P.B.T
 

組み合わせ方法

ミニDINコネクタ ストレートプラグ(差込型)ミニDINコネクタ ストレートプラグ(差込型)
オスタイプ分解写真ミニDINコネクタ ストレートプラグ(差込型)※ミスミ添付のU字金具にてケーブル
をかしめて固定してください。
 

カタログ

 

MP371-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニDINコネクタ ストレートプラグ(差込型)の型番MP371-4のページです。
型番MP371-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニDINコネクタ ストレートプラグ(差込型)

ミニDINコネクタ ストレートプラグ(差込型)

    ミニDINコネクタ 中継アダプタ(差込型)

    ミニDINコネクタ 中継アダプタ(差込型)

      【マル信無線電機】DINコネクタ 中継アダプタ(差込型)

      【マル信無線電機】DINコネクタ 中継アダプタ(差込型)

        DINコネクタ ストレートプラグ(差込型)

        DINコネクタ ストレートプラグ(差込型)

          ミニDINコネクタ 基板実装タイプ(差込型)

          ミニDINコネクタ 基板実装タイプ(差込型)

            DINコネクタ マル信無線電機 Socket 6極

            DINコネクタ マル信無線電機 Socket 6極

              【多治見無線電機】製商品 PRC03 ストレートプラグ(ワンタッチロック)

              【多治見無線電機】製商品 PRC03 ストレートプラグ(ワンタッチロック)

                MSコネクタ ストレートプラグ MS3106シリーズ

                MSコネクタ ストレートプラグ MS3106シリーズ

                  NET 欧州規格 ストレートプラグ(ネジ式)

                  NET 欧州規格 ストレートプラグ(ネジ式)

                    DINコネクタ マル信無線電機 Plug 9極

                    DINコネクタ マル信無線電機 Plug 9極

                      PLS-20シリーズ 中継アダプタ

                      PLS-20シリーズ 中継アダプタ

                        DINコネクタ パネル取付レセプタクル(差込型)

                        DINコネクタ パネル取付レセプタクル(差込型)

                          ミニDINコネクタ

                          ミニDINコネクタ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ マル信無線電機 ミスミ ミスミ ミスミ マル信無線電機 APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. ミスミ マル信無線電機
                            通常価格 543円 172円 494円 252円 351円 480円 712円 674円 1,772円 740円 863円 100円 351円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 ケーブル接続 ケーブル接続 - - - プリント基板用 - ケーブル接続 - ケーブル接続 ケーブル接続 - -
                            シリーズ DIN/miniDIN DIN/miniDIN - - - DIN/miniDIN - MS - DIN/miniDIN PLS-20 DIN/miniDIN DIN/miniDIN
                            許容電流(A) 1 1 - - - - - - - - - - 1
                            許容電圧(V) 100 100 - - - - - - - - 250 - 100
                            適用ピン・コンタクト オス(プラグ) メス(ソケット) - - - メス(ソケット) - - - オス(プラグ) - - -

                            ミニDINコネクタ ストレートプラグ(差込型)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 8件のレビュー
                            三菱シーケンサーQシリーズ用RS-232Cコネクタ
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/01
                            三菱シーケンサー
                            MELSEC-QシリーズのRS-232Cケーブル自作用として購入。
                            ハンダ付け後、あまり奥に挿入し過ぎると、PLCに接続しても接触していないことがあるようなので、ほどほどに。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            海外製品の補修に使用
                            評価 4.0満足度:4.02016/09/12
                            フードの外径が約15mmと大きい点は注意が必要。
                            相手のメス側が少し奥まった所にあるので差し込む時にフードが干渉して刺さりませんでした。
                            この点はフードの先端を2mmほど短く切って解決しました。柔軟なビニールっぽい材質なのでニッパーで簡単に切る事ができました。
                            備品として使うのでこれでも良いのですが、製品として使うならモールド品の方を使った方が良い様に思います。
                            今回は6pを使いましたが古いパソコンのPS2コネクタの代用にもなります。
                            価格的には納得。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タッチパネルの接続ケーブル自作のため
                            評価 5.0満足度:5.02023/08/11
                            タッチパネルの接続ケーブル自作のため 使用しています。はんだ作業とても手間がかかります。使用するケーブルは 細い方が良いと思います。 上手くいかないと外のカバー締めなくなるので 気を付け必要と感じます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社製品のI/O用コネクタ
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/25
                            自社製品のI/O用のコネクタに使用しました。ピンの間隔が狭いので、細いコテ先の半田ゴテがあると作業がしやすいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PLC通信用ケーブル作成用に購入
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/22
                            半田付け仕様の製品でしたが、半田が容易にできて扱いやすかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MP371-5
                            MP371-6
                            MP371-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ピン数

                            599円

                            ( 659円 )
                            2個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -5

                            629円

                            ( 692円 )
                            2個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -6

                            803円

                            ( 883円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -8

                            丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました