(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ

PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ワンタッチでケーブル延長に大変便利!機器間接続用として幅広く利用されているEP...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 信号用
  • 機器間接続
  • ハンダ
  • 金メッキ
  • ワンタッチロック
  • ミスミオリジナル

(i)ご注意

  • 【部材変更案内】安定供給と品質向上のため、ケーブル部材を変更することに致しました。性能に変更なく従来通りご使用可能です。
    変更対象:E/Fケーブル
    変更時期:2025年2月17日より旧在庫がなくなり次第、順次変更予定
    変更内容詳細:こちらをご参照ください。
  • 一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。受注再開時期は現在未定です。
  • 在庫なくなり次第使用するコネクタがPRシリーズからEPRシリーズへ変更となります。

型番

未確定312件の候補があります。

Loading...

商品仕様

ご注意
・PRC05コネクタの生産終了に伴い、現在は後継型番EPRC05コネクタを採用しております。
・形状や電気仕様に変更はありませんが、絶縁物の材質変更に伴い絶縁物の色が変更となっております。
(プラグ側の絶縁物:濃青緑色 → 黒色へ / ソケット側の絶縁物 :白色 → 黒色 へ)
・後継型番EPRC05コネクタはPRC05の後継互換品のため、所定の組み合わせにより勘合いたします。
・ストレートプラグ同士の勘合はできません。中継する場合は、中継用、もしくはパネル取付レセプタクルをご利用下さい。
・シールドはコネクタ根元で切り落とし(未接続)となります。
・コネクタが未対応の為、特注での接続も出来ません。標準品でもアース線取り付けの追加工サービスは行っておりません。
 

価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。

1本単位
コネクタタイプ:PRC05J (多治見無線電機コネクタ)
外形仕様イメージ図
(単位:mm)
芯数ケーブルタイプ別型式指定長
(m)
Aケーブル(灰)
100V未満 0.18㎟
耐環境・耐屈曲なし
1重シールド
Dケーブル(紺)
150V 0.2㎟
UL・耐油・柔軟
1重シールド
Eケーブル(黒)
300V 0.2㎟
UL・耐油・柔軟
シールドなし
Fケーブル(紺)
300V 0.2㎟
UL・耐油・柔軟
1重シールド
CN1指定長CN22PRC05J-JP-A-2PRC05J-JP-D-2PRC05J-JP-E-2PRC05J-JP-F-20.2



50



0.1m毎に
指定可
PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ(PRC05 connector,   One-touch relay type):外形仕様イメージ図3PRC05J-JP-A-3PRC05J-JP-D-3PRC05J-JP-E-3PRC05J-JP-F-3
5PRC05J-JP-A-5PRC05J-JP-D-5PRC05J-JP-E-5PRC05J-JP-F-5
中継用オス 切り落とし6PRC05J-JP-A-6PRC05J-JP-D-6PRC05J-JP-E-6PRC05J-JP-F-6
JP
(中継用オス)
8PRC05J-JP-A-8PRC05J-JP-D-8PRC05J-JP-E-8PRC05J-JP-F-8
12PRC05J-JP-A-12PRC05J-JP-D-12PRC05J-JP-E-12PRC05J-JP-F-12
CN1指定長CN22PRC05J-JS-A-2PRC05J-JS-D-2PRC05J-JS-E-2PRC05J-JS-F-2
PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ(PRC05 connector,   One-touch relay type):外形仕様イメージ図3PRC05J-JS-A-3PRC05J-JS-D-3PRC05J-JS-E-3PRC05J-JS-F-3
5PRC05J-JS-A-5PRC05J-JS-D-5PRC05J-JS-E-5PRC05J-JS-F-5
中継用メス 切り落とし6PRC05J-JS-A-6PRC05J-JS-D-6PRC05J-JS-E-6PRC05J-JS-F-6
JS
(中継用メス)
8PRC05J-JS-A-8PRC05J-JS-D-8PRC05J-JS-E-8PRC05J-JS-F-8
12PRC05J-JS-A-12PRC05J-JS-D-12PRC05J-JS-E-12PRC05J-JS-F-12
CN1指定長CN22PRC05J-JPP-A-2PRC05J-JPP-D-2PRC05J-JPP-E-2PRC05J-JPP-F-2
PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ(PRC05 connector,   One-touch relay type):外形仕様イメージ図3PRC05J-JPP-A-3PRC05J-JPP-D-3PRC05J-JPP-E-3PRC05J-JPP-F-3
5PRC05J-JPP-A-5PRC05J-JPP-D-5PRC05J-JPP-E-5PRC05J-JPP-F-5
中継用オス オスプラグ6PRC05J-JPP-A-6PRC05J-JPP-D-6PRC05J-JPP-E-6PRC05J-JPP-F-6
JPP
(中継用オス・オスプラグ)
8PRC05J-JPP-A-8PRC05J-JPP-D-8PRC05J-JPP-E-8PRC05J-JPP-F-8
12PRC05J-JPP-A-12PRC05J-JPP-D-12PRC05J-JPP-E-12PRC05J-JPP-F-12
CN1指定長CN22PRC05J-JSS-A-2PRC05J-JSS-D-2PRC05J-JSS-E-2PRC05J-JSS-F-2
PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ(PRC05 connector,   One-touch relay type):外形仕様イメージ図3PRC05J-JSS-A-3PRC05J-JSS-D-3PRC05J-JSS-E-3PRC05J-JSS-F-3
5PRC05J-JSS-A-5PRC05J-JSS-D-5PRC05J-JSS-E-5PRC05J-JSS-F-5
中継用メス メスプラグ6PRC05J-JSS-A-6PRC05J-JSS-D-6PRC05J-JSS-E-6PRC05J-JSS-F-6
JSS
(中継用メス・メスプラグ)
8PRC05J-JSS-A-8PRC05J-JSS-D-8PRC05J-JSS-E-8PRC05J-JSS-F-8
12PRC05J-JSS-A-12PRC05J-JSS-D-12PRC05J-JSS-E-12PRC05J-JSS-F-12
CN1指定長CN22PRC05J-JPS-A-2PRC05J-JPS-D-2PRC05J-JPS-E-2PRC05J-JPS-F-20.2



50



0.1m毎に
指定可
PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ(PRC05 connector,   One-touch relay type):外形仕様イメージ図3PRC05J-JPS-A-3PRC05J-JPS-D-3PRC05J-JPS-E-3PRC05J-JPS-F-3
5PRC05J-JPS-A-5PRC05J-JPS-D-5PRC05J-JPS-E-5PRC05J-JPS-F-5
中継用オス メスプラグ6PRC05J-JPS-A-6PRC05J-JPS-D-6PRC05J-JPS-E-6PRC05J-JPS-F-6
JPS
(中継用オス・メスプラグ)
8PRC05J-JPS-A-8PRC05J-JPS-D-8PRC05J-JPS-E-8PRC05J-JPS-F-8
12PRC05J-JPS-A-12PRC05J-JPS-D-12PRC05J-JPS-E-12PRC05J-JPS-F-12
CN1指定長CN22PRC05J-JSP-A-2PRC05J-JSP-D-2PRC05J-JSP-E-2PRC05J-JSP-F-2
PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ(PRC05 connector,   One-touch relay type):外形仕様イメージ図3PRC05J-JSP-A-3PRC05J-JSP-D-3PRC05J-JSP-E-3PRC05J-JSP-F-3
5PRC05J-JSP-A-5PRC05J-JSP-D-5PRC05J-JSP-E-5PRC05J-JSP-F-5
中継用メス オスプラグ6PRC05J-JSP-A-6PRC05J-JSP-D-6PRC05J-JSP-E-6PRC05J-JSP-F-6
JSP
(中継用メス・オスプラグ)
8PRC05J-JSP-A-8PRC05J-JSP-D-8PRC05J-JSP-E-8PRC05J-JSP-F-8
12PRC05J-JSP-A-12PRC05J-JSP-D-12PRC05J-JSP-E-12PRC05J-JSP-F-12
CN1指定長CN22PRC05J-JPJP-A-2PRC05J-JPJP-D-2PRC05J-JPJP-E-2PRC05J-JPJP-F-2
PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ(PRC05 connector,   One-touch relay type):外形仕様イメージ図3PRC05J-JPJP-A-3PRC05J-JPJP-D-3PRC05J-JPJP-E-3PRC05J-JPJP-F-3
5PRC05J-JPJP-A-5PRC05J-JPJP-D-5PRC05J-JPJP-E-5PRC05J-JPJP-F-5
中継用オス 中継用オス6PRC05J-JPJP-A-6PRC05J-JPJP-D-6PRC05J-JPJP-E-6PRC05J-JPJP-F-6
JPJP
(中継用オス・中継用オス)
8PRC05J-JPJP-A-8PRC05J-JPJP-D-8PRC05J-JPJP-E-8PRC05J-JPJP-F-8
12PRC05J-JPJP-A-12PRC05J-JPJP-D-12PRC05J-JPJP-E-12PRC05J-JPJP-F-12
CN1指定長CN22PRC05J-JSJS-A-2PRC05J-JSJS-D-2PRC05J-JSJS-E-2PRC05J-JSJS-F-20.2



50



0.1m毎に
指定可
PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ(PRC05 connector,   One-touch relay type):外形仕様イメージ図3PRC05J-JSJS-A-3PRC05J-JSJS-D-3PRC05J-JSJS-E-3PRC05J-JSJS-F-3
5PRC05J-JSJS-A-5PRC05J-JSJS-D-5PRC05J-JSJS-E-5PRC05J-JSJS-F-5
中継用メス 中継用メス6PRC05J-JSJS-A-6PRC05J-JSJS-D-6PRC05J-JSJS-E-6PRC05J-JSJS-F-6
JSJS
(中継用メス・中継用メス)
8PRC05J-JSJS-A-8PRC05J-JSJS-D-8PRC05J-JSJS-E-8PRC05J-JSJS-F-8
12PRC05J-JSJS-A-12PRC05J-JSJS-D-12PRC05J-JSJS-E-12PRC05J-JSJS-F-12
CN1指定長CN22PRC05J-JPJS-A-2PRC05J-JPJS-D-2PRC05J-JPJS-E-2PRC05J-JPJS-F-2
PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ(PRC05 connector,   One-touch relay type):外形仕様イメージ図3PRC05J-JPJS-A-3PRC05J-JPJS-D-3PRC05J-JPJS-E-3PRC05J-JPJS-F-3
5PRC05J-JPJS-A-5PRC05J-JPJS-D-5PRC05J-JPJS-E-5PRC05J-JPJS-F-5
中継用オス 中継用メス6PRC05J-JPJS-A-6PRC05J-JPJS-D-6PRC05J-JPJS-E-6PRC05J-JPJS-F-6
JPJS
(中継用オス・中継用メス)
8PRC05J-JPJS-A-8PRC05J-JPJS-D-8PRC05J-JPJS-E-8PRC05J-JPJS-F-8
12PRC05J-JPJS-A-12PRC05J-JPJS-D-12PRC05J-JPJS-E-12PRC05J-JPJS-F-12
CN1指定長CN22PRC05J-JPY-A-2PRC05J-JPY-D-2PRC05J-JPY-E-2PRC05J-JPY-F-2
PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ(PRC05 connector,   One-touch relay type):外形仕様イメージ図3PRC05J-JPY-A-3PRC05J-JPY-D-3PRC05J-JPY-E-3PRC05J-JPY-F-3
5PRC05J-JPY-A-5PRC05J-JPY-D-5PRC05J-JPY-E-5PRC05J-JPY-F-5
中継用オス Y端子6PRC05J-JPY-A-6PRC05J-JPY-D-6PRC05J-JPY-E-6PRC05J-JPY-F-6
JPY
(中継用オス・Y端子)
ピン番入りマークチューブ付
8PRC05J-JPY-A-8PRC05J-JPY-D-8PRC05J-JPY-E-8PRC05J-JPY-F-8
12PRC05J-JPY-A-12PRC05J-JPY-D-12PRC05J-JPY-E-12PRC05J-JPY-F-12
CN1指定長CN22PRC05J-JSY-A-2PRC05J-JSY-D-2PRC05J-JSY-E-2PRC05J-JSY-F-20.2



50



0.1m毎に
指定可
PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ(PRC05 connector,   One-touch relay type):外形仕様イメージ図3PRC05J-JSY-A-3PRC05J-JSY-D-3PRC05J-JSY-E-3PRC05J-JSY-F-3
5PRC05J-JSY-A-5PRC05J-JSY-D-5PRC05J-JSY-E-5PRC05J-JSY-F-5
中継用メス Y端子6PRC05J-JSY-A-6PRC05J-JSY-D-6PRC05J-JSY-E-6PRC05J-JSY-F-6
JSY
(中継用メス・Y端子)
ピン番入りマークチューブ付
8PRC05J-JSY-A-8PRC05J-JSY-D-8PRC05J-JSY-E-8PRC05J-JSY-F-8
12PRC05J-JSY-A-12PRC05J-JSY-D-12PRC05J-JSY-E-12PRC05J-JSY-F-12
CN1指定長CN22PRC05J-JPT-A-2PRC05J-JPT-D-2PRC05J-JPT-E-2PRC05J-JPT-F-2
PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ(PRC05 connector,   One-touch relay type):外形仕様イメージ図3PRC05J-JPT-A-3PRC05J-JPT-D-3PRC05J-JPT-E-3PRC05J-JPT-F-3
5PRC05J-JPT-A-5PRC05J-JPT-D-5PRC05J-JPT-E-5PRC05J-JPT-F-5
中継用オス マークチューブのみ6PRC05J-JPT-A-6PRC05J-JPT-D-6PRC05J-JPT-E-6PRC05J-JPT-F-6
JPT
(中継用オス・バラ線)
ピン番入りマークチューブ付
8PRC05J-JPT-A-8PRC05J-JPT-D-8PRC05J-JPT-E-8PRC05J-JPT-F-8
12PRC05J-JPT-A-12PRC05J-JPT-D-12PRC05J-JPT-E-12PRC05J-JPT-F-12
CN1指定長CN22PRC05J-JST-A-2PRC05J-JST-D-2PRC05J-JST-E-2PRC05J-JST-F-2
PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ(PRC05 connector,   One-touch relay type):外形仕様イメージ図3PRC05J-JST-A-3PRC05J-JST-D-3PRC05J-JST-E-3PRC05J-JST-F-3
5PRC05J-JST-A-5PRC05J-JST-D-5PRC05J-JST-E-5PRC05J-JST-F-5
中継用メス マークチューブのみ6PRC05J-JST-A-6PRC05J-JST-D-6PRC05J-JST-E-6PRC05J-JST-F-6
JST
(中継用メス・バラ線)
ピン番入りマークチューブ付
8PRC05J-JST-A-8PRC05J-JST-D-8PRC05J-JST-E-8PRC05J-JST-F-8
12PRC05J-JST-A-12PRC05J-JST-D-12PRC05J-JST-E-12PRC05J-JST-F-12

■部材情報

ケーブル
   
Aケーブル
PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ(PRC05 connector,   One-touch relay type):Aケーブル
 
断面積芯数
0.18mm22、3、5、6、8、12
 
主な仕様
 
シース色グレー 
取得規格SCIC 
定格電圧弱電流回路用V
使用温度範囲-10~60
難燃性- 
曲げ半径
(mm)
仕上外径×8(固定部) 
 -(可動部) 
※推奨値であり保証値ではございません
※ご注意
導体0.75mm2以上で5芯以上のものは定格 300Vと
なります。
 
Dケーブル
PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ(PRC05 connector,   One-touch relay type):Dケーブル
 
主な仕様
 
シース色ネイビー 
取得規格ULAWM2576/ULAWM2095 
定格電圧150/300V
使用温度範囲-20~80
難燃性VW-1 
曲げ半径
(mm)
仕上外径×6(固定部) 
 -(可動部) 
※推奨値であり保証値ではございません
【ココが特長】
ULAWM2095(300V80℃)
ULAWM2576(150V80℃)
   
旧Eケーブル(NA3FVR)
PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ(PRC05 connector,   One-touch relay type):Eケーブル
 
断面積芯数
0.2mm22、36812
 
主な仕様
 
シース色ブラック 
取得規格ULAWM2517/ULAWM2103 
定格電圧300V
使用温度範囲0~105
難燃性VW-1 
曲げ半径
(mm)
仕上外径×4(固定部) 
 7.5(可動部) 
※推奨値であり保証値ではございません
 
新Eケーブル(ST300R)
R04コネクタ ストレートタイプ(Cable with straight type R04 connector):関連画像
 
断面積芯数
0.2mm22、3、6、8、12
 
主な仕様
 
シース色 
取得規格UL21914 
定格電圧300V
使用温度範囲0~105
難燃性HF 
曲げ半径
(mm)
仕上外径×6(固定部) 
 6(可動部) 
※推奨値であり保証値ではございません
   
旧Fケーブル(NA3FVRSB)
PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ(PRC05 connector,   One-touch relay type):Fケーブル
 
断面積芯数
0.2mm22、3、5、6、8、12
メーカー:ミスミオリジナル
 
主な仕様
 
シース色ブラック 
取得規格ULAWM2517/ULAWM2103 
定格電圧300V
使用温度範囲0~105
難燃性VW-1 
曲げ半径
(mm)
仕上外径×4(固定部) 
 7.5(可動部) 
※推奨値であり保証値ではございません
 
旧Fケーブル(ST300RSB)
R04コネクタ ストレートタイプ(Cable with straight type R04 connector):関連画像
 
断面積芯数
0.2mm22、3、6、8、12
 
主な仕様
 
シース色 
取得規格UL21914 
定格電圧300V
使用温度範囲0~105
難燃性HF 
曲げ半径
(mm)
仕上外径×6(固定部) 
 6(可動部) 
※推奨値であり保証値ではございません
   
   
コネクタ

ワンタッチ小型コネクタ(PRCO5)

材料/仕上

項目材料仕上
本体シェル黄銅ニッケルメッキ
コンタクト銅合金ニッケル下地金メッキ
絶縁体合成樹脂

コネクタ図

適用電線サイズ

 導体断面積(mm2AWG
電線サイズ0.2〜0.0524〜30

使用温度範囲

−25℃〜+85℃

 
*ケーブル仕上外径が、本体のケーブルの引き出し口の内径を超えないようにしてください。(ケーブル引出口径は各商品の寸法図にてご確認ください)

電気的特性

芯数定格電圧(V以下)定格電流(A以下)耐電圧
(AC.V以下,1分間)
絶縁抵抗接触抵抗挿抜寿命
ACDC
230042029001000MΩ以上
(DC500V)
8mΩ以下
(DC3V,1A以下)
1000回以上
33004202900
51502002500
63004202900
82002802700
123004202900

※定格はコンタクト一芯あたりに流せる容量です。

コンタクト配列図

※この図はメス(ソケット)コネクタの結合面から見た図です。
2芯3芯5芯6芯8芯12芯
PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ(PRC05 connector,   One-touch relay type):コンタクト配列図PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ(PRC05 connector,   One-touch relay type):コンタクト配列図PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ(PRC05 connector,   One-touch relay type):コンタクト配列図PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ(PRC05 connector,   One-touch relay type):コンタクト配列図PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ(PRC05 connector,   One-touch relay type):コンタクト配列図PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ(PRC05 connector,   One-touch relay type):コンタクト配列図

コネクタ取付穴外形図

 (単位:mm)
バルクヘッド型パネルマウント    フランジ型パネルマウント     
ガイド位置    ガイド位置     
PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ(PRC05 connector,   One-touch relay type):コネクタ取付穴外形図    PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ(PRC05 connector,   One-touch relay type):コネクタ取付穴外形図     
 ●寸法表(単位:mm)   ●寸法表(単位:mm)
   芯数  φAB   芯数AφBφC
 2、3、59.28.4  パネル厚の指定なし
取付ネジはM2使用
ただし12芯はM2.6
2、3、511.59.22.2
最大パネル厚は2.0mm
ただし12芯は1.6mm
6、812.211.2 6、813.512.22.2
1216.214.7 1217.016.22.8
 公差±0.1   公差±0.1
※いずれのタイプもパネルへの取付はパネル前面より行ってください。
 

組み合わせ方法

  中継タイプ 
 PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ(PRC05 connector,   One-touch relay type):関連画像PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ(PRC05 connector,   One-touch relay type):中継タイプPRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ(PRC05 connector,   One-touch relay type):関連画像
 PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ(PRC05 connector,   One-touch relay type):関連画像
ストレートタイプバルクヘッド型パネルマウントタイプ
PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ(PRC05 connector,   One-touch relay type):ストレートタイプPRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ(PRC05 connector,   One-touch relay type):バルクヘッド型パネルマウントタイプ
 PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ(PRC05 connector,   One-touch relay type):関連画像
 フランジ型パネルマウントタイプ
 PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ(PRC05 connector,   One-touch relay type):フランジ型パネルマウントタイプ
※結合は印の関係においてオスとメスの組み合せで行ってください。

電気特性

芯数コネクタAケーブルDケーブル旧Eケーブル・Fケーブル新Eケーブル新Fケーブル
定格電流
(A以下)
定格電圧断面積定格電圧許容電流
A(30℃)
断面積定格電圧許容電流
A(30℃)
断面積定格電圧許容電流
A(30℃)
断面積定格電圧許容電流
A(30℃)
断面積定格電圧許容電流
A(30℃)
(V以下)
ACDC
223004200.18mm2100V
未満
1.220.2mm2150V4.50.2mm2150V60.2mm2300V4.90.2mm2300V4.9
31.043.454.94.9
51502000.882.944.14.4
63004200.84
82002800.792.43.74.0
123004200.7123.33.5
※各数値は参考値であり、保証値ではありません

型番リスト

型番
コネクタ1(CN1)
コネクタ2(CN2)
芯数
ケーブル定格電圧(V)
ケーブル規格(UL/CSA)
ツイストペア
ケーブルタイプ
指定長(m)
耐環境
耐屈曲
ケーブル色
シールド
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
オス中継ストレート
メス中継ストレート
2
300
UL
あり
E:黒(シールド無) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メス中継ストレート
3
300
UL
あり
E:黒(シールド無) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メス中継ストレート
5
300
UL
あり
E:黒(シールド無) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メス中継ストレート
6
300
UL
あり
E:黒(シールド無) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メス中継ストレート
8
300
UL
あり
E:黒(シールド無) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メス中継ストレート
12
300
UL
あり
E:黒(シールド無) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メス中継ストレート
2
300
UL
あり
F:黒(1重シールド) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
1重

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メス中継ストレート
3
300
UL
あり
F:黒(1重シールド) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
1重

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メス中継ストレート
5
300
UL
あり
F:黒(1重シールド) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
1重

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メス中継ストレート
6
300
UL
あり
F:黒(1重シールド) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
1重

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メス中継ストレート
8
300
UL
あり
F:黒(1重シールド) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
1重

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メス中継ストレート
12
300
UL
あり
F:黒(1重シールド) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
1重

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
オスストレート
2
100未満
なし
なし
A:灰(1重シールド) 耐環境・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
なし
なし
1重

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
オスストレート
3
100未満
なし
なし
A:灰(1重シールド) 耐環境・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
なし
なし
1重

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
オスストレート
5
100未満
なし
なし
A:灰(1重シールド) 耐環境・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
なし
なし
1重

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
オスストレート
6
100未満
なし
なし
A:灰(1重シールド) 耐環境・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
なし
なし
1重

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
オスストレート
8
100未満
なし
なし
A:灰(1重シールド) 耐環境・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
なし
なし
1重

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
オスストレート
12
100未満
なし
なし
A:灰(1重シールド) 耐環境・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
なし
なし
1重

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
オスストレート
2
150
UL
あり
D:紺(1重シールド) 耐油・柔軟
0.2 ~ 50
耐油
柔軟
ネイビー
1重

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
オスストレート
3
150
UL
なし
D:紺(1重シールド) 耐油・柔軟
0.2 ~ 50
耐油
柔軟
ネイビー
1重

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
オスストレート
5
150
UL
あり
D:紺(1重シールド) 耐油・柔軟
0.2 ~ 50
耐油
柔軟
ネイビー
1重

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
オスストレート
6
150
UL
あり
D:紺(1重シールド) 耐油・柔軟
0.2 ~ 50
耐油
柔軟
ネイビー
1重

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
オスストレート
8
150
UL
あり
D:紺(1重シールド) 耐油・柔軟
0.2 ~ 50
耐油
柔軟
ネイビー
1重

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
オスストレート
12
150
UL
あり
D:紺(1重シールド) 耐油・柔軟
0.2 ~ 50
耐油
柔軟
ネイビー
1重

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
オスストレート
2
300
UL
あり
E:黒(シールド無) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
オスストレート
3
300
UL
あり
E:黒(シールド無) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
オスストレート
5
300
UL
あり
E:黒(シールド無) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
オスストレート
6
300
UL
あり
E:黒(シールド無) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
オスストレート
8
300
UL
あり
E:黒(シールド無) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
オスストレート
12
300
UL
あり
E:黒(シールド無) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
オスストレート
2
300
UL
あり
F:黒(1重シールド) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
1重

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
オスストレート
3
300
UL
あり
F:黒(1重シールド) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
1重

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
オスストレート
5
300
UL
あり
F:黒(1重シールド) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
1重

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
オスストレート
6
300
UL
あり
F:黒(1重シールド) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
1重

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
オスストレート
8
300
UL
あり
F:黒(1重シールド) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
1重

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
オスストレート
12
300
UL
あり
F:黒(1重シールド) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
1重

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メスストレート
2
100未満
なし
なし
A:灰(1重シールド) 耐環境・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
なし
なし
1重

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メスストレート
3
100未満
なし
なし
A:灰(1重シールド) 耐環境・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
なし
なし
1重

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メスストレート
5
100未満
なし
なし
A:灰(1重シールド) 耐環境・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
なし
なし
1重

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メスストレート
6
100未満
なし
なし
A:灰(1重シールド) 耐環境・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
なし
なし
1重

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メスストレート
8
100未満
なし
なし
A:灰(1重シールド) 耐環境・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
なし
なし
1重

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メスストレート
12
100未満
なし
なし
A:灰(1重シールド) 耐環境・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
なし
なし
1重

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メスストレート
2
150
UL
あり
D:紺(1重シールド) 耐油・柔軟
0.2 ~ 50
耐油
柔軟
ネイビー
1重

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メスストレート
3
150
UL
なし
D:紺(1重シールド) 耐油・柔軟
0.2 ~ 50
耐油
柔軟
ネイビー
1重

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メスストレート
5
150
UL
あり
D:紺(1重シールド) 耐油・柔軟
0.2 ~ 50
耐油
柔軟
ネイビー
1重

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メスストレート
6
150
UL
あり
D:紺(1重シールド) 耐油・柔軟
0.2 ~ 50
耐油
柔軟
ネイビー
1重

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メスストレート
8
150
UL
あり
D:紺(1重シールド) 耐油・柔軟
0.2 ~ 50
耐油
柔軟
ネイビー
1重

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メスストレート
12
150
UL
あり
D:紺(1重シールド) 耐油・柔軟
0.2 ~ 50
耐油
柔軟
ネイビー
1重

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メスストレート
2
300
UL
あり
E:黒(シールド無) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メスストレート
3
300
UL
あり
E:黒(シールド無) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メスストレート
5
300
UL
あり
E:黒(シールド無) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メスストレート
6
300
UL
あり
E:黒(シールド無) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メスストレート
8
300
UL
あり
E:黒(シールド無) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メスストレート
12
300
UL
あり
E:黒(シールド無) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メスストレート
2
300
UL
あり
F:黒(1重シールド) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
1重

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メスストレート
3
300
UL
あり
F:黒(1重シールド) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
1重

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メスストレート
5
300
UL
あり
F:黒(1重シールド) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
1重

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メスストレート
6
300
UL
あり
F:黒(1重シールド) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
1重

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メスストレート
8
300
UL
あり
F:黒(1重シールド) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
1重

1個

-( - )

3日目

オス中継ストレート
メスストレート
12
300
UL
あり
F:黒(1重シールド) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
1重

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチでケーブル延長に大変便利!
機器間接続用として幅広く利用されているEPRC05コネクタを取付けた中継コネクタ付きケーブルです。

(i)ご注意

  • 【部材変更案内】安定供給と品質向上のため、ケーブル部材を変更することに致しました。性能に変更なく従来通りご使用可能です。
    変更対象:E/Fケーブル
    変更時期:2025年2月17日より旧在庫がなくなり次第、順次変更予定
    変更内容詳細:こちらをご参照ください。
  • 一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。受注再開時期は現在未定です。
  • 在庫なくなり次第使用するコネクタがPRシリーズからEPRシリーズへ変更となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ

PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ

    R03コネクタ付ケーブル ストレートタイプ

    R03コネクタ付ケーブル ストレートタイプ

      PRC05コネクタ付ケーブル ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ

      PRC05コネクタ付ケーブル ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ

        R03コネクタ付ケーブル 中継タイプ

        R03コネクタ付ケーブル 中継タイプ

          R04コネクタ付ケーブル ストレートタイプ

          R04コネクタ付ケーブル ストレートタイプ

            XS2コネクタ センサ用防水タイプ

            XS2コネクタ センサ用防水タイプ

              DINコネクタ付ケーブル

              DINコネクタ付ケーブル

                PRC03コネクタ付ケーブル ワンタッチ・中継タイプ

                PRC03コネクタ付ケーブル ワンタッチ・中継タイプ

                  PRC03コネクタ付ケーブル ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ

                  PRC03コネクタ付ケーブル ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ

                    HR10Aコネクタ付きケーブル ストレートタイプ

                    HR10Aコネクタ付きケーブル ストレートタイプ

                      NRコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ)

                      NRコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ)

                        NCSコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ

                        NCSコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ

                          NJCコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ

                          NJCコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~  
                            コネクタメーカー 多治見無線電機 多治見無線電機 多治見無線電機 多治見無線電機 多治見無線電機 オムロン マル信無線電機 多治見無線電機 多治見無線電機 ヒロセ電機 七星科学研究所 七星科学研究所 七星科学研究所
                            コネクタ種類 PRC05 R03 PRC05 R03 R04 XS2 DIN PRC03 PRC03 HR10 NR NCS NJC
                            ケーブル形状
                            導体寸法(AWG) 25 - - 25 - - - 20 20 - - - -

                            PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            設備配線工事
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/10
                            設備の修理工事に使用します。
                            品質、価格とも満足しています。
                            常に在庫があるので必要な時に発注出来て助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            延長コネクタとして使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/27
                            老眼が始まり、このサイズは自分でハンダが困難となった為、購入、品質的に問題もなく今後も使い続けたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            丸型コネクタ付ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました