(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NR-20-3-ADM
NR 中継アダプタ(ワンタッチロック) NRコネクタ

NR 中継アダプタ(ワンタッチロック) NR-20-3-ADM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,871円
税込単価
2,058円

【特長】七星科学研究所製のワンタッチロック型中継アダプタです。亜鉛合金ダイカス...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 電源用
  • 信号用
  • 盤間接続

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

NR-20-3-ADM 解除

Loading...

NR-20-3-ADM の仕様・寸法情報

商品仕様

【NR-24レセプタクルシェル加工変更のご案内】
NR-24レセプタクルシェルにつきまして、赤枠箇所がバフ研磨から切削加工に変更されます。
図面および仕様に関する変更なく、従来品と互換性を有するため、使用上問題ございません。
2021年1月より順次切替となる為、変更前と後との商品が混在いたしますがご了承の程よろしくお願いいたします。

規格表

NR 中継アダプタ(ワンタッチロック):関連画像
型式シェルサイズ芯数形状記号重量
NR202ADM
オス
(ピン)
53
354
453
554
754
1253
2ADF
メス
(ソケット)
56
356
454
556
755
1255
242ADM
オス
(ピン)
66
368
467
568
1068
1466
1666
2ADF
メス
(ソケット)
71
373
472
573
1070
1470
1671

概要仕様

NR 中継アダプタ(ワンタッチロック):関連画像

型番リスト

型番
許容電流(A)
ピン数
適用ピン・コンタクト
シェルサイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR-20-3-ADM

15
3
オス(プラグ)
20
10

1個

1,871( 2,058円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
七星科学研究所製のワンタッチロック型中継アダプタです。
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェルです。
着脱が簡単、確実なワンタッチロック式。
5本キー方式のガイドで嵌合がスムーズに。
ダイキャスト製で堅牢かつ軽量です。
【用途】
ケーブルの延長や機器間の中継に最適です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

ケーブルの延長や機器間の中継に最適
●本製品は七星科学研究所製の商品です。
●着脱が簡単、確実なワンタッチロック式。
●5本キー方式のガイドで嵌合がスムーズ。
●ダイキャスト製で堅牢かつ軽量。

定格や適応電線サイズなどの基本仕様はNJCシリーズと共通です。こちら

・嵌合相手はストレートプラグです。
・NRコネクタ同士でないと結合できません。
(NJCとは結合不可)
・キー位置変更には対応しておりません。
 
・こちらの製品はメーカー型式では、シェルサイズ後ろのハイフンがございません。
例)ミスミ型式:NR-24-3-ADM、メーカー型式:NR-243-ADM 

共通仕様

共通仕様

材料/仕上

項目 材料 仕上
シェル・防塵キャップ 亜鉛合金 梨地クロムメッキ
アルミ合金(シェルサイズ28)
絶縁体 合成樹脂
コンタクト 銅合金 銀メッキ

絶縁体

特性

項目 特性
定格電流 下表参照
定格電圧 下表参照
耐電圧 最も近接する導体間に規定の電圧を1分間印加しても短絡等の異常がない。
絶縁抵抗 最も近接する導体間を規定の電圧で測定したとき1000MΩ以上である。
接触抵抗 一対のコンタクトを正規の長さまで結合させたときの導体抵抗は5mΩ以下である。
耐振性 JIS C 5025の振動試験を行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。
耐衝撃性 JIS C 5026の衝撃試験を行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。
繰返し動作 抜き差しを500回行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。
耐湿性 JIS C 5023の湿度試験を行ったとき、機能上支障がない。絶縁抵抗は100MΩ以上である。
温度サイクル JIS C 5030の温度サイクル試験を行ったとき、機能上支障がない。
耐食性 JIS C 5028の塩水噴霧試験を行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。
使用許容温度範囲
シェルサイズ 芯数 使用温度範囲
20 2,3,4,5 -40℃~+100℃
7,12 -25℃~+85℃
24 2,3,4,5 -40℃~+100℃
10,14,16 -25℃~+85℃
商品番号 シェル
サイズ
芯数 形状記号 定格電流
(A以下)
定格電圧
(V以下)
耐電圧
AC(V)
絶縁抵抗
(MΩ以上)
接触抵抗
(mΩ以下)
適用電線サイズ 適用電線
仕上外径(mm)
AWG 導体断面積(mm2
NR 20 2,3 PF,RM,
ADM
15 250 1500 2000 3 14 2 10.0〜12.5
4,5 10 16 1.25
7 1000
12 5 1000 5 20 0.5
20 2,3 PM,RF,
ADF
15 250 1500 2000 3 14 2 10.0〜12.5
4,5 10 16 1.25
7 1000
12 5 1000 5 20 0.5
24 2,3 PF,RM,
ADM
20 250 1500 5000 3 12 3.5 11.5〜14.0
4,5 15 14 2
10 10 1000 2000 16 1.25
14,16 5 1000 5 20 0.5
24 2,3 PM,RF,
ADF
20 250 1500 5000 3 12 3.5 11.5〜14.0
4,5 15 14 2
10 10 1000 2000 16 1.25
14,16 5 1000 5 20 0.5

コンタクト配列図

コンタクト配列図 結合図

ワンタッチ中型メタル(NR)

特長

●NRシリーズはシェル材料に亜鉛ダイキャストを使用している小型多芯の金属コネクタです。
●電源用から信号用までと幅広く安心して使えるコネクタです。
●種類としてはケーブル取付用のストレートコネクタ、中継用のコネクタ、パネル取付用のパネルマウントの3種類になります。
●いずれも結線方式はハンダ付けのため、専用工具なしに作業を行うことができます。
組み合わせ方法

結線作業方法

結線作業方法

NR-20-3-ADMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NR 中継アダプタ(ワンタッチロック)の型番NR-20-3-ADMのページです。
型番NR-20-3-ADMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NR 中継アダプタ(ワンタッチロック)

NR 中継アダプタ(ワンタッチロック)

    NJC JIS規格パネル取付レセプタクル(ネジ式)

    NJC JIS規格パネル取付レセプタクル(ネジ式)

      【日本航空電子工業】JN1 防水 パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック)

      【日本航空電子工業】JN1 防水 パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック)

        NR ストレートプラグ(ワンタッチロック)

        NR ストレートプラグ(ワンタッチロック)

          PLT アングルプラグ(ネジ式)

          PLT アングルプラグ(ネジ式)

            バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水)

            バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水)

              NRW 防水 パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック)

              NRW 防水 パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック)

                【日本航空電子工業】JN1 防水 中継アダプタ(ワンタッチロック)

                【日本航空電子工業】JN1 防水 中継アダプタ(ワンタッチロック)

                  NRW 防水 ストレートプラグ(ワンタッチロック)

                  NRW 防水 ストレートプラグ(ワンタッチロック)

                    NET 欧州規格 パネル取付レセプタクル(ネジ式)

                    NET 欧州規格 パネル取付レセプタクル(ネジ式)

                      NRW 防水 中継アダプタ(ワンタッチロック)

                      NRW 防水 中継アダプタ(ワンタッチロック)

                        CM10 防水 アングルプラグ(ワンタッチロック)

                        CM10 防水 アングルプラグ(ワンタッチロック)

                          防水コネクタ NAWシリーズ

                          防水コネクタ NAWシリーズ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 七星科学研究所
                            通常価格 1,772円 355円 916円 989円 284円 10,500円 481円 747円 917円 1,178円 1,689円 4,964円 1,072円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 ケーブル接続 パネルマウント - ケーブル接続 ケーブル接続 パネルマウント パネルマウント - ケーブル接続 パネルマウント ケーブル接続 ケーブル接続 -
                            シリーズ NR NJC - NR PLT MS NRW - NRW NET NRW CM10 その他
                            許容電圧(V) 250 - - 250 125 - 250 - 250 250 250 200 -
                            電線接続方法 ハンダ ハンダ - ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ - ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ -
                            接続方向 ストレート ストレート - ストレート アングル ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート アングル ストレート

                            NR 中継アダプタ(ワンタッチロック)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ホットランナーの配線コネクタに使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/18
                            金型のホットランナーの配線で、接続ケーブルのコネクタに、このNRコネクタ(NR-20-4-ADF)を使用しました。このコネクタは、お客さまのご指定品です。使い勝手としては、ワンタッチで脱着できるので扱いやすいです。配線作業では、NRコネクタを複数はんだ付けしたので、どれだったかは分かりませんが、はんだ付けする端子部分が、回るものと回らないものがありました。端子が回った方が、はんだ付けの作業がやりやすかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NR-20-2-ADF
                            NR-20-2-ADM
                            NR-20-3-ADF
                            NR-20-4-ADF
                            NR-20-4-ADM
                            NR-20-5-ADF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?許容電流(A) ピン数 適用ピン・コンタクト シェルサイズ

                            1,772円

                            ( 1,949円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10152メス(ソケット)20

                            1,871円

                            ( 2,058円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10152オス(プラグ)20

                            1,950円

                            ( 2,145円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10153メス(ソケット)20

                            1,871円

                            ( 2,058円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10104メス(ソケット)20

                            1,852円

                            ( 2,037円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -104オス(プラグ)20

                            2,146円

                            ( 2,361円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10105メス(ソケット)20

                            丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました