【特長】七星科学研究所製の防水タイプ、ネジ式ストレートプラグです。NCSに防水...
型式 | シェルサイズ | 芯数 | 形状記号 | クランプサイズ | 重量 (g) |
NWPC | 14 | 1 | P メス(ソケット) | 6 | 52~53 |
2 | 49~50 | ||||
16 | 1 | P メス(ソケット) | 5 7 | 65~69 | |
2 | 62~66 | ||||
3 | 63~66 | ||||
4 | 63~67 | ||||
16 | 2 | PM オス(ピン) | 61~65 | ||
3 | 63~66 | ||||
25 | 2 | P メス(ソケット) | 9 11 | 104~118 | |
3 | 105~118 | ||||
4 | 105~118 | ||||
5 | 109~122 | ||||
6 | 111~124 | ||||
7 | 111~124 | ||||
8 | 108~122 | ||||
25 | 2 | PM オス(ピン) | 105~118 | ||
3 | 105~118 | ||||
4 | 106~119 | ||||
5 | 106~119 | ||||
6 | 106~119 | ||||
7 | 107~120 |
型式 | シェルサイズ | 芯数 | 形状記号 | クランプサイズ | 重量 (g) |
NWPC | 30 | 2 | P メス(ソケット) | 11 13 | 174~199 |
3 | 174~200 | ||||
4 | 176~201 | ||||
5 | 177~202 | ||||
6 | 178~203 | ||||
7 | 179~204 | ||||
8 | 178~203 | ||||
13 | 180~204 | ||||
30 | 2 | PM オス(ピン) | 171~196 | ||
3 | 173~198 | ||||
4 | 175~200 | ||||
5 | 174~200 | ||||
6 | 174~200 | ||||
8 | 174~200 | ||||
40 | 2 | P メス(ソケット) | 12 14 | 322~386 | |
3 | 324〜388 | ||||
4 | 328~392 | ||||
5 | 359~423 | ||||
6 | 357~421 | ||||
8 | 343~406 | ||||
10 | 329~393 | ||||
12 | 331~395 | ||||
16 | 326~399 | ||||
20 | 336~400 | ||||
44 | 2 | PM オス(ピン) | 14 16 | 516~580 | |
3 | 521~585 | ||||
4 | 525~589 | ||||
5 | 526~590 | ||||
6 | 530~594 | ||||
8 | 538~602 | ||||
10 | 517~581 | ||||
12 | 518~582 | ||||
16 | 522~585 | ||||
20 | 521~585 | ||||
50 | 2 | P メス(ソケット) | 16 20 | 681~795 | |
3 | 699~813 | ||||
4 | 644~758 | ||||
8 | 645~758 | ||||
10 | 650~763 | ||||
15 | 654~767 | ||||
25 | 655~769 | ||||
54 | 2 | PM オス(ピン) | 18 20 24 | 969~1082 | |
3 | 1000~1114 | ||||
4 | 931~1044 | ||||
8 | 922~1036 | ||||
10 | 931~1044 | ||||
15 | 928~1042 | ||||
25 | 924~1037 | ||||
60 | 2 | P メス(ソケット) | 22 26 28 | 1000~1257 | |
3 | 1032~1289 | ||||
4 | 1018~1274 | ||||
10 | 963~1220 | ||||
15 | 945~1202 | ||||
30 | 949~1205 | ||||
32 | 950~1207 | ||||
40 | 961~1217 | ||||
60 | 10 | PM オス(ピン) | 995~1252 | ||
15 | 974~1231 | ||||
30 | 971~1227 | ||||
32 | 977~1234 | ||||
64 | 2 | PM オス(ピン) | 26 28 | 1349~1605 | |
3 | 1399~1656 | ||||
4 | 1376~1632 |
シェルサイズ | クランプサイズ | 適合ケーブル仕上外径 |
16 | 5 | φ4.5〜φ6 |
14 | 6 | φ6〜φ6.9 |
16 | 7 | φ6.1〜φ8 |
25 | 9 | φ8.1〜φ10 |
25/30 | 11 | φ10.1〜φ12 |
40 | 12 | φ11〜φ13 |
30 | 13 | φ12.1〜φ14 |
40/44 | 14 | φ13.1〜φ15 |
44/50 | 16 | φ15.1〜φ17 |
54 | 18 | φ17.1〜φ19 |
50/54 | 20 | φ19.1〜φ21 |
60 | 22 | φ21〜φ23 |
54 | 24 | φ23.1〜φ25.5 |
60/64 | 26 | φ25.1〜φ27 |
60/64 | 28 | φ27.1〜φ29.5 |
シェルサイズ16の商品は、メーカーにてリニューアルの為、
現行型式は販売中止・新型式へ移行となりました。
弊社でも在庫無くなり次第、順次新型式へ移行させて頂きます。
◆弊社での新旧販売型式対比表 ※表中の「*」にはクランプサイズ「5」又は「7」が入ります。
「16」の後・「P/PM」の後の「-(ハイフン)」を削除、末尾に「-CH」
◆新商品ページ
https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/222000230438/
◆新旧商品の変更点(メーカーサイト)
http://www.nanabosi.co.jp/dcms_media/other/products_news_20130305_NWPC16_plug.pdf
Loading...
【特長】
七星科学研究所製の防水タイプ、ネジ式ストレートプラグです。
NCSに防水性を追加したNWPCコネクタ。
嵌合時に防水機能を発揮する汎用メタルコネクタです
汎用大型メタルコネクタ(NCS)
特長
● NCSシリーズコネクタは、従来より汎用型コネクタとして使用されてきた丸型の金属コネクタです。共通仕様
材料/仕上
項目 | 材料 | 仕上 |
---|---|---|
シェル・防塵キャップ | 亜鉛合金又は黄銅 | クロムメッキ又は特殊化学処理 |
絶縁体 | エポキシ樹脂 | ー |
コンタクト | 銅合金 | ニッケルメッキ(シェルサイズ14~30) |
銀メッキ(シェルサイズ40~60) | ||
金メッキ(シェルサイズ30の13芯) |
組合せ方法
特性
項目 | 特性 |
---|---|
定格電圧、電流 | 下表にてご確認ください。 |
限界操作電圧 | 下表にてご確認ください。連続使用可能なNCSコネクタの限界電圧値を表します。 |
耐電圧 | もっとも近接する導体間に規定の電圧(下表参照)を1分間印加しても、短絡などの異常がないこと。 |
絶縁抵抗 | 下表にてご確認ください。もっとも近接する導体間を指定の電圧で測定したときの抵抗値。 |
接触抵抗 | 下表にてご確認ください。一対のコンタクトを正規の長さまで結合させたときの導体抵抗値。 |
耐湿性 | JISーCー8306の湿度試験を行ったとき、機能上支障がなく絶縁抵抗は10mΩ以上である。 |
耐熱試験 | JISーCー8306の耐熱試験を行ったとき、機能上支障がない。 |
温度上昇 | 正規の使用状態において、定格電流を通電したときの導電部の温度上昇は40℃以下である。 |
耐食性 | JISーCー5028の塩水噴霧試験を行ったとき機能上支障がない。 |
使用許容温度範囲 | -40℃~+120℃ |
シェル サイズ |
芯数 | 形状記号 | 定格電流 (A以下) |
定格電圧 (V以下) |
限界操作電圧(注) | 耐電圧(AC.V) | 絶縁抵抗 (MΩ以上) |
接触抵抗 (mΩ以下) |
適用電線サイズ 導体断面積mm2( )内はAWG |
適用電線 仕上外径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1.2 | P,R,AD | 5 | 125 | 200 | 1000 | 2000 | 3 | 0.75(18) | φ5.5〜7.0 |
16 | 1 | P,R AD |
10 | 125 | 200 | 1000 | 2000 | 3 | 1.25(18) | φ6.5〜8.0 |
2.3.4 | 5 | 0.75(18) | ||||||||
16 | 2.3 | PM,RF,ADF | 5 | 125 | 200 | 1000 | 2000 | 3 | 0.75(18) | φ6.5〜8.0 |
25 | 2.3.4 | P,R,AD GP1-2,LP |
10 | 250 | 400 | 2000 | 2000 | 3 | 2(14) | φ9.5〜11.5 |
5 | 1800 | |||||||||
6.7 | 300 | |||||||||
8 | 5 | 1.25(16) | ||||||||
25 | 2.3.4 | PM,RF,ADF GPM1-2 |
10 | 250 | 400 | 2000 | 2000 | 3 | 2(14) | φ9.5〜11.5 |
5 | 1800 | 1.25(16) | ||||||||
6.7 | 5 | 300 | ||||||||
30 | 2 | P,R,AD GP1-2 |
15 | 250 | 400 | 2000 | 2000 | 3 | 3.5(12) | φ11.0〜13.0 |
3.4 | 2(14) | |||||||||
5.6.7 | 1800 | |||||||||
8 | 10 | 300 | ||||||||
13 | 5 | − | 1500 | 1.25(16) | ||||||
30 | 2.3.4 | PM,RF,ADF GPM1-2 |
15 | 250 | 400 | 2000 | 2000 | 3 | 2(14) | φ11.0〜13.0 |
5 | 1800 | |||||||||
6 | 10 | − | ||||||||
8 | 5 | 300 | 1.25(16) | |||||||
40 | 2.3.4 | PM,RF,ADF GP1 |
30 | 250 | 500 | 2500 | 2000 | 3 | 5.5(10) | φ15.0〜17.0 |
5.6.8 | 20 | 400 | 2000 | |||||||
10 | 3本−10,7本−5 | 300 | 1800 | コンタクトNo.1,9,10−2(14),他−1.25(16) | ||||||
12 | 3本−10,9本−5 | コンタクトNo.1,9,10−2(14),他−1.25(16) | ||||||||
16 | 3本−10,13本−5 | コンタクトNo.1,14,15−2(14),他−1.25(16) | ||||||||
20 | 5 | 1.25(16) | ||||||||
44 | 2.3.4 | PM,RF,ADF GPM1 |
30 | 250 | 500 | 2500 | 2000 | 3 | 5.5(10) | φ15.0〜19.0 |
5.6.8 | 20 | 400 | 2000 | |||||||
10 | 3本−10,7本−5 | 300 | 1800 | コンタクトNo.1,9,10−2(14),他−1.25(16) | ||||||
12 | 3本−10,9本−5 | コンタクトNo.1,9,10−2(14),他−1.25(16) | ||||||||
16 | 3本−10,13本−5 | コンタクトNo.1,14,15−2(14),他−1.25(16) | ||||||||
20 | 5 | 1.25(16) | ||||||||
50 | 2.3 | P,R,AD GP1 |
80 | 500 | 600 | 3000 | 5000 | 1 | 30(2) | φ19.0〜23.0 |
4 | 50 | 250 | 500 | 2500 | 2000 | 3 | 14(6) | |||
8 | 25 | 400 | 2000 | 3.5(12) | ||||||
10 | 20 | 300 | ||||||||
15 | 15 | |||||||||
25 | 4本−15,21本−5 | 1800 | コンタクトNo.3,6,19,22−3.5(12),他−2(14) | |||||||
54 | 2.3 | PM,RF,ADF GPM1 |
80 | 500 | 600 | 3000 | 5000 | 1 | 30(2) | φ19.0〜26.0 |
4 | 50 | 250 | 500 | 2500 | 2000 | 3 | 14(6) | |||
8 | 25 | 400 | 2000 | 3.5(12) | ||||||
10 | 20 | 300 | ||||||||
15 | 15 | |||||||||
25 | 4本−15,21本−5 | 1800 | コンタクトNo.3,6,19,22−3.5(12),他−2(14) | |||||||
60 | 2 | P,R,AD GP1.25 |
150 | 500 | 600 | 3000 | 5000 | 1 | 50(0) | φ29.0〜33.0 |
3 | ||||||||||
4 | 80 | 30(2) | ||||||||
10 | 30 | 250 | 300 | 2500 | 2000 | 3 | 8(8) | |||
15 | 15 | 3.5(12) | ||||||||
30,40 | 5 | 1500 | 2(14) | |||||||
32 | 3本−15,29本−5 | コンタクトNo.2,24,28−3.5(12),他−2(14) | ||||||||
60 | 10 | PM,RF,ADF GPM1.25 |
30 | 250 | 300 | 2000 | 2000 | 3 | 8(8) | φ29.0〜33.0 |
15 | 15 | 3.5(12) | ||||||||
30 | 5 | 1500 | 2(14) | |||||||
32 | 3本−15,29本−5 | 1800 | コンタクトNo.2,24,28−3.5(12),他−2(14) | |||||||
64 | 2 | PM,RF,ADF GPM1.25 |
150 | 500 | 600 | 3000 | 5000 | 1 | 50(0) | φ31.0〜36.0 |
3 | ||||||||||
4 | 80 | 30(2) |
NCSコネクタコンタクト配列図
結線作業方法
導体面積とハンダゴテ
ハンダゴテ ワット数 |
コテ先 温度(℃) |
電線サイズ(上段はmm2、下段はAWG) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 | 1,25 | 2 | 3.5 | 5.5 | 8 | 14 | ||
18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
15W | 320 〜 370 |
○ | ||||||
30W | ○ | ○ | ○ | |||||
60W | ○ | ○ | ||||||
80W | ○ | ○ | ○ | |||||
100W | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
150W | ○ | ○ | ||||||
200W | ○ |
ケーブル端末処理寸法表
商品番号 | 端子番号 | A | B | 商品番号 | 端子番号 | A | B | 商品番号 | 端子番号 | A | B | 商品番号 | 端子番号 | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCS-14-1-P | 全 極 | 13.5 | 6 | NCS-40-5-P | 全 極 | 23 | 10 | NCS-14-1-AD | 全 極 | 20 | 6 | NCS-40-5-AD | 全 極 | 35 | 10 |
NCS-14-2-P | 1 2 |
11 10 |
3.5 4 |
NCS-40-6-P | 6 他 極 |
22 23 |
NCS-14-2-AD | NCS-40-6-AD | |||||||
NCS-16-1-P | 全 極 | 13 | 6 | NCS-40-8-P | 8 他 極 | 22 23 |
NCS-16-1-AD | 11 | NCS-40-8-AD | ||||||
NCS-16-2-P | 1 2 |
13 11 |
4 | NCS-40-10-P | 1.9.10 他 極 |
22 23 |
7 | NCS-16-2-AD | 20 | NCS-40-10-AD | 1.9.10 他 極 |
34 35 |
7 | ||
NCS-16-3-P | 1 2.3 |
11 13 |
NCS-40-12-P | NCS-16-3-AD | NCS-40-12-AD | ||||||||||
NCS-16-4-P | 1.2.4 3 |
11 10 |
NCS-40-16-P | 1.14.15 他 極 |
22 23 |
NCS-16-4-AD | NCS-40-16-AD | 1.14.15 他 極 |
34 35 |
||||||
NCS-25-2-P | 全 極 | 18 | 8 | NCS-40-20-P | 1.6.9 他 極 |
22 23 |
NCS-25-2-AD | 24 | 7 | NCS-40-20-AD | 全 極 | 35 | |||
NCS-25-3-P | NCS-50-2-P | 全 極 | 35 | 13 | NCS-25-3-AD | NCS-50-2-AD | 42 | 13 | |||||||
NCS-25-4-P | NCS-50-3-P | NCS-25-4-AD | NCS-50-3-AD | ||||||||||||
NCS-25-5-P | 17 | 7 | NCS-50-4-P | 33 | 11 | NCS-25-5-AD | NCS-50-4-AD | 40 | 11 | ||||||
NCS-25-6-P | 6 他 極 |
13 17 |
NCS-50-8-P | 8 他 極 |
32 34 |
7 | NCS-25-6-AD | NCS-50-8-AD | 7 | ||||||
NCS-25-7-P | 7 他 極 |
13 17 |
NCS-50-10-P | 10 他 極 |
32 36 |
NCS-25-7-AD | NCS-50-10-AD | ||||||||
NCS-25-8-P | 8 他 極 |
13 17 |
NCS-50-15-P | 全 極 | 34 | 9 | NCS-25-8-AD | NCS-50-15-AD | 42 | 9 | |||||
NCS-30-2-P | 全 極 | 19 | 8 | NCS-50-25-P | 3.6.19.22 他 極 |
30 34 |
9 8 |
NCS-30-2-AD | 24 | 8 | NCS-50-25-AD | 3.6.19.22 他 極 |
42 43 |
9 8 |
|
NCS-30-3-P | 7 | NCS-60-2-P | 全 極 | 43 | 15 | NCS-30-3-AD | 7.5 | NCS-60-2-AD | 全 極 | 45 | 15 | ||||
NCS-30-4-P | NCS-60-3-P | NCS-30-4-AD | NCS-60-3-AD | ||||||||||||
NCS-30-5-P | NCS-60-4-P | 13 | NCS-30-5-AD | NCS-60-4-AD | 13 | ||||||||||
NCS-30-6-P | 6 他 極 |
16 19 |
NCS-60-10-P | 41 | 12 | NCS-30-6-AD | NCS-60-10-AD | 47 | 12 | ||||||
NCS-30-7-P | 7 他 極 |
16 19 |
NCS-60-15-P | 9 | NCS-30-7-AD | NCS-60-15-AD | 9 | ||||||||
NCS-30-7H-P | 全 極 | 19 | NCS-60-30-P | 43 | 8 | NCS-30-7H-AD | 7 | NCS-60-30-AD | 48 | 8 | |||||
NCS-30-8-P | 8 他 極 |
16 19 |
NCS-60-32-P | 2.24.28 他 極 |
39 43 |
9 8 |
NCS-30-8-AD | NCS-60-32-AD | 2.24.28 他 極 |
47 48 |
9 8 |
||||
NCS-30-13-P | 全 極 | 17 | 6 | NCS-60-40-P | 全 極 | 43 | 8 | NCS-30-13-AD | 6 | NCS-60-40-AD | 全 極 | 48 | 8 | ||
NCS-40-2-P | 22 | 10 | NCS-40-2-AD | 35 | 6 | ||||||||||
NCS-40-3-P | NCS-40-3-AD | ||||||||||||||
NCS-40-4-P | NCS-40-4-AD |
商品番号 | 端子番号 | A | B | 商品番号 | 端子番号 | A | B | 商品番号 | 端子番号 | A | B | 商品番号 | 端子番号 | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCS-16-2-PM | 全 極 | 13 | 6 | NCS-44-16-PM | 1.14.15 他 極 |
25 26 |
7 | NCS-16-2-ADF | 全 極 | 20 | 6 | NCS-44-16-ADF | 1.14.15 他 極 |
31 32 |
7 |
NCS-16-3-PM | NCS-44-20-PM | 全 極 | 26 | NCS-16-3-ADF | NCS-44-20-ADF | 1.6.9 他 極 |
31 32 |
||||||||
NCS-25-2-PM | 18 | 7 | NCS-54-2-PM | 45 | 13 | NCS-25-2-ADF | 24 | 8 | NCS-54-2-ADF | 全 極 | 50 | 13 | |||
NCS-25-3-PM | NCS-54-3-PM | NCS-25-3-ADF | 7 | NCS-54-3-ADF | |||||||||||
NCS-25-4-PM | NCS-54-4-PM | 43 | 11 | NCS-25-4-ADF | NCS-54-4-ADF | 46 | 11 | ||||||||
NCS-25-5-PM | 6 | NCS-54-8-PM | 7 | NCS-25-5-ADF | 6 | NCS-54-8-ADF | 8 他 極 | 45 47 | 7 | ||||||
NCS-25-6-PM | NCS-54-10-PM | NCS-25-6-ADF | NCS-54-10-ADF | 10 他 極 |
45 47 |
||||||||||
NCS-25-7-PM | NCS-54-15-PM | 45 | 9 | NCS-25-7-ADF | NCS-54-15-ADF | 全 極 | 47 | 9 | |||||||
NCS-30-2-PM | 22 | 8 | NCS-54-25-PM | 3.6.19.22 他 極 |
45 48 |
9 8 |
NCS-30-2-ADF | 26 | 8 | NCS-54-25-ADF | 3.6.19.22 他 極 |
31 35 |
9 8 |
||
NCS-30-3-PM | NCS-60-10-PM | 全 極 | 46 | 12 | NCS-30-3-ADF | 7 | NCS-60-10-ADF | 全 極 | 41 | 12 | |||||
NCS-30-4-PM | NCS-60-15-PM | 9 | NCS-30-4-ADF | NCS-60-10-ADF | 9 | ||||||||||
NCS-30-5-PM | 21 | NCS-60-30-PM | 47 46 |
8 | NCS-30-5-ADF | NCS-60-30-ADF | 43 | 8 | |||||||
NCS-30-6-PM | 20 | 7 | NCS-60-32-PM | 2.24.28 他 極 |
47 | 9 8 |
NCS-30-6-ADF | NCS-60-32-ADF | 2.24.28 他 極 |
39 43 |
9 8 |
||||
NCS-30-8-PM | NCS-64-2-PM | 全 極 | 47 | 15 | NCS-30-8-ADF | NCS-64-2-ADF | 全 極 | 47 | 15 | ||||||
NCS-44-2-PM | 26 | 10 | NCS-64-3-PM | NCS-44-2-ADF | 31 | 10 | NCS-64-3-ADF | ||||||||
NCS-44-3-PM | NCS-64-4-PM | 13 | NCS-44-3-ADF | NCS-64-4-ADF | 13 | ||||||||||
NCS-44-4-PM | NCS-44-4-ADF | ||||||||||||||
NCS-44-5-PM | NCS-44-5-ADF | 32 | |||||||||||||
NCS-44-6-PM | NCS-44-6-ADF | 6 他 極 |
31 32 |
||||||||||||
NCS-44-8-PM | NCS-44-8-ADF | 8 他 極 |
31 32 |
||||||||||||
NCS-44-10-PM | 1.9.10 全 極 |
25 26 |
7 | NCS-44-10-ADF | 1.9.10 他 極 |
31 32 |
7 | ||||||||
NCS-44-12-PM | NCS-44-12-ADF |
この商品に近い類似品がありませんでした。
NWPC-14-1-P-6で型番確定
NWPC 防水 ストレートプラグ(ネジ式)の型番NWPC-14-1-P-6のページです。
型番NWPC-14-1-P-6に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
NWPC-14-2-P-6 |
NWPC-25-2-P-11 |
NWPC-25-2-P-9 |
NWPC-25-2-PM-11 |
NWPC-25-2-PM-9 |
NWPC-25-3-P-11 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 許容電流(A) | 許容電圧(V) | ピン数 | 適用ピン・コンタクト | シェルサイズ | 適合ケーブル仕上外径 (φmm) | 注記 電流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,554円 ( 3,909円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | 5 | 125 | 2 | メス(ソケット) | 14 | 6~6.9 | - | |
2,479円 ( 2,727円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 10 | 250 | 2 | メス(ソケット) | 25 | 10.1~12 | - | |
2,479円 ( 2,727円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 10 | 250 | 2 | メス(ソケット) | 25 | 8.1~10 | - | |
3,454円 ( 3,799円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 10 | 250 | 2 | オス(プラグ) | 25 | 10.1~12 | - | |
4,648円 ( 5,113円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | 10 | 250 | 2 | オス(プラグ) | 25 | 8.1~10 | - | |
2,979円 ( 3,277円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | 10 | 250 | 3 | メス(ソケット) | 25 | 10.1~12 | - |