(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:075-50491
【日本航空電子工業】JL05 ガスケット(レセプタクル用) JL05コネクタ

【日本航空電子工業】JL05 ガスケット(レセプタクル用) 075-50491

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
229円
税込単価
252円

【特長】パネルマウント用ガスケットです。【用途】フロントマウントとリアマウント...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 日本航空電子製(JAE)品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。

型番

075-50491 解除

Loading...

075-50491 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式シェルサイズ
075-5049118
075-5049322
075-5049424
075-5049528

型番リスト

型番
適合シェルサイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

075-50491

18
10

1個

229( 252円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
パネルマウント用ガスケットです。
【用途】
フロントマウントとリアマウント兼用です。

(i)ご注意

  • 日本航空電子製(JAE)品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。

パネル取付レセプタクル用ガスケット
●パネル取付レセプタクルと合わせて使用します。
●フロントマウントとリアマウント兼用です。

共通仕様

圧着タイプ・バヨネットロック防水大型コネクタ(JL05)

材料/仕上

●パネルマウントタイプ/コンタクト
項目材料/仕上
シェルアルミ合金/亜鉛メッキ
(黒色系千渉色三価クロメート皮膜)
ベースインシュレータ合成樹脂
カバーインシュレータ合成樹脂
コンタクト銅合金/銀メッキ
リティニングリング銅合金/亜鉛メッキ(黒色系千渉色三価クロメート皮膜)
Oリング合成ゴム
アースラグ銅合金/銀メッキ
●ストレートタイプ/コンタクト
項目材料/仕上
カップリングナット、バレルアルミ合金/亜鉛メッキ
(黒色系千渉色三価クロメート皮膜)
ベースインシュレータ合成樹脂
カバーインシュレータ合成樹脂
コンタクト銅合金/銀メッキ
リティニングリング銅合金/亜鉛メッキ(黒色系千渉色三価クロメート皮膜)
止メリングステンレス鋼
ウェーブスプリングステンレス鋼
アースラグ銅合金/銀メッキ
●エンドベル(防水型)
項目材料/仕上
エンドベル本体、グランドナットアルミ合金/亜鉛メッキ
(黒色系千渉色三価クロメート皮膜)
プッシング合成ゴム(黒色)
スリープアルミ合金/亜鉛メッキ(黒色系千渉色三価クロメート皮膜)
Oリング合成ゴム
六角穴付止めネジ鋼/亜鉛メッキ(M3×0.5)
●エンドベル(非防水型)
項目材料/仕上
エンドベル本体アルミ合金/亜鉛メッキ
(黒色系千渉色三価クロメート皮膜)
六角穴付止めネジ鋼/亜鉛メッキ(M3×0.5)

電気的、機械的特性、互換性について

NB01/CE01シリーズと共通です。JL05コネクタは、CE01コネクタ、NB01コネクタと互換性があります。

コンタクト配列図

コンタクト数45778
配列No. 22-2218-1120-1524-1022-23
コンタクトサイズ♯8♯12♯12♯8♯12
コンタクト配列
(注1)
(注2)
コンタクト数4コンタクト数5コンタクト数7コンタクト数7コンタクト数8
定格区分AAAAD(4),A(その他)

コンタクト数1017191924
配列No. 18-120-2918-19A22-1424-28
コンタクトサイズ♯16♯16♯20♯16♯16
コンタクト配列
(注1)
(注2)
コンタクト数10コンタクト数17コンタクト数19コンタクト数19コンタクト数24
定格区分A(3,5,6,8),INST(その他)AINSTAINST

コンタクト数30375273
配列No. 20-30A28-2124-52A28-73A
コンタクトサイズ♯20♯16♯20♯20
コンタクト配列
(注1)
(注2)
コンタクト数30コンタクト数37コンタクト数52コンタクト数73
定格区分INSTAINSTINST

(注1)オス(ピン)コネクタの結合面から見た図です。
(注2)配列表の○はアース端子(保護端子接続用)を示します。

パネルカット寸法図

パネルカット寸法図
適合
シェル
サイズ
φA
±0.5
φB
+0.2
-0
C
±0.13
取付ネジ(参考)リアマウンティングの
パネル厚制限
インチネジメートルネジ
1830.23.326.97#4-40M33.0以下
2034.93.329.36#4-40M3
2236.63.331.75#4-40M3
2439.74.334.92#6-32M4
2846.14.339.67#6-32M4

組合せ方法

組合せ方法

組合せ例

組合せ例

カタログ

 

075-50491で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【日本航空電子工業】JL05 ガスケット(レセプタクル用)の型番075-50491のページです。
型番075-50491に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【日本航空電子工業】JL05 ガスケット(レセプタクル用)

【日本航空電子工業】JL05 ガスケット(レセプタクル用)

    NJC パネル取付レセプタクル用L型台座

    NJC パネル取付レセプタクル用L型台座

      【七星科学研究所】NR 調整ゴムブッシング

      【七星科学研究所】NR 調整ゴムブッシング

        D/MS A/Bシリーズ防水コネクタ用ガスケット

        D/MS A/Bシリーズ防水コネクタ用ガスケット

          MAX-LOC

          MAX-LOC

            【七星科学研究所】NJC 調整ゴムブッシング

            【七星科学研究所】NJC 調整ゴムブッシング

              【七星科学研究所】製商品 NJW パネル取付レセプタクル用L型台座(シェルサイズ20用)

              【七星科学研究所】製商品 NJW パネル取付レセプタクル用L型台座(シェルサイズ20用)

                【日本航空電子製】MSコネクタ用ケーブルクランプ

                【日本航空電子製】MSコネクタ用ケーブルクランプ

                  【日本航空電子工業】MSコネクタジャンクションシェル(パネル取付用)

                  【日本航空電子工業】MSコネクタジャンクションシェル(パネル取付用)

                    TE MATE-N-LOK 770232-1 ダスト MATE-N-LOKコネクタ 770232

                    TE MATE-N-LOK 770232-1 ダスト MATE-N-LOKコネクタ 770232

                      CL07シリーズ アクセサリ(防水パッキン)

                      CL07シリーズ アクセサリ(防水パッキン)

                        Delphi(デルファイ)端子 Weather-Packシリーズ 12089188

                        Delphi(デルファイ)端子 Weather-Packシリーズ 12089188

                          Dsubコネクタ パネル取付アクセサリ(ジェンダーチェンジャー専用)

                          Dsubコネクタ パネル取付アクセサリ(ジェンダーチェンジャー専用)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ 第一電子工業 モレックス ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ TE Connectivity ミネベアコネクト Delphi ミスミ
                            通常価格 229円 469円 251円 467円 78円 157円 727円 364円 348円 72円 70円 124円 467円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 コネクタ固定具 コネクタ固定具 - - その他 その他 コネクタ固定具 - - その他 その他 その他 コネクタ固定具
                            - - - - - -
                            商品種類 ガスケット パネル取付レセプタクル用L型台座 - - - ゴムブッシング パネル取付レセプタクル用L型台座 - - - - - Dsubコネクタ パネル取付アクセサリ

                            【日本航空電子工業】JL05 ガスケット(レセプタクル用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            075-50493
                            075-50494
                            075-50495
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適合シェルサイズ

                            504円

                            ( 554円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1022

                            250円

                            ( 275円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1024

                            412円

                            ( 453円 )
                            2個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1028

                            コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました