(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
日本航空電子工業(JAE)製。NMS専用ジャンクションシェル
型番
未確定10件の候補があります。
Loading...
型式 |
CA2120-3-R |
型式 | 適 合 シェルサイズ | 寸 法(mm) | 重量 g | |||||||||
フランジ一辺の長さ A±0.8 | 取り付け穴位置 B±0.2 | 取り付け穴径 φC±0.3 | 全長 D以下 | フランジの厚さ E±0.4 | φF±0.4 | ケーブルエントリー φG±0.4 | φH±0.4 | 有効ネジ部の長さ I以上 | クランプ取付ネジ Jネジ | |||
CA2120-3-R | 12S | 27.8 | 20.6 | 3.1 | 21 | 1.7 | 16.3 | 11.1 | 19.0 | 9.5 | 5/8-24UNEF-2A | 6.3 |
CA2120-4-R | 14S | 30.2 | 23.0 | 3.1 | 21 | 1.6 | 19.2 | 14.3 | 21.8 | 9.5 | 3/4-20UNEF-2A | 7.1 |
CA2120-5-R | 16S,16 | 32.5 | 24.6 | 3.1 | 23 | 1.7 | 22.4 | 17.5 | 25.0 | 9.5 | 7/8-20UNEF-2A | 8.9 |
CA2120-9-R | 18 | 34.9 | 27.0 | 3.1 | 29 | 2.2 | 25.1 | 20.2 | 28.4 | 9.5 | 1-20UNEF-2A | 12.1 |
CA2120-10-R | 20 | 38.1 | 29.4 | 3.1 | 33 | 2.2 | 29.8 | 23.0 | 32.5 | 9.5 | 1-3/16-18UNEF-2A | 17.5 |
CA2120-11-R | 22 | 41.3 | 31.8 | 3.1 | 32 | 2.2 | 32.3 | 23.2 | 35.7 | 9.5 | 1-3/16-18UNEF-2A | 20.8 |
CA2120-12-R | 24 | 44.4 | 34.9 | 3.8 | 35 | 2.2 | 35.5 | 29.5 | 38.9 | 9.5 | 1-7/16-18UNEF-2A | 24.5 |
CA2120-13-R | 28 | 50.8 | 39.7 | 3.8 | 34 | 3.2 | 42.1 | 29.8 | 45.1 | 9.5 | 1-7/16-18UNEF-2A | 25.7 |
CA2120-14-R | 32,32A | 57.2 | 44.4 | 4.5 | 35 | 3.2 | 48.1 | 37.5 | 51.5 | 11.1 | 1-3/4-18UNS-2A | 36.8 |
CA2120-15-R | 36 | 63.5 | 49.2 | 4.5 | 35 | 3.2 | 54.5 | 43.8 | 57.8 | 12.7 | 2-18UNS-2A | 47.4 |
外形図 | (単位:mm) |
![]() |
12S
| 10 | 1個 | 635円(
699円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
|
14S
| 10 | 1個 | 729円(
802円
) | - |
16S,16
| 10 | 1個 | 348円(
383円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
|
18
| 10 | 1個 | 480円(
528円
) | - |
20
| 10 | 1個 | 416円(
458円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
22
| 10 | 1個 | 508円(
559円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
24
| 10 | 1個 | 512円(
563円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
28
| 10 | 1個 | 683円(
751円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
|
32,32A
| 10 | 1個 | 1,510円(
1,661円
) | - |
36
| 10 | 1個 | 1,309円(
1,440円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
日本航空電子工業(JAE)製。NMS専用ジャンクションシェル
![]() |
パネルをはさむように取り付けます |
MIL規格MSコネクタ
共通仕様
適用電線サイズおよびコンタクトサイズ
適切な電線被覆むき長さはコンタクトのハンダ付け穴長(L寸法)に1~3mm程度プラスした寸法です。なおL寸法、D寸法はオスコネクタ(ピン)もメスコネクタ(ソケット)も同じです。またケーブル選定の際にはケーブルクランプの内径にケーブルが納まるかどうかもご確認ください。コンタクト | 適合電線サイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
コンタクトサイズ | ハンダ付穴直径φD(mm) | ピンコンタクト接触部径φA(mm) | L(mm) | AWG | 導体断面積(mm2) |
#16 | 1.85 | 1.6 | 6.4 | 16〜20 | 1.25以下 |
#12 | 2.95 | 2.4 | 9.5 | 12〜14 | 3.5以下 |
#8 | 5.31 | 3.6 | 12.7 | 8〜10 | 8以下 |
#4 | 8.45 | 5.7 | 15.9 | 4〜6 | 22以下 |
#0 | 11.91 | 9.1 | 15.9 | 0〜2 | 50以下 |
電気的特性
接触抵抗 | コンタクトサイズ | 試験電流DC | 電圧降下 | オス側とメス側のコネクタを使用状態と同状態に結合し、試験電流を通電し、電圧降下法により測定し左記値を満足すること。 |
---|---|---|---|---|
#16 | 20A | 21mV以下 | ||
#12 | 35A | 20mV以下 | ||
#8 | 60A | 12mV以下 | ||
#4 | 110A | 10mV以下 | ||
#0 | 200A | 10mV以下 |
機械的特性
温度衝撃 | 低 温 | 高 温 | 左記の低温、高温を1サイクルとし、連続5サイクル行う。低温、高温の放置時間は30分以上とする。 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-55+0℃ -5℃ | +125+3℃ -0℃ | ||||||
(1)コネクタにひび割れ、破損のないこと。 (2)終了後耐電圧試験を満足すること。 | |||||||
耐 湿 | 下記の耐電圧を満足のこと。 | 結合したコネクタとパネルマウントを温度71±2℃と相対湿度95±3%に14日間さらし、終了後乾燥せず左表の耐電圧試験を5分間行う。 | |||||
試験分類記号 | AC.V(r.m.s) | ||||||
INST | 300 | ||||||
A | 750 | ||||||
D | 1,350 | ||||||
E | 1,875 | ||||||
B | 2,775 | ||||||
C | 4,500 | ||||||
腐 食 | (1)地金の露出やコネクタの結合・離脱を害する腐食のないこと。 (2)接触抵抗の測定 | 温度35℃、濃度5%の塩水噴霧中に48時間さらし、終了後流水で洗い38±3℃の空気循環槽で12時間乾燥させ、完了後接触抵抗、耐電圧試験を行う。 | |||||
コンタクトサイズ | 試験電流 | 電圧降下(以下) | |||||
#16 | 20A | 35mV | |||||
#12 | 35 | 30 | |||||
#8 | 60 | 25 | |||||
#4 | 110 | 20 | |||||
#0 | 200 | 20 | |||||
(3)下表の耐電圧を満足すること。 | |||||||
試験分類記号 | AC.V(r.m.s) | 分類記号 | AC.V(r.m.s) | ||||
INST | 400 | E | 2,500 | ||||
A | 1,000 | B | 3,500 | ||||
D | 1,800 | C | 6,000 |
環境的特性
コンタクト単体挿抜力 | コンタクトサイズ | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 無作為に抽出したオスとメスにより、挿入抜去力を測定し、平均の力は左記の平均値以下であり、全ての値の96%は最大値以下でかついずれの値も最小値以上であること。 |
---|---|---|---|---|---|
#16 | 0.95kg | 1.36kg | 0.11kg | ||
#12 | 1.59 | 2.27 | 0.23 | ||
#8 | 3.18 | 4.54 | 0.34 | ||
#4 | 4.76 | 6.8 | 0.45 | ||
#0 | 6.35 | 9.07 | 0.91 | ||
コンタクト保持力 | コンタクトサイズ | 軸荷重(kg) | コンタクトサイズ | 軸荷重(kg) | 左記に示された両方向の軸荷重に耐えること。 |
#16 | 4.5 | #4 | 9.1 | ||
#12 | 6.8 | #0 | 11.3 | ||
#8 | 9.1 | ||||
振 動 | (1)試験中10μsec以上の電流遮断のないこと。 (2)終了後耐電圧試験を満足すること。 (3)結合がはずれたり、各部品にひび割れ、破損及びゆるみがないこと。 | 結線したコネクタとパネルマウントを通常の方法で結合させ、MIL-STD-1344により、振動試験を行う。試験中コネクタは100mAの電流を流し、適当な方法により電流の遮断を検査し、終了後耐電圧試験および外観検査を行う。 | |||
衝 撃 | (1)終了後、接触抵抗の要求を満足すること。 (2)部品にひび割れ、破損及びゆるみのないこと。 | 結線し結合したコネクタとパネルマウントに50Gの加速度を各々軸方向90°の角度にて加える。 | |||
寿 命 | (1)接触抵抗の要求を満足すること。 (2)電気的、機械的異常がないこと。 | コネクタのカップリングナットを外し、1時間に600回を越えない速さで500回抜き挿しを行う。 |
コンタクト配列表(芯数順) オス(ピン)コネクタの結合面から見た図です。
1コンタクト | 2コンタクト |
![]() |
3コンタクト |
![]() |
4コンタクト |
![]() |
5コンタクト |
![]() |
6コンタクト |
![]() |
7コンタクト | 8コンタクト | 9コンタクト |
![]() | ![]() | ![]() |
10コンタクト | 11コンタクト | 14コンタクト |
![]() | ![]() | ![]() |
14コンタクト | 16コンタクト |
![]() | ![]() |
17コンタクト | 19コンタクト | 20コンタクト | 22コンタクト |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24コンタクト | 26コンタクト | 30コンタクト | 31コンタクト |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
35コンタクト | 37コンタクト | 48コンタクト | 52コンタクト |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
54コンタクト | 73コンタクト | 100コンタクト |
![]() | ![]() | ![]() |
#16 | #12 | #8 | #4 | #0 |
22(13) | 41(23) | 73(46) | 135(80) | 245(150) |
配列No.
左側がコネクタ全体のシェルサイズ。右側がそのコンタクトの配列番号になります。これらを合せて配列No.と呼びます。芯数構成
右側がコンタクト1本当りのサイズになります。左側がコンタクトの本数になります。
配列No. | コンタクト 形状 | コンタクト構成 | 定格電流 (A) (注1) | 絶縁抵抗MΩ (以上) | 定格電圧(注2)(注3) | 試験分類 (注4) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シェル サイズ | 配列 番号 | 総芯数 | 芯数構成 | コンタクト サイズ | DC.V以下 文字はコンタクトNo. | AC.V(r.m.s)以下 文字はコンタクトNo. ( )内は耐電圧/AC/V(rms) | ||||
10SL | 3 | P オス (ピン) S メス (ソケット) | 3 | 3 | #16 | 13 | 5000 | 700 | 500(2000) | A |
4 | 2 | 2 | ||||||||
12S | 3 | 2 | 2 | |||||||
14S | 1 | 3 | 3 | |||||||
2 | 4 | 4 | 250 | 200(1000) | INST | |||||
5 | 5 | 5 | ||||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||
7 | 3 | 3 | 700 | 500(2000) | A | |||||
9 | 2 | 2 | ||||||||
16S | 1 | 7 | 7 | |||||||
5 | 3 | 3 | ||||||||
8 | 5 | 5 | ||||||||
16 | 10 | 3 | 3 | #12 | 23 | |||||
18 | 1 | 10 | 10 | #16 | 13 | BCFG-700, その他-250 | BCFG-500(2000),その他-200(1000) | A(BCFG)INST(その他) | ||
4 | 4 | 4 | 1250 | 900(2800) | D | |||||
5 | 3 | 2 | #12 | 23 | ||||||
1 | #16 | 13 | ||||||||
8 | 8 | 1 | #12 | 23 | 700 | 500(2000) | A | |||
7 | #16 | 13 | ||||||||
10 | 4 | 4 | #12 | 23 | ||||||
11 | 5 | 5 | ||||||||
12 | 6 | 6 | #16 | 13 | ||||||
19 | 10 | 10 | ||||||||
20 | 5 | 5 | ||||||||
21 | 3 | 3 | #12 | 23 | ||||||
22 | 3 | 3 | #16 | 13 | 1250 | 900(2800) | D | |||
20 | 2 | 1 | 1 | #0 | 150 | ABHG-1250, CDEF-700 | ABHG-900(2800),CDEF-500(2000) | D(ABHG)A(CDEF) | ||
4 | 4 | 4 | #12 | 23 | 700 | 500(2000) | A | |||
7 | 8 | 8 | #16 | 13 | ||||||
15 | 7 | 7 | #12 | 23 | ||||||
16 | 9 | 2 | ||||||||
7 | #16 | 13 | ||||||||
17 | 6 | 5 | #12 | 23 | ||||||
1 | #16 | 13 | ||||||||
18 | 9 | 3 | #12 | 23 | ||||||
6 | #16 | 13 | ||||||||
22 | 6 | 3 | #8 | 46 | ||||||
3 | #16 | 13 | ||||||||
23 | 2 | 2 | #8 | 46 | ||||||
27 | 14 | 14 | #16 | 13 | ||||||
29 | 17 | 17 | ||||||||
22 | 2 | 3 | 3 | #8 | 46 | 1250 | 900(2800) | D | ||
10 | 4 | 4 | #16 | 13 | 1750 | 1250(3500) | E | |||
14 | 19 | 19 | 700 | 500(2000) | A | |||||
19 | 14 | 14 | ||||||||
22 | 4 | 4 | #8 | 46 | ||||||
23 | 8 | 8 | #12 | 23 | H-1250 , その他-700 | H-900(2800),その他-500(2000) | D(H)A(その他) | |||
28 | 7 | 7 | 700 | 500(2000) | A | |||||
24 | 2 | 7 | 7 | 1250 | 900(2800) | D | ||||
5 | 16 | 16 | #16 | 13 | 700 | 500(2000) | A | |||
7 | 16 | 2 | #12 | 23 | ||||||
14 | #16 | 13 | ||||||||
10 | 7 | 7 | #8 | 46 | ||||||
11 | 9 | 3 | ||||||||
6 | #12 | 23 | ||||||||
20 | 11 | 2 | 1250 | 900(2800) | D | |||||
9 | #16 | 13 | ||||||||
22 | 4 | 4 | #8 | 46 | ||||||
28 | 24 | 24 | #16 | 13 | 250 | 200(1000) | INST | |||
28 | 6 | P オス (ピン) S メス (ソケット) | 3 | 3 | #4 | 80 | 5000 | 1250 | 900(2800) | D |
10 | 7 | 2 | G-1250 , その他-700 | G-900(2800), 2 #8 46 その他-500(2000) | D(G)A(その他) | |||||
2 | #8 | 46 | ||||||||
3 | #12 | 13 | ||||||||
11 | 22 | 4 | 700 | 500(2000) | A | |||||
18 | #16 | 13 | ||||||||
12 | 26 | 26 | ||||||||
15 | 35 | 35 | ||||||||
16 | 20 | 20 | ||||||||
20 | 14 | 10 | #12 | 23 | ||||||
4 | #16 | 13 | ||||||||
21 | 37 | 37 | ||||||||
32 | 1 | 5 | 2 | #0 | 150 | A-1750,その他-1250 | A-1250(3500), その他-900(2800) | (A)D(その他) | ||
3 | #12 | 23 | ||||||||
2 | 5 | 3 | #4 | 80 | 1750 | 1250(3500) | E | |||
2 | #16 | 13 | ||||||||
5 | 2 | 2 | #0 | 150 | 1250 | 900(2800) | D | |||
7 | 35 | 7 | #12 | 23 | ABhj-250,その他-700 | ABhj-200(1000) その他-500(2000) | INST(ABhj)A(その他) | |||
28 | #16 | 13 | ||||||||
8 | 30 | 6 | #12 | 23 | 700 | 500(2000) | A | |||
24 | #16 | 13 | ||||||||
9 | 14 | 2 | #4 | 80 | 1250 | 900(2800) | D | |||
12 | #16 | 13 | ||||||||
32A | 10 | 54 | 54 | 700 | 500(2000) | A | ||||
32 | 17 | 4 | 4 | #4 | 80 | 1250 | 900(2800) | D | ||
414 | 52 | 52 | #16 | 13 | 700 | 500(2000) | A | |||
36 | 3 | 6 | 3 | #0 | 150 | 1250 | 900(2800) | D | ||
3 | #12 | 23 | ||||||||
4 | 3 | 3 | #0 | 150 | A-1250 , BC-700 | A-900(2800), BC-500(2000) | D(A)A(BC) | |||
5 | 4 | 4 | 700 | 500(2000) | A | |||||
9 | 31 | 1 | #4 | 80 | ||||||
2 | #8 | 46 | ||||||||
14 | #12 | 23 | ||||||||
14 | #16 | 13 | ||||||||
10 | 48 | 48 | ||||||||
73 | 73 | 73 | ||||||||
48 | 5 | 100 | 1 | #8 | 46 | |||||
9 | #12 | 23 | ||||||||
90 | #16 | 13 |
基本型式 | − | シェルサイズ | − | 配列番号 | − | コンタクト形状 |
MMS3102A | − | 18 | − | 1 | − | P |
誤挿入防止のキー位置(角度)変更について
誤挿入防止のキー位置(角度)変更■キー位置変更角度表 (単位:°度) | 標準の位置![]() ピンインサートの結合面から見た図です。 標準の位置 ![]() ソケットインサートの結合面から見た図です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
例: 結合ネジ寸法1-3/8-18の場合、 1-3/8(1.375)×16 = 22で22シェルサイズとなります。 |
ストレートコネクタ
外形図
(単位:mm)シェルサイズ | 結合ネジ Aネジ | 寸 法(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーブルエントリー φB±0.3 | 有効ネジ長 J±0.3 | 全長 L以下 | 外径 Q±0.8 | コンジットネジ Vネジ | ネジ長さ W以上 | ||
10SL | 5/8-24UNEF-2B | 9.6 | 13.49 | 34.9 | 22.22 | 5/8-24UNEF-2A | 9.53 |
12S | 3/4-20UNEF-2B | 9.6 | 13.5 | 42.8 | 25.4 | 5/8-24UNEF-2A | 9.5 |
14S | 7/8-20UNEF-2B | 12.5 | 13.5 | 42.8 | 28.6 | 3/4-20UNEF-2A | 9.5 |
16S | 1-20UNEF-2B | 15.6 | 13.5 | 42.8 | 31.8 | 7/8-20UNEF-2A | 9.5 |
16 | 1-20UNEF-2B | 15.6 | 18.3 | 52.4 | 31.8 | 7/8-20UNEF-2A | 9.5 |
18 | 1-1/8-18UNEF-2B | 20.2 | 18.3 | 52.4 | 34.1 | 1-20UNEF-2A | 9.5 |
20 | 1-1/4-18UNEF-2B | 23.0 | 18.3 | 55.6 | 37.3 | 1-3/16-18UNEF-2A | 9.5 |
22 | 1-3/8-18UNEF-2B | 23.2 | 18.3 | 55.6 | 40.5 | 1-3/16-18UNEF-2A | 9.5 |
24 | 1-1/2-18UNEF-2B | 29.5 | 18.3 | 58.7 | 43.7 | 1-7/16-18UNEF-2A | 9.5 |
28 | 1-3/4-18UNS-2B | 29.8 | 18.3 | 58.7 | 50.0 | 1-7/16-18UNEF-2A | 9.5 |
32 | 2-18UNS-2B | 37.5 | 18.3 | 61.9 | 56.4 | 1-3/4-18UNS-2A | 11.1 |
36 | 2-1/4-16UN-2B | 43.8 | 18.3 | 61.9 | 62.7 | 2-18UNS-2A | 12.7 |
48 | 3-16UN-2B | 69.1 | 18.3 | 65.1 | 81.8 | 3-16UN-2A | 15.9 |
アングルコネクタ
外形図
(単位:mm)シェルサイズ | 結合ネジ Aネジ | 寸 法(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーブルエントリー B±0.3 | 有効ネジ長 J±0.3 | 全長 L以下 | M±0.8 | 外径 Q±0.8 | U±0.8 | コンジットネジ Vネジ | ネジ長さ W以上 | ||
12S | 3/4-20UNEF-2B | 9.6 | 13.5 | 50.8 | 41.7 | 25.4 | 25.4 | 5/8-24UNEF-2A | 9.5 |
14S | 7/8-20UNEF-2B | 12.5 | 13.5 | 54.0 | 43.3 | 28.6 | 27.0 | 3/4-20UNEF-2A | 9.5 |
16S | 1-20UNEF-2B | 15.6 | 13.5 | 60.3 | 48.0 | 31.8 | 28.6 | 7/8-20UNEF-2A | 9.5 |
16 | 1-20UNEF-2B | 15.6 | 18.3 | 65.1 | 52.8 | 31.8 | 28.6 | 7/8-20UNEF-2A | 9.5 |
18 | 1-1/8-18UNEF-2B | 18.6 | 18.3 | 68.3 | 54.4 | 34.1 | 32.1 | 1-20UNEF-2A | 9.5 |
20 | 1-1/4-18UNEF-2B | 23.0 | 18.3 | 77.0 | 60.7 | 37.3 | 33.7 | 1-3/16-18UNEF-2A | 9.5 |
22 | 1-3/8-18UNEF-2B | 23.2 | 18.3 | 77.0 | 60.7 | 40.5 | 33.3 | 1-3/16-18UNEF-2A | 9.5 |
24 | 1-1/2-18UNEF-2B | 28.0 | 18.3 | 86.5 | 67.1 | 43.7 | 34.9 | 1-7/16-18UNEF-2A | 9.5 |
28 | 1-3/4-18UNS-2B | 28.2 | 18.3 | 86.5 | 67.1 | 50.0 | 38.5 | 1-7/16-18UNEF-2A | 9.5 |
32,32A | 2-18UNS-2B | 35.9 | 18.3 | 95.2 | 71.8 | 56.4 | 46.4 | 1-3/4-18UNS-2A | 11.1 |
36 | 2-1/4-16UN-2B | 42.2 | 18.3 | 100.0 | 73.4 | 62.7 | 51.2 | 2-18UNS-2A | 12.7 |
48 | 3-16UN-2B | 65.9 | 18.3 | 125.4 | 86.5 | 81.8 | 59.1 | 3-16UN-2A | 15.9 |
中継コネクタ
外形図
(単位:mm)シェルサイズ | 結合ネジ Aネジ | 寸 法(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ネジ B以上 | 全長 L以下 | フランジまでの長さ M+0.4 -0 | 外径 N以下 | コンジットネジ Vネジ | ネジ長さ W以上 | ||
12S | 3/4-20UNEF-2A | 9.5 | 42.88 | 14.3 | 26.97 | 5/8-24UNEF-2A | 25.4 |
14S | 7/8-20UNEF-2A | 9.5 | 42.88 | 14.3 | 29.36 | 3/4-20UNEF-2A | 27.0 |
16S | 1-20UNEF-2A | 9.5 | 42.88 | 14.3 | 31.75 | 7/8-20UNEF-2A | 28.6 |
16 | 1-20UNEF-2A | 15.9 | 52.37 | 19.0 | 31.75 | 7/8-20UNEF-2A | 28.6 |
18 | 1-1/8-18UNEF-2A | 15.9 | 52.37 | 19.0 | 34.14 | 1-20UNEF-2A | 32.1 |
20 | 1-1/4-18UNEF-2A | 15.9 | 55.58 | 19.0 | 37.31 | 1-3/16-18UNEF-2A | 33.7 |
22 | 1-3/8-18UNEF-2A | 15.9 | 55.58 | 19.0 | 40.49 | 1-3/16-18UNEF-2A | 33.3 |
24 | 1-1/2-18UNEF-2A | 15.9 | 58.72 | 19.0 | 43.66 | 1-7/16-18UNEF-2A | 34.9 |
28 | 1-3/4-18UNS-2A | 15.9 | 58.72 | 19.0 | 50.01 | 1-7/16-18UNEF-2A | 38.5 |
32,32A | 2-18UNS-2A | 15.9 | 61.93 | 19.0 | 56.36 | 1-3/4UNS-2A | 46.4 |
36 | 2-1/4-16UN-2A | 15.9 | 61.93 | 19.0 | 62.71 | 2-18UNS-2A | 51.2 |
48 | 3-16UN-2A | 15.9 | 65.07 | 15.9 | 81.76 | 3-16UN-2A | 59.1 |
パネルマウント
外形図
(単位:mm)シェルサイズ | Aネジ | 寸 法(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B以上 | K以下 | L以下 | M+0.79 -0 | φN+0 -4.78 | R±0.13 | S±0.79 | φT+0.25 -0.13 | ||
10SL | 5/8-24UNEF-2A | 9.53 | 2.1 | 21.9 | 14.28 | 15.9 | 18.26 | 25.4 | 3.05 |
12S | 3/4-20UNEF-2A | 9.52 | 2.4 | 24.3 | 14.27 | 19.86 | 20.62 | 27.79 | 3.05 |
14S | 7/8-20UNEF-2A | 9.52 | 2.4 | 24.3 | 14.27 | 23.01 | 23.01 | 30.18 | 3.05 |
16S | 1-20UNEF-2A | 9.52 | 2.4 | 24.3 | 14.27 | 24.61 | 24.61 | 32.54 | 3.05 |
16 | 1-20UNEF-2A | 15.88 | 2.4 | 29.1 | 19.05 | 24.61 | 24.61 | 32.54 | 3.05 |
18 | 1-1/8-18UNEF-2A | 15.88 | 3.0 | 28.6 | 19.05 | 26.97 | 26.97 | 34.92 | 3.05 |
20 | 1-1/4-18UNEF-2A | 15.88 | 3.0 | 29.4 | 19.05 | 29.36 | 29.36 | 38.10 | 3.05 |
22 | 1-3/8-18UNEF-2A | 15.88 | 3.0 | 29.4 | 19.05 | 31.75 | 31.75 | 41.28 | 3.05 |
24 | 1-1/2-18UNEF-2A | 15.88 | 3.0 | 33.4 | 20.62 | 34.92 | 34.92 | 44.45 | 3.73 |
28 | 1-3/4-18UNS-2A | 15.88 | 3.0 | 33.4 | 20.62 | 39.67 | 39.67 | 50.80 | 3.73 |
32,32A | 2-18UNS-2A | 15.88 | 4.3 | 33.4 | 22.22 | 44.45 | 44.45 | 57.15 | 4.39 |
36 | 2-1/4-16UN-2A | 15.88 | 4.3 | 33.4 | 22.22 | 49.23 | 49.23 | 63.50 | 4.39 |
48 | 3-16UN-2A | 15.88 | 4.3 | 34.2 | 22.22 | 66.68 | 66.68 | 82.55 | 4.39 |
Y寸法図 | パネルカット寸法図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注1) φAは、フロント側および リア側からの取付けに共通の寸法です。 (注2) φBは、取付ネジに適合するタ ップ穴でも可能です。取付ネジは |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■パネルマウント取付け上の注意 (フロントマウンティング) パネルの前面からコネクタを装着し、 ケーブル結線側を内側にして取付けてください。 (リアマウンティング) パネルの背面からコネクタを装着しますが、パネ ル厚の上限は、嵌合時のすき間となりますので、下表でご確認下さい。 |
フロント マウンティング | リア マウンティング | リアマウンティングのパネル厚制限
| |||||||||
![]() | ![]() | ジャンクションシェルを使用することによって ケーブルクランプを使用できます。 | ![]() |
コネクタ全体に流せる電流容量
総芯数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減率(%) | 1 | 0.943 | 0.886 | 0.829 | 0.771 | 0.714 | 0.657 | 0.6 | 0.543 | 0.486 | 0.429 | 0.371 | 0.314 | 0.257 |
ハンダ付け方法
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
手順1 コネクタの分解(写真1) ハンダでの結線にあたり、まずケーブル付タイプ (3106A,B, 3108B, 3101A,B)は分解が必要です。 アセンブリナットをゆるめ分解してください。 なおパネルマウントは分解不要です。バレル、絶 縁体、コンタクト、リティニングリングは分解せず そのまま作業を行ってください。 ※ エンドベルは分割タイプと非分割タイプ があり ます。 | 手順2 ケーブルの挿入(写真2) 結線作業前にケーブルをカップリングナット、アセン ブリナット、分割しないエンドベルおよびケーブルク ランプに通してください。結線後では挿入できなくな ります。分割するエンドベルは結線後にアセンブリ ナットで取り付けます。 | 手順3 ハンダによる結線(写真3) ① ハンダ作業は写真3のようにコネクタを横向き にして行ってください。(縦にして行うとハンダが結 合面側に流れる場合があります。)余分なハンダ やフラックスがハンダ付穴から外に流れでないよ うに短時間で作業してください。 ② ハンダの際加熱しすぎると絶縁体を破損する 恐れがありますのでご注意ください。 ③ #4と#0サイズのコンタクトは径が太く、ハンダ 時間が長くなり絶縁体を損傷する恐れがあります ので、コンタクトを抜き取り個別にハンダすること をおすすめします。 |
![]() | ![]() | ![]() | |
手順4 結線後の組立て(写真4) ハンダ作業完了後、はじめに分解した部品をもと のように組み立てます。ケーブルクランプのネジ の締め付けは一番最後に行い、結線部に無理な 力がかかるのを防ぐためケーブルを若干コネクタ 内部に押し込み、少し「あそび」のある状態でクラ ンプを固定することをおすすめします。 |
あと1項目で型番確定
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針