(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MSコネクタ用防塵キャップ(プラグ用)

MSコネクタ用防塵キャップ(プラグ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,338円 ~ 6,759円  特別価格 
税込価格
1,472円 ~ 7,435円  特別価格 

日本航空電子工業(JAE)製、第一電子工業(DDK)製。異物混入防止、接続部保...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 材質:
    アルミ合金(三価クロメート処理)
  • 色:
  • 商品種類:
    防塵キャップ

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 日本航空電子製(JAE)品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。
    ※第一電子工業(DDK)製品についても、需要増、材料や部材入手難などの影響により、納期が不安定になっています。

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

MSコネクタ用防塵キャップ(プラグ用):関連画像
型式適合
シェルサイズ
出荷日
DMS25042-10D10SL5日目
NMS25042-12D12S翌日
(当日)
NMS25042-14D14S
NMS25042-16D16S,16
NMS25042-18D18
NMS25042-20D20
NMS25042-22D22
NMS25042-24D24
NMS25042-28D28
NMS25042-32D32,32A
NMS25042-36D36

概要仕様

MSコネクタ用防塵キャップ(プラグ用):関連画像
材料/仕上
項目材料仕  上
キャップアルミ合金3価黒色クロメート処理
リベットアルミ合金または
ステンレス鋼
3価黒色クロメート処理
エンドリンクステンレス鋼パッシベイト
打抜き鎖ステンレス鋼パッシベイト
エンドリンクステンレス鋼パッシベイト

型番リスト

型番
適合シェルサイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10SL
10

1個

4,290( 4,719円 )

5日目

  • 注文停止中
12S
10

1個

4,552( 5,007円 )

-

14S
10

1個

1,338( 1,472円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16S,16
10

1個

6,759円

3,041

( 3,345円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
18
10

1個

1,366( 1,503円 )

-

20
10

1個

1,681( 1,849円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

22
10

1個

4,920( 5,412円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
24
10

1個

1,617( 1,779円 )

-

  • 注文停止中
28
10

1個

1,528( 1,681円 )

-

  • 注文停止中
32,32A
10

1個

6,676( 7,344円 )

-

36
10

1個

2,632( 2,895円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

日本航空電子工業(JAE)製、第一電子工業(DDK)製。異物混入防止、接続部保護に、防塵キャップ

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 日本航空電子製(JAE)品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。
    ※第一電子工業(DDK)製品についても、需要増、材料や部材入手難などの影響により、納期が不安定になっています。

異物混入防止、接続部保護に、防塵キャップ
●ストレートプラグ(商品ページ)又はアングルプラグ(商品ページ)に取り付けて、コネクタ未使用時に嵌合部へほこりや異物が混入するのを防ぎます。
●未接続時の、通電部の露出が原因となる事故を防止します。

防水構造ではありません。

共通仕様

MIL規格MSコネクタ

共通仕様

適用電線サイズおよびコンタクトサイズ

適切な電線被覆むき長さはコンタクトのハンダ付け穴長(L寸法)に1~3mm程度プラスした寸法です。なおL寸法、D寸法はオスコネクタ(ピン)もメスコネクタ(ソケット)も同じです。またケーブル選定の際にはケーブルクランプの内径にケーブルが納まるかどうかもご確認ください。
コンタクト適合電線サイズ
コンタクトサイズハンダ付穴直径φD(mm)ピンコンタクト接触部径φA(mm)L(mm)AWG導体断面積(mm2
#161.851.66.416〜201.25以下
#122.952.49.512〜143.5以下
#85.313.612.78〜108以下
#48.455.715.94〜622以下
#011.919.115.90〜250以下
適用電線サイズおよびコンタクトサイズ

電気的特性

接触抵抗コンタクトサイズ試験電流DC電圧降下オス側とメス側のコネクタを使用状態と同状態に結合し、試験電流を通電し、電圧降下法により測定し左記値を満足すること。
#1620A21mV以下
#1235A20mV以下
#860A12mV以下
#4110A10mV以下
#0200A10mV以下

機械的特性

温度衝撃低 温高 温左記の低温、高温を1サイクルとし、連続5サイクル行う。低温、高温の放置時間は30分以上とする。
-55+0℃
-5℃
+125+3℃
-0℃
(1)コネクタにひび割れ、破損のないこと。
(2)終了後耐電圧試験を満足すること。
耐 湿 下記の耐電圧を満足のこと。 結合したコネクタとパネルマウントを温度71±2℃と相対湿度95±3%に14日間さらし、終了後乾燥せず左表の耐電圧試験を5分間行う。
試験分類記号AC.V(r.m.s)
INST300
A750
D1,350
E1,875
B2,775
C4,500
腐 食 (1)地金の露出やコネクタの結合・離脱を害する腐食のないこと。
(2)接触抵抗の測定
温度35℃、濃度5%の塩水噴霧中に48時間さらし、終了後流水で洗い38±3℃の空気循環槽で12時間乾燥させ、完了後接触抵抗、耐電圧試験を行う。
コンタクトサイズ試験電流電圧降下(以下)
#1620A35mV
#123530
#86025
#411020
#020020
(3)下表の耐電圧を満足すること。
試験分類記号AC.V(r.m.s)分類記号AC.V(r.m.s)
INST400E2,500
A1,000B3,500
D1,800C6,000

環境的特性

コンタクト単体挿抜力コンタクトサイズ平 均最 大最 小無作為に抽出したオスとメスにより、挿入抜去力を測定し、平均の力は左記の平均値以下であり、全ての値の96%は最大値以下でかついずれの値も最小値以上であること。
#160.95kg1.36kg0.11kg
#121.592.270.23
#83.184.540.34
#44.766.80.45
#06.359.07 0.91
コンタクト保持力コンタクトサイズ軸荷重(kg)コンタクトサイズ軸荷重(kg)左記に示された両方向の軸荷重に耐えること。
#164.5#49.1
#126.8#011.3
#89.1
振 動 (1)試験中10μsec以上の電流遮断のないこと。
(2)終了後耐電圧試験を満足すること。
(3)結合がはずれたり、各部品にひび割れ、破損及びゆるみがないこと。
結線したコネクタとパネルマウントを通常の方法で結合させ、MIL-STD-1344により、振動試験を行う。試験中コネクタは100mAの電流を流し、適当な方法により電流の遮断を検査し、終了後耐電圧試験および外観検査を行う。
衝 撃 (1)終了後、接触抵抗の要求を満足すること。
(2)部品にひび割れ、破損及びゆるみのないこと。
結線し結合したコネクタとパネルマウントに50Gの加速度を各々軸方向90°の角度にて加える。
寿 命 (1)接触抵抗の要求を満足すること。
(2)電気的、機械的異常がないこと。
コネクタのカップリングナットを外し、1時間に600回を越えない速さで500回抜き挿しを行う。

コンタクト配列表(芯数順) オス(ピン)コネクタの結合面から見た図です。

コンタクト配列表1 コンタクト配列表2 コンタクト配列表3

配列No.

左側がコネクタ全体のシェルサイズ。右側がそのコンタクトの配列番号になります。これらを合せて配列No.と呼びます。
配列No

芯数構成

右側がコンタクト1本当りのサイズになります。左側がコンタクトの本数になります。
芯数構成
部品のご注文にあたっては、電圧、電流、芯数、サイズなどの使用環境に応じて下表より型式を決定してください。
配列No.コンタクト
形状
コンタクト構成定格電流
(A)
(注1)
絶縁抵抗MΩ
(以上)
定格電圧(注2)(注3)試験分類
(注4)
シェル
サイズ
配列
番号
総芯数芯数構成コンタクト
サイズ
DC.V以下
文字はコンタクトNo.
AC.V(r.m.s)以下
文字はコンタクトNo.
( )内は耐電圧/AC/V(rms)
10SL3P
オス
(ピン)
S
メス
(ソケット)
33#16135000700500(2000)A
422
12S322
14S133
244250200(1000)INST
555
666
733700500(2000)A
922
16S177
533
855
161033#1223
1811010#1613BCFG-700, その他-250BCFG-500(2000),その他-200(1000)A(BCFG)INST(その他)
4441250900(2800)D
532#1223
1#1613
881#1223700500(2000)A
7#1613
1044#1223
1155
1266#1613
191010
2055
2133#1223
2233#16131250900(2800)D
20211#0150ABHG-1250, CDEF-700ABHG-900(2800),CDEF-500(2000)D(ABHG)A(CDEF)
444#1223700500(2000)A
788#1613
1577#1223
1692
7#1613
1765#1223
1#1613
1893#1223
6#1613
2263#846
3#1613
2322#846
271414#1613
291717
22233#8461250900(2800)D
1044#161317501250(3500)E
141919700500(2000)A
191414
2244#846
2388#1223H-1250 , その他-700H-900(2800),その他-500(2000)D(H)A(その他)
2877700500(2000)A
242771250900(2800)D
51616#1613700500(2000)A
7162#1223
14#1613
1077#846
1193
6#1223
201121250900(2800)D
9#1613
2244#846
282424#1613250200(1000)INST
286P
オス
(ピン)
S
メス
(ソケット)
33#48050001250900(2800)D
1072G-1250 , その他-700G-900(2800),
2 #8 46 その他-500(2000)
D(G)A(その他)
2#846
3#1213
11224700500(2000)A
18#1613
122626
153535
162020
201410#1223
4#1613
213737
32152#0150A-1750,その他-1250A-1250(3500),
その他-900(2800)
(A)D(その他)
3#1223
253#48017501250(3500)E
2#1613
522#01501250900(2800)D
7357#1223ABhj-250,その他-700ABhj-200(1000)
その他-500(2000)
INST(ABhj)A(その他)
28#1613
8306#1223700500(2000)A
24#1613
9142#4801250900(2800)D
12#1613
32A105454700500(2000)A
321744#4801250900(2800)D
4145252#1613700500(2000)A
36363#01501250900(2800)D
3#1223
433#0150A-1250 , BC-700A-900(2800), BC-500(2000)D(A)A(BC)
544700500(2000)A
9311#480
2#846
14#1223
14#1613
104848
737373
4851001#846
9#1223
90#1613
注1:定格電流は各コンタクトをコネクタに組み込んだときのコンタクト単体の値です。なお、定格電流は電圧に応じて変化しません。
注2:定格電圧はコンタクトやシェルの大きさよりも、コンタクトの配列によって変わります。
注3:同一コネクタ内でも各コンタクトによって定格電圧がわかれているものもあります。
注4:試験分類に応じて特性が変わります。

誤挿入防止のキー位置(角度)変更について

誤挿入防止のキー位置(角度)変更

ストレートコネクタ

ソケット・ピン

外形図

外形図
シェルサイズ結合ネジ
Aネジ
寸 法(mm)
ケーブルエントリー
φB±0.3
有効ネジ長
J±0.3
全長
L以下
外径
Q±0.8
コンジットネジ
Vネジ
ネジ長さ
W以上
10SL5/8-24UNEF-2B9.613.4934.922.225/8-24UNEF-2A9.53
12S3/4-20UNEF-2B9.613.542.825.45/8-24UNEF-2A9.5
14S7/8-20UNEF-2B12.513.542.828.63/4-20UNEF-2A9.5
16S1-20UNEF-2B15.613.542.831.87/8-20UNEF-2A9.5
161-20UNEF-2B15.618.352.431.87/8-20UNEF-2A9.5
181-1/8-18UNEF-2B20.218.352.434.11-20UNEF-2A9.5
201-1/4-18UNEF-2B23.018.355.637.31-3/16-18UNEF-2A9.5
221-3/8-18UNEF-2B23.218.355.640.51-3/16-18UNEF-2A9.5
241-1/2-18UNEF-2B29.518.358.743.71-7/16-18UNEF-2A9.5
281-3/4-18UNS-2B29.818.358.750.01-7/16-18UNEF-2A9.5
322-18UNS-2B37.518.361.956.41-3/4-18UNS-2A11.1
362-1/4-16UN-2B43.818.361.962.72-18UNS-2A12.7
483-16UN-2B69.118.365.181.83-16UN-2A15.9

アングルコネクタ

ソケット・ピン

外形図

外形図
シェルサイズ結合ネジ
Aネジ
寸 法(mm)
ケーブルエントリー
B±0.3
有効ネジ長
J±0.3
全長
L以下
M±0.8外径
Q±0.8
U±0.8コンジットネジ
Vネジ
ネジ長さ
W以上
12S3/4-20UNEF-2B9.613.550.841.725.425.45/8-24UNEF-2A9.5
14S7/8-20UNEF-2B12.513.554.043.328.627.03/4-20UNEF-2A9.5
16S1-20UNEF-2B15.613.560.348.031.828.67/8-20UNEF-2A9.5
161-20UNEF-2B15.618.365.152.831.828.67/8-20UNEF-2A9.5
181-1/8-18UNEF-2B18.618.368.354.434.132.11-20UNEF-2A9.5
201-1/4-18UNEF-2B23.018.377.060.737.333.71-3/16-18UNEF-2A9.5
221-3/8-18UNEF-2B23.218.377.060.740.533.31-3/16-18UNEF-2A9.5
241-1/2-18UNEF-2B28.018.386.567.143.734.91-7/16-18UNEF-2A9.5
281-3/4-18UNS-2B28.218.386.567.150.038.51-7/16-18UNEF-2A9.5
32,32A2-18UNS-2B35.918.395.271.856.446.41-3/4-18UNS-2A11.1
362-1/4-16UN-2B42.218.3100.073.462.751.22-18UNS-2A12.7
483-16UN-2B65.918.3125.486.581.859.13-16UN-2A15.9

中継コネクタ

ソケット・ピン

外形図

外形図
シェルサイズ結合ネジ
Aネジ
寸 法(mm)
有効ネジ
B以上
全長
L以下
フランジまでの長さ
M+0.4
-0
外径
N以下
コンジットネジ
Vネジ
ネジ長さ
W以上
12S3/4-20UNEF-2A9.542.8814.326.975/8-24UNEF-2A25.4
14S7/8-20UNEF-2A9.542.8814.329.363/4-20UNEF-2A27.0
16S1-20UNEF-2A9.542.8814.331.757/8-20UNEF-2A28.6
161-20UNEF-2A15.952.3719.031.757/8-20UNEF-2A28.6
181-1/8-18UNEF-2A15.952.3719.034.141-20UNEF-2A32.1
201-1/4-18UNEF-2A15.955.5819.037.311-3/16-18UNEF-2A33.7
221-3/8-18UNEF-2A15.955.5819.040.491-3/16-18UNEF-2A33.3
241-1/2-18UNEF-2A15.958.7219.043.661-7/16-18UNEF-2A34.9
281-3/4-18UNS-2A15.958.7219.050.011-7/16-18UNEF-2A38.5
32,32A2-18UNS-2A15.961.9319.056.361-3/4UNS-2A46.4
362-1/4-16UN-2A15.961.9319.062.712-18UNS-2A51.2
483-16UN-2A15.965.0715.981.763-16UN-2A59.1

パネルマウント

ソケット・ピン

外形図

外形図
シェルサイズAネジ寸 法(mm)
B以上K以下L以下M+0.79
-0
φN+0
-4.78
R±0.13S±0.79φT+0.25
-0.13
10SL5/8-24UNEF-2A9.532.121.914.2815.918.2625.43.05
12S3/4-20UNEF-2A9.522.424.314.2719.8620.6227.793.05
14S7/8-20UNEF-2A9.522.424.314.2723.0123.0130.183.05
16S1-20UNEF-2A9.522.424.314.2724.6124.6132.543.05
161-20UNEF-2A15.882.429.119.0524.6124.6132.543.05
181-1/8-18UNEF-2A15.883.028.619.0526.9726.9734.923.05
201-1/4-18UNEF-2A15.883.029.419.0529.3629.3638.103.05
221-3/8-18UNEF-2A15.883.029.419.0531.7531.7541.283.05
241-1/2-18UNEF-2A15.883.033.420.6234.9234.9244.453.73
281-3/4-18UNS-2A15.883.033.420.6239.6739.6750.803.73
32,32A2-18UNS-2A15.884.333.422.2244.4544.4557.154.39
362-1/4-16UN-2A15.884.333.422.2249.2349.2363.504.39
483-16UN-2A15.884.334.222.2266.6866.6882.554.39

寸法表・寸法図

コネクタ全体に流せる電流容量

コンタクトの1本あたりの定格電流値はコンタクトのサイズに応じて変化しますが、コネクタ全体に流せる電流容量は総芯数に応じて変化します。14芯以下と15芯以上では算定方法が違いますので、分けて説明します。
① 14芯以下の場合
コネクタ組込時のコンタクト1本あたり定格電流値を芯数倍にし、その値に下図の減率を乗じた値がコネクタ全体に流せる電流容量です。
■芯数別電流減率表
総芯数1234567891011121314
減率(%)10.9430.8860.8290.7710.7140.6570.60.5430.4860.4290.3710.3140.257
例1:コンタクトサイズが全て同じコネクタの場合
コンタクト1本当たり定格電流×芯数×減率=コネクタ全体許容電流
 13A × 2芯 × 0.943 = 24.518A
 (配列NO.12S-3の時)
 したがってコネクタ全体で24.518A流せます。
例2:コンタクトサイズが異なるコネクタの場合
(Aコンタクト定格電流×Aコンタクト芯数+Bコンタクト定格電流×Bコンタクト芯数)×減率(総芯数のもの)=コネクタ全体許容電流
 ( 23A × 2芯 + 13A × 7芯 )× 0.543 = 74.391A
 (配列NO.20-16の時)
 したがってコネクタ全体で74.391A流せます。
② 15芯以上の場合
コンタクト1本あたり定格電流値を芯数倍にし、その値の20%がコネクタ全体に流せる許容電流値になります。
例1:コンタクトサイズが全て同じコネクタの場合
コンタクト定格電流×芯数×20%=コネクタ全体許容電流
 13A × 17芯 × 0.2 = 44.2A
 (配列NO.20-29の時)
 したがってコネクタ全体で44.2A流せます。
例2:コンタクトサイズが異なるコネクタの場合
(Aコンタクト定格電流×Aコンタクト芯数+Bコンタクト定格電流×Bコンタクト芯数)×20%=コネクタ全体許容電流
 ( 23A × 4芯 + 13A × 18芯 )× 0.2 = 65.2A
 (配列NO.28-11の時)
 したがってコネクタ全体で65.2A流せます。

ハンダ付け方法

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MSコネクタ用防塵キャップ(プラグ用)

MSコネクタ用防塵キャップ(プラグ用)

    Han防水コネクタ アクセサリ(防塵キャップ)

    Han防水コネクタ アクセサリ(防塵キャップ)

      ストレーンリリーフハウジング(ケーブル止めカバー) コネクタ734シリーズ用

      ストレーンリリーフハウジング(ケーブル止めカバー) コネクタ734シリーズ用

        絶縁スリーブ 1-170823-3

        絶縁スリーブ 1-170823-3

          HDMIコネクタ防塵プラグ

          HDMIコネクタ防塵プラグ

            Hanシリーズ アクセサリー(保護カバー)

            Hanシリーズ アクセサリー(保護カバー)

              コネクタカバー

              コネクタカバー

                BNCコネクタ用 アースラグ端子

                BNCコネクタ用 アースラグ端子

                  NJCシリーズ メタルコネクタ用ケーブルブッシング

                  NJCシリーズ メタルコネクタ用ケーブルブッシング

                    パネル対電線接続用丸型コネクタ 防水型・半田付結線式・JL04Vシリーズ 付属品

                    パネル対電線接続用丸型コネクタ 防水型・半田付結線式・JL04Vシリーズ 付属品

                      新型スプリング式コネクタ770(WINSTA)シリーズ用コーディングピン・防塵カバー

                      新型スプリング式コネクタ770(WINSTA)シリーズ用コーディングピン・防塵カバー

                        スプリング式コネクタ用防塵カバー

                        スプリング式コネクタ用防塵カバー

                          Han防水コネクタ アクセサリ(防水ケーブルクランプ)

                          Han防水コネクタ アクセサリ(防水ケーブルクランプ)

                            メーカー ミスミ ミスミ ワゴ TE Connectivity タカチ電機工業 HARTING サンワサプライ ヒロセ電機 七星科学研究所 日本航空電子工業 ワゴ ワゴ ミスミ
                            通常価格 1,338円 318円 232円 12円 258円 318円 673円 137円 165円 398円 185円 2,521円 987円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 その他 - - その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - その他 その他
                            材質 アルミ合金(三価クロメート処理) - - - - プラスチック - - - - - - 銅合金
                            - - 透明 透明 - -
                            商品種類 防塵キャップ - - - - - - - - - - - ケーブルクランプ

                            MSコネクタ用防塵キャップ(プラグ用)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            試験機のコネクタに使っています
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/01
                            試験機のコネクタにMSコネクタを使用しており、試験機を頻繁に使用するわけではないので、取り外した際にゴミが入らないようにするためと、接続部にキズが付かないように保護をする目的でこの商品を使っています。MSコネクタ用防塵キャップ(パネル取付用、中継アダプタ用)と一緒に購入しました。チェーンの長さも気になりません。長年使用していますが、特に問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました