(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MSコネクタケーブルクランプ用ゴムブッシング NMS3420

MSコネクタケーブルクランプ用ゴムブッシング NMS3420

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
92円 ~ 1,475円  特別価格 
税込価格
101円 ~ 1,623円  特別価格 

日本航空電子工業(JAE)製。追加ゴムブッシングでケーブル保持力アップ!

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 色:
    暗緑色
  • 商品種類:
    ケーブルクランプ用ゴムブッシング

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 日本航空電子製(JAE)品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

型式
NMS3420-3
型式内  径
(ケーブル引出し口径)
Aφ±0.4
外  径
Bφ±0.4

Cφ±0.4
全  長
D±0.8

Eγ,Fγ±0.8
重量
g
NMS3420-33.305.339.6373.00.81.6
NMS3420-45.597.6712.8369.80.82.6
NMS3420-67.9210.8515.7266.70.84.2
NMS3420-811.1014.0218.9063.51.65.4
NMS3420-1014.2715.6222.0760.31.63.2
NMS3420-1215.8818.8027.0357.21.67.0
NMS3420-1619.0523.5533.3854.01.612.8
NMS3420-2023.8031.5040.5450.81.626.6
NMS3420-2431.7534.6746.9147.61.613.8
NMS3420-2834.9241.0052.9644.41.625.7
NMS3420-3241.2547.3559.3141.31.628.4

概要仕様

外形図

 (単位:mm)
 
   
NMS3057ケーブルクランプに、
ゴムブッシングを取り付けた状態
  
(例)NMS3057-12Aで完全にクランプできない場合
NMS3057-12AにはNMS3420-12のゴムブッシングが標準で付いています。よってこれより下のサイズのゴムブッシングを組み込めば径は細くなります。標準ゴムブッシングのサイズは前ページの表内「内蔵ブッシング品名」にてご確認ください。また製品にも刻印されています。ただし組み込む時は近接するサイズのもので行ってください。

型番リスト

型番
内径(ケーブル引出し口径)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.30
10

1個

128( 141円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.59
10

5個

95( 105円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7.92
10

5個

92( 101円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

11.10
10

5個

114( 125円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

14.27
10

5個

114( 125円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15.88
10

1個

132円

72

( 79円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

19.05
10

1個

326( 359円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

23.80
10

1個

391( 430円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
34.92
10

1個

986( 1,085円 )

-

41.25
10

1個

1,475( 1,623円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

日本航空電子工業(JAE)製。追加ゴムブッシングでケーブル保持力アップ!

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 日本航空電子製(JAE)品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。
【ココが特長】
追加ゴムブッシングでケーブル保持力アップ!
●ケーブル外径とケーブルクランプの内径が合わない時に、ケーブルクランプ内に追加で取り付けて太さを調整するゴムブッシングです。
ご注意
・ 選定の際は現在使用しているケーブルクランプの内蔵ゴムブッシングよりも下のサイズのものをお選びください。

共通仕様

MIL規格MSコネクタ

共通仕様

適用電線サイズおよびコンタクトサイズ

適切な電線被覆むき長さはコンタクトのハンダ付け穴長(L寸法)に1~3mm程度プラスした寸法です。なおL寸法、D寸法はオスコネクタ(ピン)もメスコネクタ(ソケット)も同じです。またケーブル選定の際にはケーブルクランプの内径にケーブルが納まるかどうかもご確認ください。
コンタクト適合電線サイズ
コンタクトサイズハンダ付穴直径φD(mm)ピンコンタクト接触部径φA(mm)L(mm)AWG導体断面積(mm2
#161.851.66.416〜201.25以下
#122.952.49.512〜143.5以下
#85.313.612.78〜108以下
#48.455.715.94〜622以下
#011.919.115.90〜250以下
適用電線サイズおよびコンタクトサイズ

電気的特性

接触抵抗コンタクトサイズ試験電流DC電圧降下オス側とメス側のコネクタを使用状態と同状態に結合し、試験電流を通電し、電圧降下法により測定し左記値を満足すること。
#1620A21mV以下
#1235A20mV以下
#860A12mV以下
#4110A10mV以下
#0200A10mV以下

機械的特性

温度衝撃低 温高 温左記の低温、高温を1サイクルとし、連続5サイクル行う。低温、高温の放置時間は30分以上とする。
-55+0℃
-5℃
+125+3℃
-0℃
(1)コネクタにひび割れ、破損のないこと。
(2)終了後耐電圧試験を満足すること。
耐 湿下記の耐電圧を満足のこと。結合したコネクタとパネルマウントを温度71±2℃と相対湿度95±3%に14日間さらし、終了後乾燥せず左表の耐電圧試験を5分間行う。
試験分類記号AC.V(r.m.s)
INST300
A750
D1,350
E1,875
B2,775
C4,500
腐 食(1)地金の露出やコネクタの結合・離脱を害する腐食のないこと。
(2)接触抵抗の測定
温度35℃、濃度5%の塩水噴霧中に48時間さらし、終了後流水で洗い38±3℃の空気循環槽で12時間乾燥させ、完了後接触抵抗、耐電圧試験を行う。
コンタクトサイズ試験電流電圧降下(以下)
#1620A35mV
#123530
#86025
#411020
#020020
(3)下表の耐電圧を満足すること。
試験分類記号AC.V(r.m.s)分類記号AC.V(r.m.s)
INST400E2,500
A1,000B3,500
D1,800C6,000

環境的特性

コンタクト単体挿抜力コンタクトサイズ平 均最 大最 小無作為に抽出したオスとメスにより、挿入抜去力を測定し、平均の力は左記の平均値以下であり、全ての値の96%は最大値以下でかついずれの値も最小値以上であること。
#160.95kg1.36kg0.11kg
#121.592.270.23
#83.184.540.34
#44.766.80.45
#06.359.070.91
コンタクト保持力コンタクトサイズ軸荷重(kg)コンタクトサイズ軸荷重(kg)左記に示された両方向の軸荷重に耐えること。
#164.5#49.1
#126.8#011.3
#89.1 
振 動(1)試験中10μsec以上の電流遮断のないこと。
(2)終了後耐電圧試験を満足すること。
(3)結合がはずれたり、各部品にひび割れ、破損及びゆるみがないこと。
結線したコネクタとパネルマウントを通常の方法で結合させ、MIL-STD-1344により、振動試験を行う。試験中コネクタは100mAの電流を流し、適当な方法により電流の遮断を検査し、終了後耐電圧試験および外観検査を行う。
衝 撃(1)終了後、接触抵抗の要求を満足すること。
(2)部品にひび割れ、破損及びゆるみのないこと。
結線し結合したコネクタとパネルマウントに50Gの加速度を各々軸方向90°の角度にて加える。
寿 命(1)接触抵抗の要求を満足すること。
(2)電気的、機械的異常がないこと。
コネクタのカップリングナットを外し、1時間に600回を越えない速さで500回抜き挿しを行う。

コンタクト配列表(芯数順) オス(ピン)コネクタの結合面から見た図です。

1コンタクト2コンタクト
コンタクト配列表
 
3コンタクト
MSコネクタ用ケーブルクランプ:関連画像
 
4コンタクト
MSコネクタ用ケーブルクランプ:関連画像
 
5コンタクト
MSコネクタ用ケーブルクランプ:関連画像
 
6コンタクト
MSコネクタ用ケーブルクランプ:関連画像
 
7コンタクト8コンタクト9コンタクト
MSコネクタ用ケーブルクランプ:関連画像MSコネクタ用ケーブルクランプ:関連画像MSコネクタ用ケーブルクランプ:関連画像

   
10コンタクト11コンタクト14コンタクト
MSコネクタ用ケーブルクランプ:関連画像MSコネクタ用ケーブルクランプ:関連画像MSコネクタ用ケーブルクランプ:関連画像
 
14コンタクト16コンタクト
MSコネクタ用ケーブルクランプ:関連画像MSコネクタ用ケーブルクランプ:関連画像
 
17コンタクト19コンタクト20コンタクト22コンタクト
MSコネクタ用ケーブルクランプ:関連画像MSコネクタ用ケーブルクランプ:関連画像MSコネクタ用ケーブルクランプ:関連画像MSコネクタ用ケーブルクランプ:関連画像
 
24コンタクト26コンタクト30コンタクト31コンタクト
MSコネクタ用ケーブルクランプ:関連画像MSコネクタ用ケーブルクランプ:関連画像MSコネクタ用ケーブルクランプ:関連画像MSコネクタ用ケーブルクランプ:関連画像
 
35コンタクト37コンタクト48コンタクト52コンタクト
MSコネクタ用ケーブルクランプ:関連画像MSコネクタ用ケーブルクランプ:関連画像MSコネクタ用ケーブルクランプ:関連画像MSコネクタ用ケーブルクランプ:関連画像
 
54コンタクト73コンタクト100コンタクト
MSコネクタ用ケーブルクランプ:関連画像MSコネクタ用ケーブルクランプ:関連画像MSコネクタ用ケーブルクランプ:関連画像

コンタクトサイズ記号
MSコネクタ用ケーブルクランプ:関連画像
単芯使用時コンタクト許容電流A()内は多芯で使用時の値です。
#16#12#8#4#0
22(13)41(23)73(46)135(80)245(150)

配列No.

左側がコネクタ全体のシェルサイズ。右側がそのコンタクトの配列番号になります。これらを合せて配列No.と呼びます。
配列No

芯数構成

右側がコンタクト1本当りのサイズになります。左側がコンタクトの本数になります。
芯数構成
この場合は7本が#16のコンタクトサイズ。そして2本が#12のコンタクトサイズということです。
部品のご注文にあたっては、電圧、電流、芯数、サイズなどの使用環境に応じて下表より型式を決定してください。

 

配列No.コンタクト
形状
コンタクト構成定格電流
(A)
(注1)
絶縁抵抗MΩ
(以上)
定格電圧(注2)(注3)試験分類
(注4)
シェル
サイズ
配列
番号
総芯数芯数構成コンタクト
サイズ
DC.V以下
文字はコンタクトNo.
AC.V(r.m.s)以下
文字はコンタクトNo.
( )内は耐電圧/AC/V(rms)
10SL3P
オス
(ピン)
S
メス
(ソケット)
33#16135000700500(2000)A
422
12S322
14S133
244250200(1000)INST
555
666
733700500(2000)A
922
16S177
533
855
161033#1223
1811010#1613BCFG-700, その他-250BCFG-500(2000),その他-200(1000)A(BCFG)INST(その他)
4441250900(2800)D
532#1223
1#1613
881#1223700500(2000)A
7#1613
1044#1223
1155
1266#1613
191010
2055
2133#1223
2233#16131250900(2800)D
20211#0150ABHG-1250, CDEF-700ABHG-900(2800),CDEF-500(2000)D(ABHG)A(CDEF)
444#1223700500(2000)A
788#1613
1577#1223
1692
7#1613
1765#1223
1#1613
1893#1223
6#1613
2263#846
3#1613
2322#846
271414#1613
291717
22233#8461250900(2800)D
1044#161317501250(3500)E
141919700500(2000)A
191414
2244#846
2388#1223H-1250 , その他-700H-900(2800),その他-500(2000)D(H)A(その他)
2877700500(2000)A
242771250900(2800)D
51616#1613700500(2000)A
7162#1223
14#1613
1077#846
1193
6#1223
201121250900(2800)D
9#1613
2244#846
282424#1613250200(1000)INST
286P
オス
(ピン)
S
メス
(ソケット)
33#48050001250900(2800)D
1072G-1250 , その他-700G-900(2800),
2 #8 46 その他-500(2000)
D(G)A(その他)
2#846
3#1213
11224700500(2000)A
18#1613
122626
153535
162020
201410#1223
4#1613
213737
32152#0150A-1750,その他-1250A-1250(3500),
その他-900(2800)
(A)D(その他)
3#1223
253#48017501250(3500)E
2#1613
522#01501250900(2800)D
7357#1223ABhj-250,その他-700ABhj-200(1000)
その他-500(2000)
INST(ABhj)A(その他)
28#1613
8306#1223700500(2000)A
24#1613
9142#4801250900(2800)D
12#1613
32A105454700500(2000)A
321744#4801250900(2800)D
4145252#1613700500(2000)A
36363#01501250900(2800)D
3#1223
433#0150A-1250 , BC-700A-900(2800), BC-500(2000)D(A)A(BC)
544700500(2000)A
9311#480
2#846
14#1223
14#1613
104848
737373
4851001#846
9#1223
90#1613
注1:定格電流は各コンタクトをコネクタに組み込んだときのコンタクト単体の値です。なお、定格電流は電圧に応じて変化しません。
注2:定格電圧はコンタクトやシェルの大きさよりも、コンタクトの配列によって変わります。
注3:同一コネクタ内でも各コンタクトによって定格電圧がわかれているものもあります。
注4:試験分類に応じて特性が変わります。

(例)型式
基本型式シェルサイズ配列番号コンタクト形状
MMS3102A181P
DCで見ますと、この型式の場合はBCFGのコンタクトがDC700V、その他のコンタクトがDC250Vということになります。

誤挿入防止のキー位置(角度)変更について

誤挿入防止のキー位置(角度)変更
同種コネクタを並べて使用する時、インサートのキー位置(角度)を変える事により、誤挿入を防止します。配列番号によりW、X、Y、Zが示す
角度が異なりますので、下表をご確認ください。
 
■キー位置変更角度表
(単位:°度)   
 標準の位置
MSコネクタ用ケーブルクランプ:関連画像
ピンインサートの結合面から見た図です。

標準の位置
MSコネクタ用ケーブルクランプ:関連画像
ソケットインサートの結合面から見た図です。





















 
芯数配列No.キー位置変更記号
WXYZ
120-2
210SL-4
12S-370145215290
14S-970145215290
20-2335110250325
32-535110250325
310SL-3
14S-1
14S-790180270
16S-570145215290
16-1090180270
18-580110250280
18-21
18-2270145215290
22-270145215290
28-670145215290
36-470145215290
414S-2120240
18-435110250325
18-10120240
20-445110250
22-1035110250325
22-22110250
24-2245110250
32-1745110250
36-5120240
514S-5110
16S-8170265
18-11170265
18-2090180270
32-180110250280
32-270145215290
614S-6
18-1280280
20-1790180270
20-2280280
36-370145215290
芯数配列No.キー位置変更記号
WXYZ
716S-180280
20-1580280
22-2880280
24-280280
24-1080280
28-1080110250280
818-870290
20-780110250280
22-2335250*
920-1680110250280
20-1835110250325
24-1135110250325
1018-170145215290
18-19120240
1124-2080110250280
1420-2735110250325
22-1980110250325
28-2080110250290
32-980110250280
1624-580110250280
24-780110250280
1720-2980280
1922-1480110250280
2028-1680110250280
2228-1180110250280
2424-2880110250280
2628-1290180270
3032-880125235280
3136-980125235280
3528-1580110250280
32-780125235280
3728-2180110250280
4836-1080125235280
5232-41480110250280
5432A-10
7336-7380110250280
10048-565125225310
(注1)*印が付いた配列No.22-23のY位置への変更は、NMSシリーズのみ対応可能です。
(注2)キーの位置変更品は、ミスミにてキー溝加工を施したものです。
(注3)MMSシリーズはキー位置変更に対応しておりません。
 

シェルサイズについて

シェルサイズは結合ネジの呼び径のインチ寸法に16を乗じた数で表します。
例: 結合ネジ寸法1-3/8-18の場合、
        1-3/8(1.375)×16 = 22で22シェルサイズとなります。

ストレートコネクタ

ソケット・ピン

外形図

(単位:mm)
外形図
シェルサイズ結合ネジ
Aネジ
寸 法(mm)
ケーブルエントリー
φB±0.3
有効ネジ長
J±0.3
全長
L以下
外径
Q±0.8
コンジットネジ
Vネジ
ネジ長さ
W以上
10SL5/8-24UNEF-2B9.613.4934.922.225/8-24UNEF-2A9.53
12S3/4-20UNEF-2B9.613.542.825.45/8-24UNEF-2A9.5
14S7/8-20UNEF-2B12.513.542.828.63/4-20UNEF-2A9.5
16S1-20UNEF-2B15.613.542.831.87/8-20UNEF-2A9.5
161-20UNEF-2B15.618.352.431.87/8-20UNEF-2A9.5
181-1/8-18UNEF-2B20.218.352.434.11-20UNEF-2A9.5
201-1/4-18UNEF-2B23.018.355.637.31-3/16-18UNEF-2A9.5
221-3/8-18UNEF-2B23.218.355.640.51-3/16-18UNEF-2A9.5
241-1/2-18UNEF-2B29.518.358.743.71-7/16-18UNEF-2A9.5
281-3/4-18UNS-2B29.818.358.750.01-7/16-18UNEF-2A9.5
322-18UNS-2B37.518.361.956.41-3/4-18UNS-2A11.1
362-1/4-16UN-2B43.818.361.962.72-18UNS-2A12.7
483-16UN-2B69.118.365.181.83-16UN-2A15.9

アングルコネクタ

ソケット・ピン

外形図

(単位:mm)
外形図
シェルサイズ結合ネジ
Aネジ
寸 法(mm)
ケーブルエントリー
B±0.3
有効ネジ長
J±0.3
全長
L以下
M±0.8外径
Q±0.8
U±0.8コンジットネジ
Vネジ
ネジ長さ
W以上
12S3/4-20UNEF-2B9.613.550.841.725.425.45/8-24UNEF-2A9.5
14S7/8-20UNEF-2B12.513.554.043.328.627.03/4-20UNEF-2A9.5
16S1-20UNEF-2B15.613.560.348.031.828.67/8-20UNEF-2A9.5
161-20UNEF-2B15.618.365.152.831.828.67/8-20UNEF-2A9.5
181-1/8-18UNEF-2B18.618.368.354.434.132.11-20UNEF-2A9.5
201-1/4-18UNEF-2B23.018.377.060.737.333.71-3/16-18UNEF-2A9.5
221-3/8-18UNEF-2B23.218.377.060.740.533.31-3/16-18UNEF-2A9.5
241-1/2-18UNEF-2B28.018.386.567.143.734.91-7/16-18UNEF-2A9.5
281-3/4-18UNS-2B28.218.386.567.150.038.51-7/16-18UNEF-2A9.5
32,32A2-18UNS-2B35.918.395.271.856.446.41-3/4-18UNS-2A11.1
362-1/4-16UN-2B42.218.3100.073.462.751.22-18UNS-2A12.7
483-16UN-2B65.918.3125.486.581.859.13-16UN-2A15.9

中継コネクタ

ソケット・ピン

外形図

(単位:mm)
外形図
シェルサイズ結合ネジ
Aネジ
寸 法(mm)
有効ネジ
B以上
全長
L以下
フランジまでの長さ
M+0.4
-0
外径
N以下
コンジットネジ
Vネジ
ネジ長さ
W以上
12S3/4-20UNEF-2A9.542.8814.326.975/8-24UNEF-2A25.4
14S7/8-20UNEF-2A9.542.8814.329.363/4-20UNEF-2A27.0
16S1-20UNEF-2A9.542.8814.331.757/8-20UNEF-2A28.6
161-20UNEF-2A15.952.3719.031.757/8-20UNEF-2A28.6
181-1/8-18UNEF-2A15.952.3719.034.141-20UNEF-2A32.1
201-1/4-18UNEF-2A15.955.5819.037.311-3/16-18UNEF-2A33.7
221-3/8-18UNEF-2A15.955.5819.040.491-3/16-18UNEF-2A33.3
241-1/2-18UNEF-2A15.958.7219.043.661-7/16-18UNEF-2A34.9
281-3/4-18UNS-2A15.958.7219.050.011-7/16-18UNEF-2A38.5
32,32A2-18UNS-2A15.961.9319.056.361-3/4UNS-2A46.4
362-1/4-16UN-2A15.961.9319.062.712-18UNS-2A51.2
483-16UN-2A15.965.0715.981.763-16UN-2A59.1

パネルマウント

ソケット・ピン

外形図

(単位:mm)
外形図
シェルサイズAネジ寸 法(mm)
B以上K以下L以下M+0.79
-0
φN+0
-4.78
R±0.13S±0.79φT+0.25
-0.13
10SL5/8-24UNEF-2A9.532.121.914.2815.918.2625.43.05
12S3/4-20UNEF-2A9.522.424.314.2719.8620.6227.793.05
14S7/8-20UNEF-2A9.522.424.314.2723.0123.0130.183.05
16S1-20UNEF-2A9.522.424.314.2724.6124.6132.543.05
161-20UNEF-2A15.882.429.119.0524.6124.6132.543.05
181-1/8-18UNEF-2A15.883.028.619.0526.9726.9734.923.05
201-1/4-18UNEF-2A15.883.029.419.0529.3629.3638.103.05
221-3/8-18UNEF-2A15.883.029.419.0531.7531.7541.283.05
241-1/2-18UNEF-2A15.883.033.420.6234.9234.9244.453.73
281-3/4-18UNS-2A15.883.033.420.6239.6739.6750.803.73
32,32A2-18UNS-2A15.884.333.422.2244.4544.4557.154.39
362-1/4-16UN-2A15.884.333.422.2249.2349.2363.504.39
483-16UN-2A15.884.334.222.2266.6866.6882.554.39

 

Y寸法図

パネルカット寸法図

シェルコンタクト
寸法(mm)
#16#12#8#4#0
10SL13.9以下
12S,14S,16S12.7 
1615.0
18,20,2212.715.018.3
24,2815.016.619.322.9
32,36,4812.013.519.319.9
 



MSコネクタ用ケーブルクランプ:関連画像
 

 
(注1) φAは、フロント側および
リア側からの取付けに共通の寸法です。
(注2) φBは、取付ネジに適合するタ
ップ穴でも可能です。取付ネジは
適合
シェルサイズ
寸法(mm)
穴(注1)
φA±0.5
穴(注2)
φB +0.2、- 0
C±0.13取付けネジ(参考)
インチネジミリネジ
10SL17.53.118.26#4-40M3
12S20.73.120.62#4-40M3
14S23.93.123.01#4-40M3
16S,16273.124.61#4-40M3
1830.23.126.97#4-40M3
2033.43.129.36#4-40M3
2236.63.131.75#4-40M3
2439.73.834.93#6-32M3.5
2846.13.839.67#6-32M3.5
3252.44.444.45#8-32M4
3658.84.449.23#8-32M4
4877.84.466.68#8-32M4
■パネルマウント取付け上の注意
(フロントマウンティング)
 パネルの前面からコネクタを装着し、
 ケーブル結線側を内側にして取付けてください。
(リアマウンティング)
 パネルの背面からコネクタを装着しますが、パネ
 ル厚の上限は、嵌合時のすき間となりますので、下表でご確認下さい。
 
 
フロント
マウンティング
リア
マウンティング
リアマウンティングのパネル厚制限
使用パネルマウントのシェルサイズパネル厚
12S,14S,16S,24,284.5mm以下
10SL,16,18,20,223.0mm以下
32,36,486.0mm以下
 
MSコネクタ用ケーブルクランプ:関連画像
 
MSコネクタ用ケーブルクランプ:関連画像ジャンクションシェルを使用することによって
ケーブルクランプを使用できます。
 

コネクタ全体に流せる電流容量

コンタクトの1本あたりの定格電流値はコンタクトのサイズに応じて変化しますが、コネクタ全体に流せる電流容量は総芯数に応じて変化します。14芯以下と15芯以上では算定方法が違いますので、分けて説明します。
① 14芯以下の場合
コネクタ組込時のコンタクト1本あたり定格電流値を芯数倍にし、その値に下図の減率を乗じた値がコネクタ全体に流せる電流容量です。
■芯数別電流減率表
総芯数1234567891011121314
減率(%)10.9430.8860.8290.7710.7140.6570.60.5430.4860.4290.3710.3140.257
例1:コンタクトサイズが全て同じコネクタの場合
コンタクト1本当たり定格電流×芯数×減率=コネクタ全体許容電流
 13A × 2芯 × 0.943 = 24.518A
 (配列NO.12S-3の時)
 したがってコネクタ全体で24.518A流せます。
例2:コンタクトサイズが異なるコネクタの場合
(Aコンタクト定格電流×Aコンタクト芯数+Bコンタクト定格電流×Bコンタクト芯数)×減率(総芯数のもの)=コネクタ全体許容電流
 ( 23A × 2芯 + 13A × 7芯 )× 0.543 = 74.391A
 (配列NO.20-16の時)
 したがってコネクタ全体で74.391A流せます。
② 15芯以上の場合
コンタクト1本あたり定格電流値を芯数倍にし、その値の20%がコネクタ全体に流せる許容電流値になります。
例1:コンタクトサイズが全て同じコネクタの場合
コンタクト定格電流×芯数×20%=コネクタ全体許容電流
 13A × 17芯 × 0.2 = 44.2A
 (配列NO.20-29の時)
 したがってコネクタ全体で44.2A流せます。
例2:コンタクトサイズが異なるコネクタの場合
(Aコンタクト定格電流×Aコンタクト芯数+Bコンタクト定格電流×Bコンタクト芯数)×20%=コネクタ全体許容電流
 ( 23A × 4芯 + 13A × 18芯 )× 0.2 = 65.2A
 (配列NO.28-11の時)
 したがってコネクタ全体で65.2A流せます。

ハンダ付け方法

MSコネクタ用ケーブルクランプ:関連画像
MSコネクタ用ケーブルクランプ:関連画像
MSコネクタ用ケーブルクランプ:関連画像
MSコネクタ用ケーブルクランプ:関連画像
MSコネクタ用ケーブルクランプ:関連画像
手順1 コネクタの分解(写真1)
ハンダでの結線にあたり、まずケーブル付タイプ
(3106A,B, 3108B, 3101A,B)は分解が必要です。
アセンブリナットをゆるめ分解してください。
なおパネルマウントは分解不要です。バレル、絶
縁体、コンタクト、リティニングリングは分解せず
そのまま作業を行ってください。
※ エンドベルは分割タイプと非分割タイプ があり
ます。

 
手順2 ケーブルの挿入(写真2)
結線作業前にケーブルをカップリングナット、アセン
ブリナット、分割しないエンドベルおよびケーブルク
ランプに通してください。結線後では挿入できなくな
ります。分割するエンドベルは結線後にアセンブリ
ナットで取り付けます。

 
手順3  ハンダによる結線(写真3)
① ハンダ作業は写真3のようにコネクタを横向き
にして行ってください。(縦にして行うとハンダが結
合面側に流れる場合があります。)余分なハンダ
やフラックスがハンダ付穴から外に流れでないよ
うに短時間で作業してください。
② ハンダの際加熱しすぎると絶縁体を破損する
恐れがありますのでご注意ください。
③ #4と#0サイズのコンタクトは径が太く、ハンダ
時間が長くなり絶縁体を損傷する恐れがあります
ので、コンタクトを抜き取り個別にハンダすること
をおすすめします。
MSコネクタ用ケーブルクランプ:関連画像
MSコネクタ用ケーブルクランプ:関連画像
 
MSコネクタ用ケーブルクランプ:関連画像
 手順4  結線後の組立て(写真4)
ハンダ作業完了後、はじめに分解した部品をもと
のように組み立てます。ケーブルクランプのネジ
の締め付けは一番最後に行い、結線部に無理な
力がかかるのを防ぐためケーブルを若干コネクタ
内部に押し込み、少し「あそび」のある状態でクラ
ンプを固定することをおすすめします。
 

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MSコネクタケーブルクランプ用ゴムブッシング NMS3420

MSコネクタケーブルクランプ用ゴムブッシング NMS3420

    【七星科学研究所】NR 調整ゴムブッシング

    【七星科学研究所】NR 調整ゴムブッシング

      【七星科学研究所】NJC 調整ゴムブッシング

      【七星科学研究所】NJC 調整ゴムブッシング

        RMシリーズ用 コードブッシング

        RMシリーズ用 コードブッシング

          【日本航空電子工業】MSコネクタジャンクションシェル(パネル取付用)

          【日本航空電子工業】MSコネクタジャンクションシェル(パネル取付用)

            SMAコネクタ プラグタイプショートコネクタ

            SMAコネクタ プラグタイプショートコネクタ

              操作工具 操作レバー MICRO/MINI/MIDI/X-COM用

              操作工具 操作レバー MICRO/MINI/MIDI/X-COM用

                DEUTSCH DTHD DTシリーズ

                DEUTSCH DTHD DTシリーズ

                  電源・工具 ワンタッチコネクタ(グレータイプ)

                  電源・工具 ワンタッチコネクタ(グレータイプ)

                    CE05シリーズ 防水ストレート バックシェル(R1)

                    CE05シリーズ 防水ストレート バックシェル(R1)

                      Dサブコネクタ SMTタイプ XM3 固定具

                      Dサブコネクタ SMTタイプ XM3 固定具

                        LXシリーズ用 ケーブルブッシング

                        LXシリーズ用 ケーブルブッシング

                          DEUTSCH HD DEUTSCH HD30シリーズ

                          DEUTSCH HD DEUTSCH HD30シリーズ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ヒロセ電機 ミスミ ヒロセ電機 ワゴ TE Connectivity JAPPY 第一電子工業 オムロン ヒロセ電機 TE Connectivity
                            通常価格 92円 251円 157円 72円 348円 2,188円 20円 1,443円 609円 1,117円 51円 1,694円 487円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 その他 - その他 その他 - その他 - ハウジング その他 フード コネクタ固定具 その他 -
                            暗緑色 - - - - - - - -
                            商品種類 ケーブルクランプ用ゴムブッシング - ゴムブッシング - - - - - - - - - -

                            MSコネクタケーブルクランプ用ゴムブッシング NMS3420のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            多品種の電線クランプに適応するために購入
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/30
                            使用電線外径が多品種の為、全種類を揃えました
                            使用サイズに対応できる様、少量購入が出来るところと種類が多い事が
                            最適サイズに合わす事が出来助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました