(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:G7TC-ID16-DC24V
オムロンG7TCリレーターミナル1a×16 リレータ-ミナル

オムロンG7TCリレーターミナル1a×16 G7TC-ID16-DC24V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
24,560円
税込単価
27,016円

業界標準G7TCシリーズリレーターミナル。ターミナルリレー 1aX16接点。

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • UL
  • CSA

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

G7TC-ID16-DC24V の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式
G7TC-IA16-AC110V
型式I/Oコモン処理定格電圧LED色ラベル色重量
(g)
G7TC-IA16-AC110V入力用16点NPN(−コモン)AC100/110V赤色赤色640
G7TC-IA16-AC220VAC200/220V640
G7TC-ID16-DC24VDC24V緑色黄色630
G7TC-OC16-DC24V出力用16点NPN(+コモン)653



●短絡板(4点コモン用)20個/パック
 
1パック20個入
型式定格電流
G78-04-20P

20A

 

 

推奨ハーネスカタログページ
G7TC対応PLCハーネス NRLYシリーズ2032ページ

概要仕様


型番リスト

型番
インターフェイス
極数
結線方式
対応機器
取付方法
寸法(縦×横×奥行き)
用途
適応機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G7TC-ID16-DC24V

MIL,ネジクランプ式
16極
MIL20芯,Y,丸端子
制御用機器
DINレール
80×182×68
-
-

1個

24,560( 27,016円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

業界標準G7TCシリーズリレーターミナル。ターミナルリレー 1aX16接点。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
短納期(在庫品)当日出荷できます!
ターミナルリレー 1aX16接点
●オムロン製G7TCシリーズI/Oターミナルリレ−です。
●I/O信号動作確表示のLED付き。
●コイルサージ吸収素子内蔵。
●DINレール取付。
商品に関しては、商品取扱説明書をご覧願います。
 
●UL No.E95399
 CSA No.LR35535

●対応ハーネスNRLYシリーズ

カタログ

 

G7TC-ID16-DC24Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オムロンG7TCリレーターミナル1a×16の型番G7TC-ID16-DC24Vのページです。
型番G7TC-ID16-DC24Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オムロンG7TCリレーターミナル1a×16

オムロンG7TCリレーターミナル1a×16

    RT-2 リレーターミナル1a×8(コネクタ/端子台)

    RT-2 リレーターミナル1a×8(コネクタ/端子台)

      RT-2 リレーターミナル1a×8(端子台接続)

      RT-2 リレーターミナル1a×8(端子台接続)

        ターミナルリレー G6B-4CB

        ターミナルリレー G6B-4CB

          ターミナルSSR G3S4

          ターミナルSSR G3S4

            I/Oターミナル P7TF-IS16/OS16/OS08

            I/Oターミナル P7TF-IS16/OS16/OS08

              16点小型コイルリレーターミナル1a×16

              16点小型コイルリレーターミナル1a×16

                ターミナルリレー G6B-4□□ND

                ターミナルリレー G6B-4□□ND

                  ターミナルリレーG6D-F4PU/G3DZ-F4PU、G6D-F4B/G3DZ-F4B

                  ターミナルリレーG6D-F4PU/G3DZ-F4PU、G6D-F4B/G3DZ-F4B

                    ターミナルリレー RS16

                    ターミナルリレー RS16

                      ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4B

                      ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4B

                        ターミナルリレー RS4A、4D、RS6A、6D、RS16A、16D

                        ターミナルリレー RS4A、4D、RS6A、6D、RS16A、16D

                          制御機器 インターフェイスターミナル 4点ユニットリレー(PhotoMOSリレーパワータイプ)

                          制御機器 インターフェイスターミナル 4点ユニットリレー(PhotoMOSリレーパワータイプ)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ オムロン オムロン オムロン ミスミ オムロン オムロン 富士電機機器制御 オムロン 富士電機機器制御 Panasonic
                            通常価格 24,107円 3,801円 3,801円 5,929円 904円 12,209円 21,000円 3,762円 3,252円 18,472円 4,600円 4,489円 5,700円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            オムロンG7TCリレーターミナル1a×16のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            G7TC-IA16-AC110V
                            G7TC-IA16-AC220V
                            G7TC-OC16-DC24V
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            インターフェイス 極数 結線方式 対応機器 取付方法 寸法(縦×横×奥行き) 用途 適応機種

                            24,867円

                            ( 27,354円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            MIL,ネジクランプ式16極MIL20芯,Y,丸端子制御用機器DINレール80×182×68--

                            24,867円

                            ( 27,354円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            MIL,ネジクランプ式16極MIL20芯,Y,丸端子制御用機器DINレール80×182×68--

                            24,107円

                            ( 26,518円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            MIL,ネジクランプ式16極MIL20芯,Y,丸端子制御用機器DINレール80×182×68--

                            ターミナルリレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました