(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PCSコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

PCSコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

本多通信工業製PCSシリーズハーフピッチコネクタとミスミ製ケーブルを採用したシ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • EMI対策
  • ハンダ
  • 細径

(i)ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。
  • 【一部販売終了案内】本シリーズのAケーブルは販売終了を予定しております。
    終了時期:2023年11月30日(部材状況によって変更時期を更新します。23年5月4日現在)
    推奨代替品:SBケーブル(一重から二重シールド、ケーブル外被色が紺から黒へ変わります)
    推奨代替品リスト:準備中
  • 【仕様について】
    ・PCRコネクタとは嵌合しません。ご注意ください。
  • 【追加工・カスタム】追加工・カスタムナンバーをご利用頂きますと、結線変更・マークチューブ印字・シース剥き長さの指定が可能。指定方法はこちら
    ※追加工サービスのシース剥き長さ指定は、端子付又はマークチューブ付のみとなります。
    ※コネクタ側のアース線長さ指定は対応しておりません。
    ※㈱キーエンス製のプログラマブル表示器で使用される場合は カスタムNo.が必要です。キーエンスVT3・VT2対応品こちら

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

コネクタタイプ形状仕様タイプケーブルタイプ芯数指定長(m)無料追加工・カスタムNo.は
型番末尾にお付けください
NPCSSYA200.2  
※シース剥き長さ指定は一部有料となります。
指定長(m)~0.91~44.1~50
公差+20mm+50mm+指定長の3%
※指定長の公差は上記の通りになります。


価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
コネクタタイプ形状仕様タイプ外形イメージ図(単位:mm)ケーブルタイプ芯数指定長(m)
NPCS
EMI対策
金属フード付

本多通信工業
S
(メス)
EMI対策タイプ:関連画像SB
細径ケーブル
SS30WS
AWG28
ツイストペア
2重シールド
30V UL
黒色


A
NA20276
AWG28
ツイストペア
1重シールド
30V UL
紺色
200.2 ~ 50
0.1m
毎に
指定可
28
36
50
68
96
SS
(メス・メス)
EMI対策タイプ:関連画像20
28
36
50
68
96
ST
(メス・バラ線)
ピン番入り
マークチューブ付き
EMI対策タイプ:関連画像20
28
36
50
68
96
SY
(メス・Y端子)
ピン番入り
マークチューブ付き
EMI対策タイプ:関連画像20
28
36
50
68
96

 

コネクタタイプ形状仕様タイプケーブルタイプ芯数指定長(m)無料追加工・カスタムNo.は
型番末尾にお付けください
NPCSSYA200.2  
※シース剥き長さ指定は一部有料となります。


価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。

1本単位
コネクタタイプ形状仕様タイプ外形イメージ図ケーブルタイプ芯数指定長(m)
NPCS
EMI対策
金属フード付

本多通信工業
SD9P
(PCS20芯メス・Dsub9芯オス)
EMI対策タイプ:関連画像SB
細径ケーブル
SS30WS
AWG28
ツイストペア
2重シールド
30V UL
黒色

A
NA20276
AWG28
ツイストペア
1重シールド
30V UL
紺色
200.2 ~ 50
0.1m
毎に
指定可
SD9S
(PCS20芯メス・
Dsub9芯メス ミリネジ)

SD9SU
(PCS20芯メス・
Dsub9芯メス インチネジ)
EMI対策タイプ:関連画像20
SD25P
(PCS20芯メス・Dsub25芯オス)
EMI対策タイプ:関連画像20
SD25S
(PCS20芯メス・Dsub25芯メス)
EMI対策タイプ:関連画像20
SMD6
(PCS20芯メス・
miniDIN6芯オス)
EMI対策タイプ:関連画像C
AWG28
1重シールド UL
300V
クリーム色
200.2 ~ 15
0.1m
毎に
指定可
SMD8
(PCS20芯メス・miniDIN8芯オス)
EMI対策タイプ:関連画像20
SRJ
(PCS20芯メス・
RJ11モジュラ)
EMI対策タイプ:関連画像D
NETSTAR-C5EPC
AWG24×4P
シールド無し
薄青色
20


【ご注意】
・ (株)キーエンス製のプログラマブル表示器で使用される場合はカスタムNo.が必要です。
 キーエンスVT3・VT2対応品>>597ページ


 

型番リスト

型番
芯数
コネクタ2(CN2)
ケーブル定格電圧(V)
シールド
ケーブルタイプ
指定長(m)
ツイストペア
コネクタ2詳細
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
28
Y端子
30
1重
A: AWG28(紺)
0.2 ~ 50
あり
-
-
-

1個

-( - )

-

96
Y端子
30
1重
A: AWG28(紺)
0.2 ~ 50
あり
-
-
-

1個

-( - )

-

20
Y端子
30
2重
SB: AWG28(黒)
0.2 ~ 100
あり
-
-
10

1個

-( - )

-

28
Y端子
30
2重
SB: AWG28(黒)
0.2 ~ 50
あり
-
-
10

1個

-( - )

-

36
Y端子
30
2重
SB: AWG28(黒)
0.2 ~ 50
あり
-
-
10

1個

-( - )

-

50
Y端子
30
2重
SB: AWG28(黒)
0.2 ~ 50
あり
-
-
10

1個

-( - )

-

96
Y端子
30
2重
SB: AWG28(黒)
0.2 ~ 50
あり
-
-
10

1個

-( - )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

本多通信工業製PCSシリーズハーフピッチコネクタとミスミ製ケーブルを採用したシリーズ。フードが小さいハーフピッチコネクタを使用。㈱キーエンス製のプログラマブル表示器などのFA機器に対応するケーブル。
【特長】
・コネクタ・フード:本多通信工業製PCSハーフピッチコネクタ
・ケーブル:二重シールド、一重シールド・細径柔軟タイプ等選定可。ツイストペア。
・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・片側メスコネクタ、両端コネクタ付、Y端子、丸端子より選定可。
・㈱キーエンス製のプログラマブル表示器で使用される場合は カスタムNo.が必要(キーエンスVT3・VT2対応品ご注意参照)。

(i)ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。
  • 【一部販売終了案内】本シリーズのAケーブルは販売終了を予定しております。
    終了時期:2023年11月30日(部材状況によって変更時期を更新します。23年5月4日現在)
    推奨代替品:SBケーブル(一重から二重シールド、ケーブル外被色が紺から黒へ変わります)
    推奨代替品リスト:準備中
  • 【仕様について】
    ・PCRコネクタとは嵌合しません。ご注意ください。
  • 【追加工・カスタム】追加工・カスタムナンバーをご利用頂きますと、結線変更・マークチューブ印字・シース剥き長さの指定が可能。指定方法はこちら
    ※追加工サービスのシース剥き長さ指定は、端子付又はマークチューブ付のみとなります。
    ※コネクタ側のアース線長さ指定は対応しておりません。
    ※㈱キーエンス製のプログラマブル表示器で使用される場合は カスタムNo.が必要です。キーエンスVT3・VT2対応品こちら
 
結線・線色ページ>>1064
部材ページ>>809

共通仕様

概要

●PCSシリーズは、小型化された電子機器に対応するためコンタクト間ピッチ1.27mmで設計され、多種多様のバリエーションを持つ小型高密度インターフェイスです。

●インターフェイス用として堅牢な構造
●金属ロックバネでクイックロック
●誤挿入防止アクセサリーもあります。
●多芯数でもスムーズに挿抜が行なえる低挿抜設計

仕様

定格電圧AC250V(r.m.s.)
定格電流1A
絶縁抵抗DC100Vにて1000MΩ以上
耐電圧AC750V(r.m.s.)(PCSシリーズ)
AC500V(r.m.s.)(PCS-XEシリーズ)
接触抵抗35mΩ以下(一部製品を除く)

寸法・コンタクト配列図

PCS-E**FA(圧接タイプ)
PCSコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (本多通信工業製コネクタ使用):関連画像
PCS-E**FS+(ハンダタイプ)
PCSコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (本多通信工業製コネクタ使用):関連画像
注)96芯のフラットケーブル用はありません。 
●部品表
コンタクト
スペーサー
シェル
絶縁体
ケーブルカバー
"製番の構成"の組合わせによっては計画中の場合がございますので、各営業担当にお問い合わせください。●寸法表
製番ABC
PCS-E20F( )21.6511.4315.4
PCS-E28F( )26.716.5120.48
PCS-E36F( )31.821.5925.56
PCS-E50F( )40.730.4834.45
PCS-E68F( )52.141.9145.88
PCS-E80F( )59.749.5353.5
PCS-E96F( )69.959.6963.66
●部品表
コンタクト
絶縁体
シェル
スペーサー
●寸法表
製番ABC
PCS-E20FS+21.6511.4315.4
PCS-E28FS+26.716.5120.48
PCS-E36FS+31.821.5925.56
PCS-E50FS+40.730.4834.45
PCS-E68FS+52.141.9145.88

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PCSコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

PCSコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

    FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ(ミスミ製・オータックス製コネクタ使用)

    FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ(ミスミ製・オータックス製コネクタ使用)

      セントロニクスコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (第一電子工業製コネクタ使用)

      セントロニクスコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (第一電子工業製コネクタ使用)

        Dsubコネクタ付ケーブル バラ線・薄型フードタイプ (オムロン製コネクタ使用)

        Dsubコネクタ付ケーブル バラ線・薄型フードタイプ (オムロン製コネクタ使用)

          Dsubコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ (日本航空電子製コネクタ使用)

          Dsubコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ (日本航空電子製コネクタ使用)

            Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・薄型フードアングルタイプ (第一電子工業製コネクタ使用)

            Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・薄型フードアングルタイプ (第一電子工業製コネクタ使用)

              セントロニクスコネクタ付ケーブル 高EMI対策タイプ (DDK製コネクタ使用)

              セントロニクスコネクタ付ケーブル 高EMI対策タイプ (DDK製コネクタ使用)

                Han防水コネクタ付ケーブル (ハーティング製コネクタ使用)

                Han防水コネクタ付ケーブル (ハーティング製コネクタ使用)

                  8840コネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (ケル製コネクタ使用)

                  8840コネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (ケル製コネクタ使用)

                    PCSコネクタ付ケーブル EMI対策アングルタイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

                    PCSコネクタ付ケーブル EMI対策アングルタイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

                      MRコネクタ付ケーブル 延長用タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

                      MRコネクタ付ケーブル 延長用タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

                        MILコネクタ付ケーブル バラ線フード無 ピン配列 横配線タイプ (ヒロセ電機コネクタ使用)

                        MILコネクタ付ケーブル バラ線フード無 ピン配列 横配線タイプ (ヒロセ電機コネクタ使用)

                          MILコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ

                          MILコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 2日目~   2日目   2日目~   2日目   2日目   3日目   2日目~   3日目   3日目   3日目   2日目   2日目   2日目  
                            コネクタ種類 PCS FCN セントロニクス Dsub Dsub Dsub セントロニクス Han防水 8840 PCS MR MIL MIL
                            コネクタ1(CN1) メス - オス - - - - - メス メス - メス -
                            加工方法 半田 半田 圧接 半田 圧接 半田 半田 圧接 圧接 半田 半田 圧着 圧接
                            ケーブル形状 丸型 丸型 丸型 バラ線 フラット 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 バラ線 フラット
                            フード EMI対策金属 プラスチック EMI対策金属 EMI対策プラスチック なし EMI対策プラスチック EMI対策金属 ダイキャスト EMI対策金属 EMI対策金属 プラスチック なし なし

                            PCSコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー

                            高評価レビュー

                            PLCとタッチパネルの接続
                            評価 4.0満足度:4.02022/03/07
                            仕様や長さを簡単に選べて手配できるので便利です。
                            不具合などなく使用出来ています。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PLCとタッチパネルの接続
                            評価 4.0満足度:4.02022/03/07
                            仕様や長さを簡単に選べて手配できるので便利です。
                            不具合などなく使用出来ています。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケーブル
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/06
                            比較的安価でいいのですが、最近は納期(1週間)がかかっています。改善してほしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タッチパネル-PLC間の通信ケーブル用
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/25
                            長さが自由に指定出来、メーカー純正品より安価で便利です。今まで数多く使用してきましたが、不具合は無いです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タッチパネルに使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/12/06
                            自社製品の装置においてあるタッチパネルと制御盤のPLCを結ぶケーブルとして以前から使用しています。タッチパネルメーカーの純正ケーブルではケーブル長が固定で決まっており、ケーブルの取りまわしや余分な長さの処理に手間がかからない点や今までこの商品を使用していて接触不良などが発生していない点、価格からこの商品を使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ㈱キーエンス製のプログラマブル表示器で使いたい。
                            A
                            使用される場合は カスタムNo.が必要です。ご注意欄に記載のリンクより、「キーエンス VT3 VT2対応ケーブル(カスタムNo.指定タイプ)」の商品ページをご参照ください。

                            PCSコネクタ付きケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました