(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PCN-10S36
【東洋技研】PCNシリーズ(MDR・端子間ピッチ7.62mm) コネクタタンシダイ(DINレール)

【東洋技研】PCNシリーズ(MDR・端子間ピッチ7.62mm) PCN-10S36

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,055円
税込単価
5,561円

【特長】・DINレール幅35mmに対して本体幅はなんと40mm。・一段とスリム...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 信号用
  • センサー
  • PLC
  • コネクタ:
    MDRコネクタ
  • 端子台ネジ:
    M3
  • 取付方法:
    DINレール/直付け
  • 端子間ピッチ(mm):
    7.62
  • 対応機器:
    サーボモータ
  • 寸法 縦(mm):
    36
  • 寸法 奥行き(mm):
    40
  • 対応圧着端子:
    Y端子
  • コネクタ極性 (搭載コネクタ):
    メス
  • 端子台ネジタイプ:
    セルフアップ

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル

PCN-10S36 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

PCNシリーズ(MDR・端子間ピッチ7.62mm):関連画像
型式極数重量
(g)
PCN-10S202079.50
PCN-10S2626101.45
PCN-10S3636142.96
PCN-10S5050182.26

概要仕様

PCNシリーズ(MDR・端子間ピッチ7.62mm):関連画像
PCNシリーズ(MDR・端子間ピッチ7.62mm):関連画像
PCNシリーズ(MDR・端子間ピッチ7.62mm):関連画像
 
DINレールはこちら
止め金具はこちら
PCNシリーズ(MDR・端子間ピッチ7.62mm):関連画像
適合圧着端子はこちら  
 
適合ハーネス
型式極 数実装コネクタ
住友3M製
推奨ハーネス
PCN-10S202010220-6202JLSHPT, SHPK, SHPFシリーズ(商品ページ)
PCN-10S262610226-6202JL
PCN-10S363610236-6202JL
PCN-10S505010250-6202JL
共通仕様
 仕様
定格電圧AC/DC125V
定格電流0.5A
耐電圧AC600V・1分間
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)
耐振動性10〜55Hz/複振幅 1.5mm
耐衝撃性500m/S2
周囲温度(動作)−10〜+50℃(氷結または結露しないこと)
周囲温度(保管)−25〜+85℃
相対湿度45〜85%R.H.
端子間ピッチ7.62mm
適合電線1.25mm2/AWG16
締付トルク範囲1.2N・m
端子ねじM3×9.5L
適合圧着端子Y型圧着端子1.25mm2/AWG16
取付方法35mmDINレールまたは直付け
コネクタ取り付け方向垂直

型番リスト

型番
極数(極)
寸法 横(mm)
端子台極数(極)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCN-10S36

36
162
36
10

1個

5,055( 5,561円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DINレール幅35mmに対して本体幅はなんと40mm。
・一段とスリムに仕上がりました。
・端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。
・端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため。
・自由性のある回路設計が可能です。
・新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。
・フォーク型端子を使用ならPCNシリーズが断然有利です。
・レールとの着脱もスッキリまとまったレバー方式。
・工具不要で取外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。
・レール取付け、直接取付け兼用型です。
・サポートスクリュー搭載(Y形圧着端子専用)。
・端子ネジは脱落防止構造で座金が浮いている状態になっており結線作業が省工数化。
・IEC35mmレールへの取付けもレバー方式で簡単に脱着可能で工具不要。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル

●コネクタ部には、三菱電機(株)やファナック(株)製サーボアンプ等に多く実装されている住友3M(株)製ハーフピッチIEEE1284コネクタ20芯(メス)〜50芯(メス)タイプを採用しています。

・Y端子専用です(ネジは外れません)
・端子間ピッチ7.62mm端子台です。

PCN-10S36で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【東洋技研】PCNシリーズ(MDR・端子間ピッチ7.62mm)の型番PCN-10S36のページです。
型番PCN-10S36に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【東洋技研】PCNシリーズ(MDR・端子間ピッチ7.62mm)

【東洋技研】PCNシリーズ(MDR・端子間ピッチ7.62mm)

    PCNシリーズ(MR・端子間ピッチ7.62mm)

    PCNシリーズ(MR・端子間ピッチ7.62mm)

      PCNシリーズ(Dsub・端子間ピッチ7.62mm)

      PCNシリーズ(Dsub・端子間ピッチ7.62mm)

        PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm),取付方法:DINレール/直付け

        PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm),取付方法:DINレール/直付け

          PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm),対応圧着端子:Y端子

          PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm),対応圧着端子:Y端子

            PLCコネクタ端子台(オムロン 入力用)

            PLCコネクタ端子台(オムロン 入力用)

              MWSシリーズ(バネアップ),DINレール取付、ネジ取付両対応

              MWSシリーズ(バネアップ),DINレール取付、ネジ取付両対応

                MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子:Y端子/丸端子

                MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子:Y端子/丸端子

                  MWSシリーズ(バネアップ),端子台ネジタイプ:バネアップ

                  MWSシリーズ(バネアップ),端子台ネジタイプ:バネアップ

                    端子台 PCN7シリーズ

                    端子台 PCN7シリーズ

                      PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用)

                      PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用)

                        PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用),取付方法:DINレール/直付け

                        PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用),取付方法:DINレール/直付け

                          PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用),質量:150g

                          PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用),質量:150g

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 東洋技研 ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 3,733円 5,248円 4,271円 5,428円 2,988円 2,896円 3,808円 5,906円 3,820円 2,461円 2,896円 3,127円 3,223円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            コネクタ MDRコネクタ MRコネクタ D-subコネクタ FCNコネクタ MILコネクタ MILコネクタ D-subコネクタ MDRコネクタ セントロニクスコネクタ - MILコネクタ - FCNコネクタ
                            端子台ネジ M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3
                            取付方法 DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け
                            端子間ピッチ(mm) 7.62 7.62 7.62 7.62 7.62 7 7 7 7 7 7 7 7
                            対応機器 サーボモータ その他 PLC PLC - PLC PLC サーボモータ サーボモータ - PLC PLC PLC

                            【東洋技研】PCNシリーズ(MDR・端子間ピッチ7.62mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PCN-10S20
                            PCN-10S26
                            PCN-10S50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?極数
                            (極)
                            寸法 横
                            (mm)
                            端子台極数
                            (極)

                            3,733円

                            ( 4,106円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10208620

                            4,359円

                            ( 4,795円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            102610926

                            7,905円

                            ( 8,696円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            105020050

                            インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました