(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),端子台ネジタイプ:セルフアップ (型番リスト)

MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),端子台ネジタイプ:セルフアップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,348円
税込単価
6,983円

ACサーボモータの中継用端子台として有効で、MDRコネクタを搭載した端子間ピッ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • ACサーボ
  • 125V

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

MWI-128450-TB50 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

コネクタMDRコネクタ端子台ネジM3
極数(極)50取付方法DINレール/直付け
端子間ピッチ(mm)7対応機器サーボモータ
対応機器メーカ三菱電機 / オムロン / 安川電機 / パナソニック電工寸法 縦(mm)49
寸法 横(mm)185寸法 奥行き(mm)45
対応圧着端子Y端子/丸端子端子台極数(極)50
端子台ネジタイプセルフアップ - -

商品仕様

規格表

MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm):関連画像
型式極数
MWI-128450-TB5050

概要仕様

MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm):関連画像
MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm):関連画像

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MWI-128450-TB50

1個

6,348( 6,983円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

ACサーボモータの中継用端子台として有効で、MDRコネクタを搭載した端子間ピッチ7mmの端子台です。

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

●1/2ピッチで多用されているMDRコネクタを搭載してます。
●SHPTシリーズ、WSHPTシリーズハーネスとの接続が出来ます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),端子台ネジタイプ:セルフアップの型番MWI-128450-TB50のページです。
型番MWI-128450-TB50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),端子台ネジタイプ:セルフアップ

MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),端子台ネジタイプ:セルフアップ

    MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応機器:サーボモータ

    MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応機器:サーボモータ

      MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子/丸端子

      MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子/丸端子

        MWSシリーズ(バネアップ),端子台ネジタイプ:バネアップ

        MWSシリーズ(バネアップ),端子台ネジタイプ:バネアップ

          MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子:Y端子/丸端子

          MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子:Y端子/丸端子

            +comPLCコネクタ端子台(オムロン 入力用、出力用)MIL

            +comPLCコネクタ端子台(オムロン 入力用、出力用)MIL

              PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用),取付方法:DINレール/直付け

              PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用),取付方法:DINレール/直付け

                PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用),質量:150g

                PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用),質量:150g

                  +comPLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)

                  +comPLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)

                    +comPLCコネクタ端子台

                    +comPLCコネクタ端子台

                      MWSシリーズ(バネアップ),DINレール取付、ネジ取付両対応

                      MWSシリーズ(バネアップ),DINレール取付、ネジ取付両対応

                        PX7DSシリーズFCNコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm)

                        PX7DSシリーズFCNコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm)

                          MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子

                          MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 東朋テクノロジー(旧吉田電機工業) ミスミ
                            通常価格 6,348円 4,463円 4,158円 3,820円 5,906円 5,550円 3,127円 3,223円 3,396円 3,373円 3,808円 5,459円 2,295円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            コネクタ MDRコネクタ セントロニクスコネクタ D-subコネクタ セントロニクスコネクタ MDRコネクタ MILコネクタ - FCNコネクタ - MILコネクタ D-subコネクタ FCNコネクタ MILコネクタ
                            端子台ネジ M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3
                            極数(極) 50 50 - - 50 40 40 40 40 34 - 40 -
                            取付方法 DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け
                            端子間ピッチ(mm) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7.62 7

                            MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),端子台ネジタイプ:セルフアップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト