(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PCNシリーズ(MR・端子間ピッチ7.62mm)

PCNシリーズ(MR・端子間ピッチ7.62mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,248円 ~ 8,337円
税込価格
5,773円 ~ 9,171円

【仕様】・7.62mmピッチ端子台、MRコネクタ搭載・端子台、コネクタの極数は...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 信号用
  • センサー
  • PLC
  • コネクタ:
    MRコネクタ
  • 端子台ネジ:
    M3
  • 取付方法:
    DINレール/直付け
  • 端子間ピッチ(mm):
    7.62
  • 対応機器:
    その他
  • 寸法 縦(mm):
    36
  • 寸法 奥行き(mm):
    40
  • 対応圧着端子:
    Y端子
  • 端子台ネジタイプ:
    セルフアップ

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

PCNシリーズ(MR・端子間ピッチ7.62mm):関連画像
型式極数
PCN-2M-20A20(オス)
PCN-2M-20B20(メス)
PCN-2M-34A34(オス)
PCN-2M-34B34(メス)
PCN-2M-50A50(オス)
PCN-2M-50B50(メス)

概要仕様

PCNシリーズ(MR・端子間ピッチ7.62mm):関連画像
DINレールはこちら
止め金具はこちら
 
PCNシリーズ(MR・端子間ピッチ7.62mm):関連画像
 
適合圧着端子はこちら  
PCNシリーズ(MR・端子間ピッチ7.62mm):関連画像
適合ハーネス
型式極数実装コネクタ
本多通信工業製
推奨ハーネス
PCN-2M-20A20(オス)MR-20RMD2(オス)ARシリーズ(商品ページ)
PCN-2M-20B20(メス)MR-20RFD2(メス)
PCN-2M-34A34(オス)MR-34RMD(オス)
PCN-2M-34B34(メス)MR-34RFD(メス)
PCN-2M-50A50(オス)MR-50RMD2(オス)
PCN-2M-50B50(メス)MR-50RFD2(メス)
仕様
定格電圧AC/DC125V
定格電流1A
耐電圧AC600V・1分間
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)
耐振動性10〜55Hz/複振幅 1.5mm
耐衝撃性500m/S2
周囲温度(動作)−10〜+50℃(氷結または結露しないこと)
周囲温度(保管)−25〜+85℃
相対湿度45〜85%R.H.
端子間ピッチ7.62mm
適合電線1.25mm2/AWG16
締付トルク範囲1.2N・m
端子ねじM3×9.5L
適合圧着端子Y型圧着端子1.25mm2/AWG16
取付方法35mmDINレールまたは直付け
コネクタ取り付け方向垂直

型番リスト

型番
極数(極)
寸法 横(mm)
端子台極数(極)
コネクタ極性 (搭載コネクタ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
20
86
20
オス
10

1個

5,248( 5,773円 )

-

34
140
34
オス
10

1個

6,507( 7,158円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

34
140
34
メス
10

1個

7,017( 7,719円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
200
50
オス
10

1個

6,946( 7,641円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
200
50
メス
10

1個

8,337( 9,171円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・7.62mmピッチ端子台、MRコネクタ搭載
・端子台、コネクタの極数は20極〜50極まで幅広く揃えています。


●コネクタ部には、FA用制御機器に多く実装されている本多通信工業(株)製MRタイプを採用しています。
●端子台、コネクタの極数は20極〜50極まで幅広く揃えています。

・Y端子専用です(ネジは外れません)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PCNシリーズ(MR・端子間ピッチ7.62mm)

PCNシリーズ(MR・端子間ピッチ7.62mm)

    PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm),取付方法:DINレール/直付け

    PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm),取付方法:DINレール/直付け

      PCNシリーズ(Dsub・端子間ピッチ7.62mm)

      PCNシリーズ(Dsub・端子間ピッチ7.62mm)

        PCNシリーズ(セントロニクス・端子間ピッチ7.62mm)

        PCNシリーズ(セントロニクス・端子間ピッチ7.62mm)

          【東洋技研】PCNシリーズ(MDR・端子間ピッチ7.62mm)

          【東洋技研】PCNシリーズ(MDR・端子間ピッチ7.62mm)

            MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),端子台ネジタイプ:セルフアップ

            MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),端子台ネジタイプ:セルフアップ

              MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子/丸端子

              MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子/丸端子

                【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズDsubコネクタ端子台(端子間ピッチ7.62mm)

                【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズDsubコネクタ端子台(端子間ピッチ7.62mm)

                  MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応機器:サーボモータ

                  MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応機器:サーボモータ

                    【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズFCNコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7.62mm)

                    【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズFCNコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7.62mm)

                      MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子

                      MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子

                        PX7DWシリーズFCNコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7.62mm)

                        PX7DWシリーズFCNコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7.62mm)

                          KWIシリーズ(端子間ピッチ7mm)

                          KWIシリーズ(端子間ピッチ7mm)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 東朋テクノロジー(旧吉田電機工業) ミスミ
                            通常価格 5,248円 5,428円 4,271円 5,439円 3,733円 6,348円 4,158円 5,531円 4,463円 4,326円 2,295円 4,326円 1,932円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            コネクタ MRコネクタ FCNコネクタ D-subコネクタ セントロニクスコネクタ MDRコネクタ MDRコネクタ D-subコネクタ D-subコネクタ セントロニクスコネクタ FCNコネクタ MILコネクタ FCNコネクタ MILコネクタ
                            端子台ネジ M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3
                            取付方法 DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け
                            端子間ピッチ(mm) 7.62 7.62 7.62 7.62 7.62 7 7 7.62 7 7.62 7 7.62 7
                            対応機器 その他 PLC PLC サーボモータ サーボモータ サーボモータ PLC PLC サーボモータ PLC PLC PLC PLC

                            PCNシリーズ(MR・端子間ピッチ7.62mm)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            自社内の改造時に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02021/01/21
                            自社内の設備の配線の改造時に使用しています。中継コネクターですと、配線に時間が掛かりますが、この商品ですと配線楽にできます。極数の選択肢が少ないので、もう少し選択肢がと思います。紙カタログで選定してから、ネットで購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました