(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズFCNコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7.62mm)

【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズFCNコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7.62mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,326円
税込単価
4,759円

省スペース7.62mmピッチFCNコネクタタイプ。【特長】・端子台を分散配置す...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 信号用
  • センサー
  • PLC
  • 125V
  • コネクタ:
    FCNコネクタ
  • 端子台ネジ:
    M3
  • 極数(極):
    40
  • 取付方法:
    DINレール/直付け
  • 端子間ピッチ(mm):
    7.62
  • 対応機器:
    PLC
  • 対応機器メーカ:
    三菱電機 / オムロン
  • 寸法 縦(mm):
    64
  • 寸法 横(mm):
    101.21
  • 寸法 奥行き(mm):
    48
  • 対応圧着端子:
    丸端子
  • 端子台極数(極):
    40
  • 端子台ネジタイプ:
    バネアップ

(i)ご注意

  • 取扱商品はUL・CSA規格未取得となります。

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式重量
(g)
PX7DW-40V6208

概要仕様

PX7DWシリーズFCNコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7.62mm):関連画像
35mmDINレール(5.5×8長穴タイプ4.5×25長穴タイプ
止め金具はこちら

適合コネクタ
型式極 数実装コネクタ(オス)相手側適合コネクタ(メス)
PX7DW-40V640FCN-364P040-AU(富士通)FCN-361J040-AU(富士通)
*適合ハーネスケーブルはこちら

PX7DWシリーズFCNコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7.62mm):関連画像

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PX7DW-40V6

10

1個

4,326( 4,759円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

省スペース7.62mmピッチFCNコネクタタイプ。
【特長】
・端子台を分散配置することにより、全長寸法が従来の1/2になるハーフサイズタイプです

(i)ご注意

  • 取扱商品はUL・CSA規格未取得となります。

・コネクタ部には、三菱電機やオムロンのPLCで使用されている、富士通製FCN-364P040-AU(オス)40芯を搭載しています。
・コネクタを挟んで上下に端子台を配置することで、全長寸法が従来の約1/2になる省スペースタイプです。横方向にスペースが取れない時に有効です。
・35mmDINレールにワンタッチで取付できます。また直付けも可能です。

Loading...

PX7DW-40V6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズFCNコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7.62mm)の型番PX7DW-40V6のページです。
型番PX7DW-40V6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズFCNコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7.62mm)

【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズFCNコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7.62mm)

    PX7DWシリーズFCNコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7.62mm)

    PX7DWシリーズFCNコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7.62mm)

      【東朋テクノロジー】PX7DSシリーズFCNコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm)

      【東朋テクノロジー】PX7DSシリーズFCNコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm)

        【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズDsubコネクタ端子台(端子間ピッチ7.62mm)

        【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズDsubコネクタ端子台(端子間ピッチ7.62mm)

          PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm),取付方法:DINレール/直付け

          PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm),取付方法:DINレール/直付け

            PCNシリーズ(MR・端子間ピッチ7.62mm)

            PCNシリーズ(MR・端子間ピッチ7.62mm)

              PCNシリーズ(Dsub・端子間ピッチ7.62mm)

              PCNシリーズ(Dsub・端子間ピッチ7.62mm)

                PX7DWシリーズDsubコネクタ端子台(端子間ピッチ7.62mm)

                PX7DWシリーズDsubコネクタ端子台(端子間ピッチ7.62mm)

                  MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応機器:サーボモータ

                  MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応機器:サーボモータ

                    MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),端子台ネジタイプ:セルフアップ

                    MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),端子台ネジタイプ:セルフアップ

                      MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子/丸端子

                      MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子/丸端子

                        【東朋テクノロジー】PX7DSシリーズMILコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm)

                        【東朋テクノロジー】PX7DSシリーズMILコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm)

                          PCNシリーズ(セントロニクス・端子間ピッチ7.62mm)

                          PCNシリーズ(セントロニクス・端子間ピッチ7.62mm)

                            メーカー ミスミ 東朋テクノロジー(旧吉田電機工業) ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 東朋テクノロジー(旧吉田電機工業) ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 4,326円 4,326円 5,459円 5,531円 5,428円 5,248円 4,271円 5,531円 4,463円 6,348円 4,158円 3,615円 5,439円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            コネクタ FCNコネクタ FCNコネクタ FCNコネクタ D-subコネクタ FCNコネクタ MRコネクタ D-subコネクタ D-subコネクタ セントロニクスコネクタ MDRコネクタ D-subコネクタ MILコネクタ セントロニクスコネクタ
                            端子台ネジ M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3
                            極数(極) 40 40 40 37 - - 25 37 50 50 - - -
                            取付方法 DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け
                            端子間ピッチ(mm) 7.62 7.62 7.62 7.62 7.62 7.62 7.62 7.62 7 7 7 7.62 7.62

                            【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズFCNコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7.62mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました