(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm),取付方法:DINレール/直付け

PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm),取付方法:DINレール/直付け

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,428円
税込単価
5,971円

独自のサポートスクリュー方式で配線工数を削減できる端子間ピッチ7.62mmの端...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 信号用
  • センサー
  • PLC
  • 125V
  • コネクタ:
    FCNコネクタ
  • 端子台ネジ:
    M3
  • 取付方法:
    DINレール/直付け
  • 端子間ピッチ(mm):
    7.62
  • 対応機器:
    PLC
  • 寸法 縦(mm):
    40
  • 寸法 奥行き(mm):
    36
  • 対応圧着端子:
    Y端子/丸端子
  • コネクタ極性 (搭載コネクタ):
    オス
  • 端子台ネジタイプ:
    セルフアップ

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm):関連画像
型式極数重量
(g)
PCN-4F-242499.56
PCN-4F-4040150.32

概要仕様

PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm):関連画像
PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm):関連画像
PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm):関連画像
仕様
定格電圧AC/DC125V
定格電流1A
耐電圧AC600V・1分間
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)
耐振動性10〜55Hz/複振幅 1.5mm
耐衝撃性500m/S2
周囲温度(動作)−10〜+50℃(氷結または結露しないこと)
周囲温度(保管)−25〜+85℃
相対湿度45〜85%R.H.
端子間ピッチ7.62mm
適合電線1.25mm2/AWG16
締付トルク範囲1.2N・m
端子ねじM3×9.5L
適合圧着端子Y型圧着端子1.25mm2/AWG16
取付方法35mmDINレールまたは直付け
コネクタ取り付け方向垂直
■推奨ハーネスは、
NFCN-SS-SO商品ページ
PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm):関連画像

型番リスト

型番
極数(極)
寸法 横(mm)
端子台極数(極)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCN-4F-40

40
120
40
10

1個

5,428( 5,971円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

独自のサポートスクリュー方式で配線工数を削減できる端子間ピッチ7.62mmの端子台です。


●富士通FCNシリーズ24芯、40芯コネクタを搭載
●DINレール取付、ネジ取付両対応

Loading...

PCN-4F-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm),取付方法:DINレール/直付けの型番PCN-4F-40のページです。
型番PCN-4F-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm),取付方法:DINレール/直付け

PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm),取付方法:DINレール/直付け

    PCNシリーズ(MR・端子間ピッチ7.62mm)

    PCNシリーズ(MR・端子間ピッチ7.62mm)

      MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応機器:PLC

      MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応機器:PLC

        PCNシリーズ(セントロニクス・端子間ピッチ7.62mm)

        PCNシリーズ(セントロニクス・端子間ピッチ7.62mm)

          MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),端子台ネジタイプ:セルフアップ

          MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),端子台ネジタイプ:セルフアップ

            MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子/丸端子

            MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子/丸端子

              PCNシリーズ(Dsub・端子間ピッチ7.62mm)

              PCNシリーズ(Dsub・端子間ピッチ7.62mm)

                MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応機器:サーボモータ

                MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応機器:サーボモータ

                  MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子

                  MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子

                    【東洋技研】PCNシリーズ(MDR・端子間ピッチ7.62mm)

                    【東洋技研】PCNシリーズ(MDR・端子間ピッチ7.62mm)

                      【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズDsubコネクタ端子台(端子間ピッチ7.62mm)

                      【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズDsubコネクタ端子台(端子間ピッチ7.62mm)

                        【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズFCNコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7.62mm)

                        【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズFCNコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7.62mm)

                          KWIシリーズ(端子間ピッチ7mm)

                          KWIシリーズ(端子間ピッチ7mm)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 5,428円 5,248円 3,392円 5,439円 6,348円 4,158円 4,271円 4,463円 2,295円 3,733円 5,531円 4,326円 1,932円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            コネクタ FCNコネクタ MRコネクタ FCNコネクタ セントロニクスコネクタ MDRコネクタ D-subコネクタ D-subコネクタ セントロニクスコネクタ MILコネクタ MDRコネクタ D-subコネクタ FCNコネクタ MILコネクタ
                            端子台ネジ M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3
                            取付方法 DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け
                            端子間ピッチ(mm) 7.62 7.62 7 7.62 7 7 7.62 7 7 7.62 7.62 7.62 7
                            対応機器 PLC その他 PLC サーボモータ サーボモータ PLC PLC サーボモータ PLC サーボモータ PLC PLC PLC

                            PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm),取付方法:DINレール/直付けのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました