上下段の分割配線で横幅80mmの省スペースを実現。コネクタ番号と端子台記名板は...
型式 | 極数 |
MWI-FCN40-HWTB40 | 40 |
型式 | 極数 | 実装コネクタ(富士通)オス | 推奨ハーネス | コネクタ端子台重量(g) |
MWI-FCN40-HWTB40 | 40 | FCN-364P040-AU | NFCN-SS-SO(商品ページ) | 約180 |
定格電圧 | AC/DC125V |
定格電流 | 1A |
耐電圧 | AC500V 1分間 |
耐振動性 | 複振幅1.5mm/1時間(10〜55Hz/min) |
耐衝撃性 | 10G相当 |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガ) |
周囲温度(動作) | −20〜+80℃ |
周囲温度(保管) | −20〜+80℃ |
相対温度 | 45〜85% |
端子間ピッチ | 7mm |
端子台ネジ | M3 |
締付トルク | 0.6〜0.9N・m |
適合電線 | 1.25mm2Max |
(2mm2Max:指定圧着端子使用時) |
端子台 | UL94V-1(ポリカーポネイド) |
端子ネジ | 鉄、ニッケルメッキ |
端子板 | 黄銅、スズメッキ |
ケース | UL94V-0(ポリカーポネイド) |
Loading...
上下段の分割配線で横幅80mmの省スペースを実現。
コネクタ番号と端子台記名板は同一番号を採用。
富士通FCNシリーズ40芯コネクタを搭載。
DINレール取付、ネジ取付両対応。
MWI-FCN40-HWTB40で型番確定
MWIシリーズ(上下分割)の型番MWI-FCN40-HWTB40のページです。
型番MWI-FCN40-HWTB40に関する仕様情報を記載しております。