(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応機器:PLC

MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応機器:PLC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,392円
税込単価
3,731円

DINレール取付とネジ取付の両方に対応でき、上段端子配線が邪魔にならず下段配線...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 信号用
  • センサー
  • PLC
  • 125V
  • コネクタ:
    FCNコネクタ
  • 端子台ネジ:
    M3
  • 極数(極):
    40
  • 取付方法:
    DINレール/直付け
  • 端子間ピッチ(mm):
    7
  • 対応機器:
    PLC
  • 寸法 縦(mm):
    41.5
  • 寸法 横(mm):
    150
  • 寸法 奥行き(mm):
    42.5
  • 対応圧着端子:
    Y端子
  • 端子台極数(極):
    40
  • コネクタ極性 (搭載コネクタ):
    オス
  • 端子台ネジタイプ:
    セルフアップ

(i)ご注意

  • 【販売終了のお知らせ】
    在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はこちらになります。廃止予定品との違いは仕様比較表をご参照ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm):関連画像
型式極数
MWI-FCN40-HTB4040

概要仕様

MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm):関連画像 
MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm):関連画像
MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm):関連画像
■推奨ハーネスは、NFCN-SS-SO商品ページ
MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm):関連画像
MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm):関連画像
材質
端子台UL94V-1(ポリカーポネイド)
端子ネジ鉄、ニッケルメッキ
端子板黄銅、スズメッキ
ケースUL94V-0(ポリカーポネイド)
仕様
定格電圧AC/DC125V
定格電流1A
耐電圧AC500V  1分間
耐振動性複振幅1.5mm/1時間(10〜55Hz/min)
耐衝撃性10G相当
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)
周囲温度(動作)−20〜+80℃
周囲温度(保管)−20〜+80℃
相対温度45〜85%
端子間ピッチ7mm
端子台ネジM3
締付トルク0.6〜0.9N・m
適合電線1.25mm2Max
(2mm2Max:指定圧着端子使用時)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MWI-FCN40-HTB40

1個

3,392( 3,731円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

DINレール取付とネジ取付の両方に対応でき、上段端子配線が邪魔にならず下段配線が可能な、セントロコネクタ搭載の端子台です。

(i)ご注意

  • 【販売終了のお知らせ】
    在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はこちらになります。廃止予定品との違いは仕様比較表をご参照ください。

●上段端子配線が邪魔にならずに下段配線が可能
●富士通FCNシリーズ40芯コネクタを搭載
●DINレール取付、ネジ取付両対応

カタログ

 

Loading...

MWI-FCN40-HTB40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応機器:PLCの型番MWI-FCN40-HTB40のページです。
型番MWI-FCN40-HTB40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応機器:PLC

MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応機器:PLC

    MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子/丸端子

    MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子/丸端子

      MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),端子台ネジタイプ:セルフアップ

      MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),端子台ネジタイプ:セルフアップ

        MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応機器:サーボモータ

        MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応機器:サーボモータ

          PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm),取付方法:DINレール/直付け

          PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm),取付方法:DINレール/直付け

            MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子

            MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子

              KWIシリーズ(端子間ピッチ7mm)

              KWIシリーズ(端子間ピッチ7mm)

                PCNシリーズ(セントロニクス・端子間ピッチ7.62mm)

                PCNシリーズ(セントロニクス・端子間ピッチ7.62mm)

                  PCNシリーズ(MR・端子間ピッチ7.62mm)

                  PCNシリーズ(MR・端子間ピッチ7.62mm)

                    【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズDsubコネクタ端子台(端子間ピッチ7.62mm)

                    【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズDsubコネクタ端子台(端子間ピッチ7.62mm)

                      PCNシリーズ(Dsub・端子間ピッチ7.62mm)

                      PCNシリーズ(Dsub・端子間ピッチ7.62mm)

                        【東洋技研】PCNシリーズ(MDR・端子間ピッチ7.62mm)

                        【東洋技研】PCNシリーズ(MDR・端子間ピッチ7.62mm)

                          【東朋テクノロジー】PX7DSシリーズFCNコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm)

                          【東朋テクノロジー】PX7DSシリーズFCNコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 3,392円 4,158円 6,348円 4,463円 5,428円 2,295円 1,932円 5,439円 5,248円 5,531円 4,271円 3,733円 5,459円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            コネクタ FCNコネクタ D-subコネクタ MDRコネクタ セントロニクスコネクタ FCNコネクタ MILコネクタ MILコネクタ セントロニクスコネクタ MRコネクタ D-subコネクタ D-subコネクタ MDRコネクタ FCNコネクタ
                            端子台ネジ M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3
                            極数(極) 40 - 50 50 - - - - - 37 25 - 40
                            取付方法 DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け
                            端子間ピッチ(mm) 7 7 7 7 7.62 7 7 7.62 7.62 7.62 7.62 7.62 7.62

                            MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応機器:PLCのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            三菱のシーケンサに使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/04
                            以前から三菱のシーケンサを使用する際には64点の出力を外に出して配線しやすくするためにこの商品を使用しています。何度も使っている商品なので慣れていて配線もしやすく使い勝手が良いです。DINレールに載せて利用しています。もう少し幅がコンパクトになると場所の配置がしやすくなります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました