(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
FCNコネクタ付ケーブル 薄型圧接コネクタタイプ

FCNコネクタ付ケーブル 薄型圧接コネクタタイプ (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
2日目~
ミスミ製FCN圧接コネクタとケーブルを採用したシリーズ。圧接部保護チューブ(24・40芯のみ対応)で絶縁体をカバー。
【特長】
・コネクタ:ミスミ製 FCN圧接コネクタ
・ケーブル:二重シールド、細径柔軟、耐油、豊富なケーブルタイプ(5種類)から選定可能。ケーブルはツイストペア。
・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。FFタイプのみ0.5~5m迄。
・両端コネクタ付き、片側切り落とし、片側Y端子付き等、組合せ自由

(i)ご注意

  • 【部材変更案内】 本シリーズのKSケーブルは仕様変更を予定しております。変更内容はケーブルへのLISTED規格追加で、電気的特性に差異なく上位互換となります。外観・内部配線色・ハーネス型番は従来通りで変更ございません。
    変更時期:2025年7月1日製作分より(ランニングチェンジ)
    内容詳細:こちらをご参照ください。
    変更対象:こちらをご参照ください。
  • 【仕様について】
    ・圧接部保護チューブは24芯と40芯のみ取り付けております。
    ・シールドはリード線引き出しです。
  • 【追加工・カスタム】追加工・カスタムナンバーをご利用頂きますと、結線変更・マークチューブ印字・アース線長さ等の指定が可能。指定方法はこちら
    ・マークチューブはカスタムNo.の印字指定が無い場合、コネクタピン配列No.が印字されます。機器対応のカスタムNo.付け忘れにご注意ください。
    ・追加工サービスのシース剥き長さ指定は端子付又はマークチューブ付のみとなります。

FCNコネクタ付ケーブル 薄型圧接コネクタタイプのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 3件のレビュー

高評価レビュー

安川ロボットのI/O接続
評価 4.0満足度:4.02021/11/29
従来は内製したが、価格も安く、納期も早いので、今後も利用したい。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    三菱電機のPLCに利用しています
    評価 4.0満足度:4.02019/10/16
    お客様より三菱電機のPLCでとご指定がありましたので、接続のために購入しました。FCNコネクタ付きケーブル記名板付きフードタイプとFCNコネクタ付きケーブルハンダ付け加工タイプと使い分けをしており、この商品は取り付けのスペースがないときに使用しています。性能的にも問題はありません。

    もっと読む 閉じる

    3が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    安川ロボットのI/O接続
    評価 4.0満足度:4.02021/11/29
    従来は内製したが、価格も安く、納期も早いので、今後も利用したい。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械設備に使っています
    評価 4.0満足度:4.02023/10/25
    リピート購入です。受注した機械設備のシーケンサから端子台までの配線に使っています。この商品はケーブル長が指定できるので製作途中で必要な長さがはっきりした時点で注文し、配線時に余計な引きまわしが少なくなるようにしています。ケーブルの硬さがもう少し柔らかい方が使い勝手がいいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FCNコネクタ付ケーブル 薄型圧接コネクタタイプ

FCNコネクタ付ケーブル 薄型圧接コネクタタイプ

    FCNコネクタ付ケーブル 薄型圧接アングルタイプ

    FCNコネクタ付ケーブル 薄型圧接アングルタイプ

      Dsubコネクタ付ケーブル バラ線・薄型フードタイプ (オムロン製コネクタ使用)

      Dsubコネクタ付ケーブル バラ線・薄型フードタイプ (オムロン製コネクタ使用)

        FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ(ミスミ製・オータックス製コネクタ使用)

        FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ(ミスミ製・オータックス製コネクタ使用)

          セントロニクスコネクタ付ケーブル  (ミスミコネクタ使用)

          セントロニクスコネクタ付ケーブル (ミスミコネクタ使用)

            MRコネクタ付ケーブル 延長用タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

            MRコネクタ付ケーブル 延長用タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

              Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・薄型フードアングルタイプ (第一電子工業製コネクタ使用)

              Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・薄型フードアングルタイプ (第一電子工業製コネクタ使用)

                PCSコネクタ付ケーブル EMI対策アングルタイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

                PCSコネクタ付ケーブル EMI対策アングルタイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

                  MILコネクタ付ケーブル バラ線フード無 ピン配列 横配線タイプ (ヒロセ電機コネクタ使用)

                  MILコネクタ付ケーブル バラ線フード無 ピン配列 横配線タイプ (ヒロセ電機コネクタ使用)

                    セントロニクスコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (第一電子工業製コネクタ使用)

                    セントロニクスコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (第一電子工業製コネクタ使用)

                      ケーブル40芯ストレート(GFH)

                      ケーブル40芯ストレート(GFH)

                        MILコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ

                        MILコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ

                          IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル パネルマウントタイプ (3Mコネクタ使用)

                          IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル パネルマウントタイプ (3Mコネクタ使用)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 東洋技研 ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - 5,942円 - -
                            通常出荷日 2日目~   5日目   2日目   2日目   2日目~   2日目   3日目   3日目   2日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目  
                            コネクタ種類 FCN FCN Dsub FCN セントロニクス MR Dsub PCS MIL セントロニクス - MIL IEEE1284
                            コネクタ1(CN1) メス メス - - - - - メス メス オス - - メス
                            加工方法 圧接 圧接 半田 半田 半田 半田 半田 半田 圧着 圧接 - 圧接 圧接
                            ケーブル形状 丸型 丸型 バラ線 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 バラ線 丸型 - フラット 丸型
                            フード なし なし EMI対策プラスチック プラスチック なし プラスチック EMI対策プラスチック EMI対策金属 なし EMI対策金属 - なし なし

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。