(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XG4M-2030-U
【オムロン】MILソケットコネクタ 圧接メスコネクタ (ロック付き) MILソケット(ロックツキ)

【オムロン】MILソケットコネクタ 圧接メスコネクタ (ロック付き) XG4M-2030-U

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
209円 ~ 667円
税込価格
230円 ~ 734円

【特長】省スペースオムロン製圧接コネクタです。ロックレバーをメスコネクタ本体に...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • UL
  • MIL
  • 信号用
  • 省スペース
  • 圧接
  • レバーロック

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

XG4M-2030-U 解除

Loading...

商品仕様

規格表

MILソケットコネクタ 圧接メスコネクタ (ロック付き):関連画像
型式芯数重量
g
XG4M-1630-U164.0
XG4M-2030-U204.6
XG4M-2630-U265.4
XG4M-3030-U306.0
XG4M-3430-U346.5
XG4M-4030-U407.5
XG4M-5030-U509.1
XG4M-5031-U509.1
販売:ミスミ/製造元:オムロン(株)

概要仕様

MILソケットコネクタ 圧接メスコネクタ (ロック付き):関連画像
MILソケットコネクタ 圧接メスコネクタ (ロック付き):関連画像

電気的特性
定格電流1A
定格電圧AC250V
絶縁抵抗1000MΩ以下(DC500Vにて)
耐電圧AC500V(1分間)
接触抵抗20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)
挿抜回数50回
使用温度範囲−55℃〜+105℃

材料・仕上
項目材  料仕上げ
絶縁体ガラス入りPBT樹脂UL94V-0、黒
コンタクトりん青銅ニッケル下地金メッキ

型番リスト

型番
ピン数
極性ガイド/スロット(個)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

XG4M-2030-U

20
中央1

3個

209( 230円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
省スペースオムロン製圧接コネクタです。
ロックレバーをメスコネクタ本体に組み込んだ新タイプのMILソケットコネクタです。
従来のMILソケットコネクタに比べて、片手で抜き差しが行えるため操作性が良く、抜き差しの多い場所での使用に適しております。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。


●ロックレバーをメスコネクタ本体に組み込んだ新タイプのMILソケットコネクタです。
●従来のMILソケットコネクタに比べて、片手で抜き差しが行えるため操作性が良く、抜き差しの多い場所での使用に適しております。
●ULNo.E103202


定格電流:1A
定格電圧:AC200V
適応電線サイズ:AWG28または0.08mm2、フラットケーブルこちら)、融着ケーブル(こちら


・結合相手はこちらの基板垂直取付オスコネクタ(BOX型)のみとなります。レバー付きのオスコネクタには使用できません。

使用方法

使用例

MILソケットコネクタ 圧接メスコネクタ (ロック付き):関連画像

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【オムロン】MILソケットコネクタ 圧接メスコネクタ (ロック付き)

【オムロン】MILソケットコネクタ 圧接メスコネクタ (ロック付き)

    Anderson Power Products ハンドル 995G50

    Anderson Power Products ハンドル 995G50

      【富士通コンポーネント】製商品 FCNコネクタ ハンダ型メスコネクタ

      【富士通コンポーネント】製商品 FCNコネクタ ハンダ型メスコネクタ

        MIL(準拠)コネクタ MIL準拠コネクタ 一括圧接 ソケット(メス)HIF3Bシリーズ

        MIL(準拠)コネクタ MIL準拠コネクタ 一括圧接 ソケット(メス)HIF3Bシリーズ

          D-Subコネクタ ASSMANN WSW, オス, 15極

          D-Subコネクタ ASSMANN WSW, オス, 15極

            【本多通信工業】製商品 MRコネクタ メスコネクタ

            【本多通信工業】製商品 MRコネクタ メスコネクタ

              セントロニクスコネクタ 圧接バネロックタイプ(メス)

              セントロニクスコネクタ 圧接バネロックタイプ(メス)

                MIL(準拠)コネクタ MIL準拠コネクタ 一括圧接 プラグ(オス)HIF3Bシリーズ

                MIL(準拠)コネクタ MIL準拠コネクタ 一括圧接 プラグ(オス)HIF3Bシリーズ

                  【第一電子工業】製商品 セントロニクスコネクタ 圧接バネロックタイプ(オス)

                  【第一電子工業】製商品 セントロニクスコネクタ 圧接バネロックタイプ(オス)

                    MILコネクタ 圧接メスコネクタ(ロック無し)

                    MILコネクタ 圧接メスコネクタ(ロック無し)

                      FCNコネクタ ハンダ型メスコネクタ

                      FCNコネクタ ハンダ型メスコネクタ

                        Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ

                        Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ

                          メーカー ミスミ ANDERSON POWER ミスミ ミスミ Assmann WSW Components ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                          通常価格 209円 1,591円 1,227円 174円 400円 266円 979円 1,079円 989円 169円 396円 395円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          用途 ケーブル接続 その他 - - - - - ケーブル接続 - ケーブル接続 ケーブル接続 -
                          シリーズ MIL - - - Dsub - - MIL - MIL FCN Dsub
                          適用ピン・コンタクト メス(ソケット) - - - オス(プラグ) - - オス(プラグ) - メス(ソケット) メス(ソケット) -
                          許容電流(A) 1 - - - 3 - - 1 - 1 3 3
                          許容電圧(V) 250 - - - - - - 200 - 250 250 -

                          【オムロン】MILソケットコネクタ 圧接メスコネクタ (ロック付き)のレビュー

                          評価 4.2 平均満足度:4.2 5件のレビュー
                          制御盤内ケーブル
                          評価 4.0満足度:4.02023/03/30
                          メーカー品なので安心しています、圧接不良になったこともありません。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          コネクタ
                          評価 5.0満足度:5.02020/10/19
                          急ぎで必要だったため、こちらで購入しました。
                          少し割高だとは思いますが、送料のことを考えると
                          急ぎの時は重宝します。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          製品
                          評価 5.0満足度:5.02019/05/21
                          何度もリピートしています。
                          梱包が一つずつ個包装になっていると開けるのに大変なので
                          まとめて入れていただけるといいなと思います。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ケーブル製作
                          評価 4.0満足度:4.02019/04/09
                          基板~基板間接続用のケーブルによく使用します。 汎用性があり、使い勝手がいいです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          中継用
                          評価 3.0満足度:3.02018/07/05
                          セット販売だったので楽だと思い購入したところ、接続できないタイプがありました。
                          どの型番に適合するか選定が難しいです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品に関連するミスミ ユニット事例

                          角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました