(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MIL(準拠)コネクタ MIL準拠コネクタ 一括圧接 ソケット(メス)HIF3Bシリーズ

MIL(準拠)コネクタ MIL準拠コネクタ 一括圧接 ソケット(メス)HIF3Bシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
174円 ~ 443円
税込価格
191円 ~ 487円

MIL準拠品で幅広い用途と汎用性基板間接続やインターフェィス接続等、多岐にわた...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • UL
  • MIL
  • 信号用
  • 盤間接続
  • 電磁弁
  • PLC
  • 圧接
  • 金メッキ

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

型式
HIF3BA-6D-2.54R
型式芯数重量
g
HIF3BA-6D-2.54R62.2
HIF3BA-10D-2.54R102.0
HIF3BA-14D-2.54R142.0
HIF3BA-16D-2.54R163.0
HIF3BA-20D-2.54R203.5
HIF3BA-26D-2.54R264.0
HIF3BA-30D-2.54R305.0
HIF3BA-34D-2.54R345.5
HIF3BA-40D-2.54R406.3
HIF3BA-50D-2.54R507.9
HIF3BB-50D-2.54R507.9
HIF3BA-60D-2.54R609.3
HIF3BB-60D-2.54R609.0
HIF3BA-64D-2.54R6410.0
HIF3BB-64D-2.54R6410.0
販売:ミスミ/製造元:ヒロセ電機(株)

概要仕様

外形図

(単位:mm)
MILコネクタ 圧接メスコネクタ (ロック無し) 外形図 本体 クランプ プロテクタ
(注1)(注2) 極性ガイド、極性キー溝は製品により数が異なりますので、下表をご参照ください。
(注3) 6極には、極性マーク(▽)がありません。
型式芯数ABCD極性ガイド(注1)極性キー溝(注2)
HIF3BA-6D-2.54R612.195.086.357.72中央1つなし
HIF3BA-10D-2.54R1017.2710.1611.4312.8左側1つ
HIF3BA-14D-2.54R1422.3515.2416.5117.88
HIF3BA-16D-2.54R1624.8917.7819.0520.42左右各1つ
HIF3BA-20D-2.54R2029.9722.8624.1325.5
HIF3BA-26D-2.54R2637.5930.4831.7533.12
HIF3BA-30D-2.54R3042.6735.5636.8338.2
HIF3BA-34D-2.54R3447.7540.6441.9143.28
HIF3BA-40D-2.54R4055.3748.2649.5350.9
HIF3BA-50D-2.54R5068.0760.9662.2363.6左右各1つ
HIF3BB-50D-2.54R5068.0760.9662.2363.6中央1つ
HIF3BA-60D-2.54R6080.7773.6674.9376.3左右各1つ
HIF3BB-60D-2.54R6080.7773.6674.9376.3中央1つ
HIF3BA-64D-2.54R6485.8578.7480.0181.38左右各1つ
HIF3BB-64D-2.54R6485.8578.7480.0181.38中央1つ

MILコネクタ 圧接メスコネクタ (ロック無し) 使い方
※使い方は3052ページ
 
簡易型圧接工具 商品ページ

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10

1個

174( 191円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1個

230( 253円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1個

202( 222円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1個

231( 254円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1個

234( 257円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1個

249( 274円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1個

270( 297円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1個

323( 355円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1個

399( 439円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1個

315( 347円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1個

404( 444円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1個

443( 487円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

MIL準拠品で幅広い用途と汎用性
基板間接続やインターフェィス接続等、多岐にわたる
【特長】
1. MIL規格準拠品
HIF3BシリーズはMIL規格準拠品として開発された商品で、幅広い用途でのご利用が可能です。HIF3シリーズと互換性がございます
2. UL認定品
HIF3Bシリーズは、コネクタとしてULを取得済み
3. 誤挿入防止機構
以下のような誤挿入防止機構を備えています
(1)ピンヘッダー側にガイドキー(極性キー)を差込み凸部を作り、ソケットの凹部(極性キー溝)に組み合わせて嵌合する形状です(MIL規格)
(2)ソケット側の誤挿入防止ガイド(極性ガイド)とピンヘッダー側のスロット(極性スロット)を組み合わせて嵌合する形状です

定格電流 圧接:1A AWG#28 圧着:AWG#32、36 1A その他 3A 定格電圧  AC 200V
使用温度範囲:-55℃~85℃(注1) 使用湿度範囲:40%~80%
保存温度範囲:-10℃~60℃(注2) 保存湿度範囲:40%~70%

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】 
PLC用コネクタの定番HIFシリーズ
●本製品はヒロセ電機製の商品です。
●MIL規格(MIL-C-83503)(6芯は除く)ULを取得した高信頼型なコンタクト間隔2.54mmピッチの小型コネクタです。
●結線方式が汎用型1.27mmピッチフラットケーブルの一括圧接方式のため、短時間で結線作業が行えます。
●ULNo.E52653
 
【基本仕様】
定格電流:1A 
定格電圧:AC200V
適応電線サイズ:AWG28または0.08mm2、1.27mmピッチフラットケーブル(こちら)、融着ケーブル(こちら
特性や材質は こちら

ご注意
・結線作業は、バイス(万力)などで行うこともできますが、信頼性という面ではメーカー指定工具の使用をおすすめいたします。
 なおメーカー指定工具はミスミでは標準品として取り扱っておりません。
 メーカー指定ではありませんが、試作時などに便利な低価格の簡易型圧接工具も
こちらに用意してありますのでご参照ください。
 但しコネクタ結線後の接続確認は十分に行ってからご使用ください。
・50、60、64芯はガイドキー位置の違いでタイプが2種類ありますのでご注意ください。

共通仕様

圧接型MILソケットコネクタ結線方法

MIL規格ソケットコネクタは、FAでは電磁弁やプログラマブルコントローラ、コンピュータではSCSIやIDEなどの各種入出力信号の接続に使われている汎用性豊かな小型コネクタです。中でも簡単にケーブルの接続を行うことのできる圧接タイプは人気も高く幅広く使われております。この圧接タイプは本来ケーブル接続の信頼性の面からメーカ指定の専用工具を使用するのが望ましいとされておりますがメーカ指定の専用工具というのはほとんどが通常5〜10万円くらいはするものです。ちょっとした試作品の製作時などにこのような高価なものはなかなか買えるものではありません。そこでここでは試作品の製作時や簡易治具の製作時などに役立つ簡易的圧接の方法をご紹介いたします。ただし加工後は仕上がりや接続を十分に確認してから使用してください。

使用方法
写真1
①まずはケーブルを選定してください。使用可能なケーブルは電線間隔が1.27mmピッチのフラットケーブル(写真1)になります。フラットケーブルには赤い線と緑の線とあとはほとんどが灰色の線という構成でできているブリッジグレータイプや途中でフラットの部分がバラ状になっているスダレグレータイプ、またスダレで電線より合わせのノイズに強いツイストペアフラットケーブル、その他にシールド付きのフラットケーブルや何色もの色を使ったカラータイプなどの種類があります。
写真2写真3
 
②ケーブルを選定したらハサミでまっすぐ垂直にカットしてください。(写真2)曲ったり、斜めだったりすると圧接の際、導体がコンタクトの刃の部分に届かない恐れがあります。そして押え板の凸凹の部分にカットされたケーブルを当ててください。(写真3)
写真4写真5(簡易型圧接工具使用)
  
 
③次にケーブルの引き出す方向を考えながらコネクタの▼マークの位置が一番線(グレータイプなら赤線、カラータイプなら茶線)に合うようにしてコネクタの刃の部分をケーブルに当ててください。この時ケーブルが斜めにならないように指でしっかり押えてください。(写真4)
④あとはバイス(万力)またはa4209ページの簡易型圧接工具ではさみ込んで圧接するだけです。(写真5)ただし圧接はゆっくりと徐々に行ってください。また中継用コネクタのようにロックレバーがあり工具の作用面が当てられない場合には何かあて木などをして常に均一な力がコネクタ全体にかかるようにして作業してください。ただし簡易型圧接工具での中継用コネクタ圧接は行なえません。
写真6写真7
写真8(完成)
 
⑤圧接が完了したらコネクタを工具より抜き取ります。(写真6)そして使用時にケーブルに力がかかっても圧接部がはずれたりしないようにストレインリリーフをコネクタ後面から取付けます。(写真7)、最後に圧接の仕上り外観と導通を確認して完成です。(写真8)

圧接可能コネクタ一覧表

写真内の簡易型圧接工具はMILソケットコネクタ以外にも以下の商品に使用できます。
品名型式
Dsubコネクタ
(EMI圧接タイプ)
FD*-*PF05(オス)
FD*-*P05(オス)
FD*-*S05(メス)
セントロニクスコネクタ
(汎用圧接バネロックタイプ)
57F-30***-20S(オス)
57F-40***-20S(メス)
セントロニクスコネクタ
(EMI圧接タイプ)
57FE-30***-20N-D8(オス)
57FE-40***-20N-D8(メス)
FCN圧接コネクタFCN-367J***-AU-F(メス)
MILソケットコネクタ
圧接メスコネクタ(ロック無し)
HIF3**-**D-2.54R(メス)
79**-B500FL-3448
※60・64芯タイプには使用できません。又、ガイドキーが2コのタイプは使用できません
MILソケットコネクタ
圧接メスコネクタ(ロック付き)
XG4M-****-U
ご注意:コネクタ保持用アタッチメントのみの販売は致しておりません。コネクタと電線の接続に高い信頼性が求められる場合には、コネクタメーカー取り扱いの専用工具をご使用ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MIL(準拠)コネクタ MIL準拠コネクタ 一括圧接 ソケット(メス)HIF3Bシリーズ

MIL(準拠)コネクタ MIL準拠コネクタ 一括圧接 ソケット(メス)HIF3Bシリーズ

    【オムロン】MILソケットコネクタ 圧接メスコネクタ (ロック付き)

    【オムロン】MILソケットコネクタ 圧接メスコネクタ (ロック付き)

      MILコネクタ 圧接メスコネクタ(ロック無し)

      MILコネクタ 圧接メスコネクタ(ロック無し)

        MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(レバー型)

        MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(レバー型)

          MIL(準拠)コネクタ MIL準拠コネクタ 圧着タイプ ソケット(メス)HIF3Bシリーズ

          MIL(準拠)コネクタ MIL準拠コネクタ 圧着タイプ ソケット(メス)HIF3Bシリーズ

            【本多通信工業】製商品 MRコネクタ ストレートフード

            【本多通信工業】製商品 MRコネクタ ストレートフード

              Han防水コネクタ 2レバー式フード(中継用)

              Han防水コネクタ 2レバー式フード(中継用)

                HIF3Bシリーズ用 カバーケース

                HIF3Bシリーズ用 カバーケース

                  MIL(準拠)コネクタ MIL準拠コネクタ 一括圧接 プラグ(オス)HIF3Bシリーズ

                  MIL(準拠)コネクタ MIL準拠コネクタ 一括圧接 プラグ(オス)HIF3Bシリーズ

                    ミスミ防水コネクタ インサートホルダー

                    ミスミ防水コネクタ インサートホルダー

                      メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ヒロセ電機 ミスミ ミスミ
                      通常価格 174円 209円 169円 332円 92円 435円 3,158円 446円 1,079円 982円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                      MIL(準拠)コネクタ MIL準拠コネクタ 一括圧接 ソケット(メス)HIF3Bシリーズのレビュー

                      評価 4.6 平均満足度:4.6 13件のレビュー
                      検査冶具配線
                      評価 5.0満足度:5.02019/07/03
                      ヒロセ圧接冶具を使用し、長さ800ミリのケーブルを製作しました。

                      もっと読む 閉じる

                      1が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      基板間接続
                      評価 5.0満足度:5.02020/10/01
                      フラットケーブルを圧接し、基板間の接続に使用。
                      制作が簡単で便利

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      機器内部配線用
                      評価 5.0満足度:5.02020/06/30
                      機器の内部配線に使用しました。
                      安心のMIL規格で、コネクタのメーカー違いでも問題なく使えます。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      製品の接続コネクタ
                      評価 5.0満足度:5.02020/03/26
                      既存コネクタの代替で購入してみたが遜色もなく十分使える。価格も安かったので置換え予定。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      基板と制御箱を繋ぐケーブルコネクタとして
                      評価 4.0満足度:4.02020/02/17
                      汎用品なので対応するコネクタも多く、よく選定させてもらっています。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品に関連するミスミ ユニット事例

                      角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました