(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PX7DS-40H4
【東朋テクノロジー】PX7DSシリーズMILコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm) スイヘイコネクタネジシキ

【東朋テクノロジー】PX7DSシリーズMILコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm) PX7DS-40H4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,566円
税込単価
6,123円

高さ制限がある場合に最適。【特長】・電源と信号毎にコモン端子台を設けていますの...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 信号用
  • センサー
  • PLC
  • コネクタ:
    MILコネクタ
  • 端子台ネジ:
    M3
  • 取付方法:
    DINレール/直付け
  • 端子間ピッチ(mm):
    7.62
  • 寸法 縦(mm):
    54.8
  • 寸法 奥行き(mm):
    57
  • 対応圧着端子:
    丸端子
  • 端子台ネジタイプ:
    バネアップ

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 取扱商品はUL・CSA規格未取得となります。

PX7DS-40H4 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式極数重量(g)
PX7DS-20H420114
PX7DS-34H434236
PX7DS-40H440206
PX7DS-50H450290

概要仕様

PX7DSシリーズMILコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm):関連画像
35mmDINレール(5.5×8長穴タイプ4.5×25長穴タイプ
止め金具はこちら

適合ハーネス
型式極数実装コネクタ(オス)
(ヒロセ電機)
ガイドキー位置推奨コネクタ
PX7DS-20H420HF3BA-20PA-2.54DS中央1カ所HIFSシリーズ
PX7DS-34H434HF3BA-34PA-2.54DS
PX7DS-40H440HF3BA-40PA-2.54DS
PX7DS-50H450HF3BA-50PA-2.54DS左右2カ所
*極性スロットは下側です。

型番リスト

型番
極数(極)
対応機器
寸法 横(mm)
端子台極数(極)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PX7DS-40H4

40
PLC
158.4
40
10

1個

5,566( 6,123円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

高さ制限がある場合に最適。
【特長】
・電源と信号毎にコモン端子台を設けていますので、外部中継端子台が不要です。
・各社PLCやNCに対応した機種を取り揃えております。
・端子部はセルフアップ式、ねじアップ式の2タイプをラインナップ。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 取扱商品はUL・CSA規格未取得となります。


・コネクタ部には、ヒロセ電機(株)製MILソケットコネクタHIF3BAシリーズ(オス)20芯、34芯、40芯、50芯を搭載しています。
・コネクタを水平方向から挿し込む構造のため、垂直方向にスペースが取れない場合に有効です。
・35mmDINレールにワンタッチで取付できます。また直付けも可能です。

Loading...

PX7DS-40H4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【東朋テクノロジー】PX7DSシリーズMILコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm)の型番PX7DS-40H4のページです。
型番PX7DS-40H4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【東朋テクノロジー】PX7DSシリーズMILコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm)

【東朋テクノロジー】PX7DSシリーズMILコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm)

    【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズDsubコネクタ端子台(端子間ピッチ7.62mm)

    【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズDsubコネクタ端子台(端子間ピッチ7.62mm)

      【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズFCNコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7.62mm)

      【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズFCNコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7.62mm)

        PX7DSシリーズMILコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm)

        PX7DSシリーズMILコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm)

          MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子

          MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子

            サーボ中継ユニット/MCユニット用端子台 XW2B-□□J6-□

            サーボ中継ユニット/MCユニット用端子台 XW2B-□□J6-□

              インターフェース端子台(圧着端子挿し込み形)TIFYシリーズ

              インターフェース端子台(圧着端子挿し込み形)TIFYシリーズ

                MWIシリーズ(上下分割)

                MWIシリーズ(上下分割)

                  MWIシリーズ(上下分割)

                  MWIシリーズ(上下分割)

                    端子台 PCN7シリーズ

                    端子台 PCN7シリーズ

                      制御盤用 IMシリーズ IM-M/IMF MIL/FCNコネクタ端子台

                      制御盤用 IMシリーズ IM-M/IMF MIL/FCNコネクタ端子台

                        制御盤用コネクタ端子台 PM-32シリーズ 超小型タイプ

                        制御盤用コネクタ端子台 PM-32シリーズ 超小型タイプ

                          コネクタ端子台 PCIシリーズ 圧着端子式

                          コネクタ端子台 PCIシリーズ 圧着端子式

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ 東朋テクノロジー(旧吉田電機工業) ミスミ オムロン KASUGA(パトライト) ミスミ ミスミ 東洋技研 ワゴ ワゴ 東洋技研
                            通常価格 3,615円 5,531円 4,326円 3,615円 2,295円 11,175円 2,689円 3,885円 4,200円 3,162円 3,943円 5,591円 4,973円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            コネクタ MILコネクタ D-subコネクタ FCNコネクタ MILコネクタ MILコネクタ MILコネクタ - MILコネクタ MILコネクタ - - - -
                            端子台ネジ M3 M3 M3 M3 M3 - - M3 M3 M3 - - M3
                            取付方法 DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け その他 DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール付 DINレール付 DINレール付
                            端子間ピッチ(mm) 7.62 7.62 7.62 7.62 7 - 5 7 7 7 - 3.5 7.62
                            寸法 縦(mm) 54.8 64 64 54.8 41.5 - 59 86 86 40 - - 40

                            【東朋テクノロジー】PX7DSシリーズMILコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PX7DS-20H4
                            PX7DS-50H4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?極数
                            (極)
                            対応機器 寸法 横
                            (mm)
                            端子台極数
                            (極)

                            3,615円

                            ( 3,977円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1020PLC82.220

                            7,566円

                            ( 8,323円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1050サーボモータ202.550

                            インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました