【仕様】・45mmx55mmサイズの省スペースコネクタ端子台
型式 |
MWI-M20-TB20 |
型式 | 極数 |
MWI-M20-TB20 | 20 |
(標準記名板) | 記名板 | ■対応している機器メーカ名とシリーズ名 |
![]() | ![]() | …三菱電機 FXシリーズ …オムロン CJW-MD233 …その他、省スペース仕様に最適 |
端子台 | PBT(ポリプチレンテレフタレート) |
ケース | PPE(ポニフェニレンエーテル) |
基盤 | GE4F(ガラスエポキシ) |
定格絶縁電圧 | AC/DC24V |
定格通電電流 | 1A |
絶縁抵抗 | 1000MΩ以上(DC500Vメガにて) |
耐電圧 | AC2000V 60Hz 1分間 (対アース間) |
端子台ネジ | M3×6L(ネジアップ) |
締付トルク | 0.5〜0.8N・m |
端子間ピッチ | 7.62mm |
端子台適合電線 | 1.25mm2/AWG16以下 |
周囲温度 | −20℃〜+55℃(通電時) −30℃〜+85℃(無通電時) |
周囲湿度 | 45%〜85% |
UL | E184879 |
型式 | 極数 | 実装コネクタ(ヒロセ)オス | 推奨ハーネス | 重量(g) |
MWI-M20-TB20 | 20 | HIF3BA-20PA-2.54DSA71 | HIFSシリーズ (商品ページ〜) | 111 |
Loading...
【仕様】
・45mmx55mmサイズの省スペースコネクタ端子台
MWI-M20-TB20で型番確定
MWIシリーズ(超小型)の型番MWI-M20-TB20のページです。
型番MWI-M20-TB20に関する仕様情報を記載しております。