(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【日本航空電子工業】製商品 Dsubコネクタ パネル取付ロック金具(フロント リアマウント兼用)

【日本航空電子工業】製商品 Dsubコネクタ パネル取付ロック金具(フロント リアマウント兼用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
80円 ~ 97円
税込価格
88円 ~ 107円

日本航空電子工業(JAE)製。Dsubコネクタをパネル取付可能にする固定金具

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • EMI対策

(i)ご注意

  • 日本航空電子製(JAE)品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。
  • 【よく一緒に購入されている商品】
     1、D sub シリーズ 付属品はこちら

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

型式
D20418-J3F
型式AネジFネジ重量
g
D20418-J3FM2.6M2.61.4
D20418-2F#4-40#4-401.3

概要仕様

1組の中継には固定金具が2個必要です。

外形図

(単位:mm)
Dsubコネクタ パネル取付ロック金具(フロント・リアマウント兼用):関連画像

コネクタをパネル背面から取付ける場合は、6.4mmの寸法を保つよう、パネル厚と平ワッシャ(t0.8)で調整してください。
Dsubコネクタ パネル取付ロック金具(フロント・リアマウント兼用):関連画像
材料:鋼、仕上:ニッケルメッキ

型番リスト

型番
ネジタイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
#4-40
10

4個

97( 107円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M2.6
10

1個

80( 88円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

日本航空電子工業(JAE)製。Dsubコネクタをパネル取付可能にする固定金具

(i)ご注意

  • 日本航空電子製(JAE)品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。
  • 【よく一緒に購入されている商品】
     1、D sub シリーズ 付属品はこちら
【ココが特長】
●フード付き相手コネクタのオスネジを受けて結合を固定することができます。
●金具はインチネジ#4-40用、ミリネジM2.6用の両タイプ揃えてあります。
●フロントマウントされたコネクタ、リアマウントされたコネクタ共通で使用できます。
●EMI(電磁障害)対策用のニッケルメッキ仕様です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【日本航空電子工業】製商品 Dsubコネクタ パネル取付ロック金具(フロント リアマウント兼用)

【日本航空電子工業】製商品 Dsubコネクタ パネル取付ロック金具(フロント リアマウント兼用)

    Han防水コネクタ アクセサリ(防水ケーブルクランプ)

    Han防水コネクタ アクセサリ(防水ケーブルクランプ)

      DEUTSCH HD DEUTSCH HD30シリーズ

      DEUTSCH HD DEUTSCH HD30シリーズ

        減衰器(アッテネータ)

        減衰器(アッテネータ)

          Dサブコネクタ SMTタイプ XM3 固定具

          Dサブコネクタ SMTタイプ XM3 固定具

            3341-13 ジャックソケットスクリュー 3341 M2.5 UNC4-40 ミニDリボンコネクタ

            3341-13 ジャックソケットスクリュー 3341 M2.5 UNC4-40 ミニDリボンコネクタ

              Dynamic Series - Multiple Enclosureシリーズ

              Dynamic Series - Multiple Enclosureシリーズ

                SMAコネクタ プラグタイプショートコネクタ

                SMAコネクタ プラグタイプショートコネクタ

                  Han防水コネクタ アクセサリ(扇状ケーブルクランプ)

                  Han防水コネクタ アクセサリ(扇状ケーブルクランプ)

                    RMシリーズ用 コードブッシング

                    RMシリーズ用 コードブッシング

                      TE Connectivity ワイヤシール EconoSeal IIIシリーズ

                      TE Connectivity ワイヤシール EconoSeal IIIシリーズ

                        MSコネクタケーブルクランプ用ゴムブッシング NMS3420

                        MSコネクタケーブルクランプ用ゴムブッシング NMS3420

                          Camera Link Board Mount Connectors ジャックソケットスクリュー

                          Camera Link Board Mount Connectors ジャックソケットスクリュー

                            メーカー ミスミ ミスミ TE Connectivity ミスミ オムロン スリーエムジャパン TE Connectivity ヒロセ電機 ミスミ ヒロセ電機 TE Connectivity ミスミ スリーエムジャパン
                            通常価格 80円 987円 487円 9,496円 51円 385円 2,471円 2,188円 1,134円 72円 62円 92円 293円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            【日本航空電子工業】製商品 Dsubコネクタ パネル取付ロック金具(フロント リアマウント兼用)のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 12件のレビュー
                            止め金具
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/27
                            なかなかなく探しました。サイズも豊富にあり必要な数だけ購入できるので良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品のD-Subコネクタ取付け用
                            評価 3.0満足度:3.02021/08/03
                            かなりの数量を購入したがネジ・ワッシャーのセットで個別に梱包(パッケージンル)されているので使用する時その都度一個一個開けないといけないのでかなり面倒で手間をとる。ネジ・ワッシャーの種類ごとでまとめて梱包(パッケージング)されていると良いと考える。製品自体は問題なし。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            Dsubコネクタの取付に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/19
                            Dsubコネクタの取付に使用しました。問題なく取り付けることができました。平ワッシャがついているところが良いですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            DSUBのネジ
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/07
                            制御ボックスに取り付けるDSUBコネクタのネジに使用します。
                            種類もM2.6と#4−40もあるので使い分けでき弁輪です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線固定
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/21
                            通常店舗などでは探すのに苦労しそうなパーツだが、各種選べてよかった。一度つければあまり外したりしないところに使用予定だが、付け外しに大きな困難はない。インチ。ミリに気を付ける必要があろう

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました