(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Dsubコネクタ 中継接続用ロック金具(フード対フード)【1~2個入り】

Dsubコネクタ 中継接続用ロック金具(フード対フード)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
165円 ~ 408円
税込価格
182円 ~ 449円

【仕様】・フード付Dsubコネクタ同士の結合を可能にする金具。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コネクタ固定具
  • 材質:
    メタル
  • 色:
  • 商品種類:
    Dsubコネクタ 中継接続用ロック金具

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
    代替品はこちらです。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表



<角型タイプ>
1パック2個入
型番形状タイプネジタイプ重量
g
HD-LN-M2.6-05M2.66.9
HD-LN-4-40-05#4-407.0
※角型タイプは、1パック=2個入りです。
※一部フードにjは、適合できません、

<六角タイプ> 
型番形状タイプネジタイプ重量
g
SB-O2.6-6六角M2.60.8
DSUB-4-40六角#4-401.0
※六角タイプは、バラ売りで販売しており。パック販売品ではありません。必要な数量をご指定頂きご注文下さい。
 

概要仕様

使用例

フードに付属されている
スクリューネジをロック金具の
ネジ穴にねじ込んでください。
Dsubコネクタ 中継接続用ロック金具(フード対フード):関連画像

外形図

  (単位:mm)
◆ HD-LN-M2.6-05◆ HD-LN-4-40-05◆ SB-02.6-6◆ DSUB-4-40
材料・仕上
項目ネジタイプ材料仕上
角型M2.6,
#4-40
亜鉛
合金
ニッケルメッキ
六角型#4-40
六角型M2.6黄銅

型番リスト

型番
仕様
ネジタイプ
材質詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
六角型
#4-40
10

1個

165( 182円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

角型
#4-40
亜鉛合金
10

2パック

2個入り

408( 449円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

角型
M2.6
亜鉛合金
10

2パック

2個入り

315( 347円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・フード付Dsubコネクタ同士の結合を可能にする金具。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
    代替品はこちらです。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
【ココが特長】
●フード付Dsubコネクタのオスとメスを中継接続する際の固定金具です。

ご注意
・1組の中継にはロック金具が2個必要です。六角タイプはバラ売りなので、ご注意ください。
・角型ロック金具に付属しているネジはパネル取付用です。(板厚1.7mm以内)
・角型タイプは下記のフードにはご使用いただけませんのでご注意ください。
 EMI対策アルミダイキャストフード(こちら) 

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Dsubコネクタ 中継接続用ロック金具(フード対フード)

Dsubコネクタ 中継接続用ロック金具(フード対フード)

    【本多通信工業】製商品 MRコネクタ アクセサリ(固定金具)

    【本多通信工業】製商品 MRコネクタ アクセサリ(固定金具)

      【日本航空電子工業】製商品 Dsubコネクタ パネル取付ロック金具(フロント リアマウント兼用)

      【日本航空電子工業】製商品 Dsubコネクタ パネル取付ロック金具(フロント リアマウント兼用)

        Han防水コネクタ アクセサリ(防塵キャップ)

        Han防水コネクタ アクセサリ(防塵キャップ)

          Han防水コネクタ アクセサリ(防水ケーブルクランプ)

          Han防水コネクタ アクセサリ(防水ケーブルクランプ)

            スプリング式コネクタ固定用ねじ

            スプリング式コネクタ固定用ねじ

              BNCコネクタ用 アースラグ端子

              BNCコネクタ用 アースラグ端子

                SMAコネクタ プラグタイプショートコネクタ

                SMAコネクタ プラグタイプショートコネクタ

                  TE Connectivity コンタクト Pos Lockシリーズ

                  TE Connectivity コンタクト Pos Lockシリーズ

                    ミスミ防水コネクタ 防水ケーブルクランプ

                    ミスミ防水コネクタ 防水ケーブルクランプ

                      Han防水コネクタ アクセサリ(ブランクキャップ)

                      Han防水コネクタ アクセサリ(ブランクキャップ)

                        MSコネクタ防水ケーブルクランプ(R1) ゴムブッシング付

                        MSコネクタ防水ケーブルクランプ(R1) ゴムブッシング付

                          Han防水コネクタ アクセサリ(マルチ防水パッキン)

                          Han防水コネクタ アクセサリ(マルチ防水パッキン)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ワゴ ヒロセ電機 ヒロセ電機 TE Connectivity ミスミ ミスミ フジクラ(旧:第一電子工業) ミスミ
                            通常価格 165円 101円 80円 318円 987円 28円 137円 2,188円 20円 484円 591円 1,026円 106円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 コネクタ固定具 - - - その他 - その他 その他 その他 その他 - その他 -
                            材質 メタル - - - 銅合金 - - - 銅合金 アルミ合金 - - -
                            - - - - - - -
                            商品種類 Dsubコネクタ 中継接続用ロック金具 - - - ケーブルクランプ - - - - ケーブルクランプ - - -

                            Dsubコネクタ 中継接続用ロック金具(フード対フード)のレビュー

                            評価 3.9 平均満足度:3.9 11件のレビュー

                            高評価レビュー

                            D-Sub中継用
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/30
                            既存ケーブルの延長用に使用しました。
                            コネクタ同士が抜けることなく簡単に接続でき、とても便利な製品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            D-Sub中継用
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/30
                            既存ケーブルの延長用に使用しました。
                            コネクタ同士が抜けることなく簡単に接続でき、とても便利な製品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            D-subコネクタ中継に使用
                            評価 5.0満足度:5.02016/04/25
                            配線をコネクタ化しどのように固定するか調べている時にこの商品を見つけました。必要なのは1組(2ケ)でしたが送料無料ですぐに送られてきて使用できました。固定具合も良好です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            組立用
                            評価 3.0満足度:3.02021/02/09
                            価格変動が激しいので、まめに見積りをとっておいたほうがいい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            DSUBの延長
                            評価 3.0満足度:3.02020/08/19
                            少し取り付けがやりづらいところがありますが、付け外しを頻繁に行う場所でなければ問題ありません。
                            やはりしっかりねじ止めで固定したほうが安心感があります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バーコードリーダー接続
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/21
                            RS232Cで片側インチネジでの接続で使用。単品で購入でき助かった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました