(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト

Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
233円 ~ 866円  特別価格 
税込価格
256円 ~ 953円  特別価格 

低価格を実現したDsubコネクタ。マシンコンタクトの採用やディンプル加工、ピン...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 信号用
  • 盤間接続
  • PLC
  • RS422
  • ハンダ
  • 金メッキ
  • ネジロック

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

型式
DM-9SP
型番芯数タイプ
DM-9SP9オス(ピン)
DM-15SP15
DM-25SP25
DM-37SP37
DM-50SP50
DM-9SS9メス(ソケット)
DM-15SS15
DM-25SS25
DM-37SS37
DM-50SS50

概要仕様

外形図

(単位:mm)
◆オス・メス共通(9芯~37芯)
◆オス・メス共通(50芯)
芯数コンタクト
形状
型式A
±0.25
B
±0.25
C
±0.25
D
±0.25
E
±0.25
重量
(g)
9オスDM-9SP30.8116.9224.9911.085.0
メスDM-9SS30.8116.3324.9911.086.0
15オスDM-15SP39.1425.2533.3219.397.0
メスDM-15SS39.1424.6633.3219.398.0
25オスDM-25SP53.0438.9647.0433.2410.5
メスDM-25SS53.0438.3847.0433.2412.5
37オスDM-37SP69.3255.4263.5049.8615.0
メスDM-37SS69.3254.8463.5049.8617.5
50オスDM-50SP67.1052.8161.1144.3218.0
メスDM-50SS67.1052.2061.1144.3221.5


 ●パネルカット寸法表
芯数I±0.15II±0.2III±0.2
924.9920.612.0
1533.3228.812.0
2547.0442.612.0
3763.5059.012.0
5061.1156.615.2



 
マシンコンタクト:銅の棒を削り出して作ったものです。
強度に優れていて、こじりやくり返しの抜き挿しに対応することができます。
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト(ローコスト):関連画像
材料・仕上
項  目材  料仕  上
コンタクト(マシンコンタクト)銅合金

接触部分:金フラッシュ

ハンダ部分:錫メッキ 

絶縁体ガラス入りポリブチレン
テレフタレート
UL94V-0,白色
シェルニッケルメッキ

型番リスト

型番
適用ピン・コンタクト
ピン数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
オス(プラグ)
9
10

1個

233( 256円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メス(ソケット)
9
10

1個

256( 282円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オス(プラグ)
15
10

1個

294( 323円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メス(ソケット)
15
10

1個

324( 356円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オス(プラグ)
25
10

1個

361( 397円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メス(ソケット)
25
10

1個

392( 431円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オス(プラグ)
37
10

1個

565( 622円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メス(ソケット)
37
10

1個

671( 738円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オス(プラグ)
50
10

1個

768円

614

( 675円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メス(ソケット)
50
10

1個

866( 953円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

低価格を実現したDsubコネクタ。マシンコンタクトの採用やディンプル加工、ピンの金メッキ仕上げなど国内品と同品質。

【特長】
●抜き挿しの耐久性に優れた削り出しタイプのマシンコンタクトを採用したライフサイクルの長いDsubコネクタです

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
●抜き挿しの耐久性に優れた削り出しタイプのマシンコンタクトを採用したライフサイクルの長いDsubコネクタです。

【基本仕様】
定格電流定格電圧耐電圧(1分間)絶縁抵抗(DC500V)接触抵抗使用温度
3AAC500VDC1000V1000MΩ以上30mΩ以下−55℃〜+105℃
適応電線サイズ:AWG20〜AWG30または0.5mm2〜0.05mm2

ご注意
・コネクタにはフードや固定金具は付属しておりません。別途ご購入ください(フードはこちら、パネル固定金具はこちら)等
・結合はオスとメスの組み合わせで行ってください。
・他メーカーの製品とも結合はできますが、寸法や特性に関しては十分確認を行ってからご使用ください。

共通仕様

適用電線サイズ

コネクタタイプ適用電線サイズ
AWGサイズ導体断面積(mm2)
ハンダ結線タイプ20より細いもの0.53未満
圧接結線タイプ1.27mmピッチ 28フラットケーブル
高密度ハンダ結線タイプ24〜280.2〜0.08
端子台内蔵タイプ14〜262.0〜1.5
高電流タイプ10A用16〜120.3〜1.25
20A用12〜180.75〜3.5
ご注意
・フードを取り付ける場合は、ケーブル引出し口の径によって左表の電線が用できない場合があります。ケーブル仕上外径等にも十分注意してご使用ください。

パネル寸法

ハンダ結線・圧着結線タイプ
●寸法表
芯数A±0.15B±0.2C±0.2
高電流型高密度型その他
15924.9920.612.0
3261533.3228.812.0
5442547.0442.612.0
8623763.5059.012.0
785061.1156.615.2
パネルの前面からの取付け穴と後面からの取付け穴は共通です。

圧接結線タイプ

a.コネクタをパネルの前面から取付ける場合の寸法
●寸法表
芯数A1B1
924.9922.00
1533.3230.30
2547.0444.00
3763.0560.50
b.コネクタをパネルの後面より取付ける場合の寸法
●寸法表
芯数A2B2
924.9920.20
1533.3228.60
2547.0442.50
3763.0559.20

コンタクト配列図

シェルサイズグループEABCD
標準型
高密度型
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト

Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト

    D-subコネクタ Dサブコネクタ プラグ XM3シリーズ

    D-subコネクタ Dサブコネクタ プラグ XM3シリーズ

      Dsubコネクタ EMI対策 ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト

      Dsubコネクタ EMI対策 ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト

        Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト

        Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト

          Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト(高電流型)

          Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト(高電流型)

            Dsubコネクタ EMI対策 圧着ソケット側 Dsubシリーズ

            Dsubコネクタ EMI対策 圧着ソケット側 Dsubシリーズ

              メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
              通常価格 233円 431円 454円 168円 710円 154円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
              用途 ケーブル接続 - - ケーブル接続 - -
              シリーズ Dsub - - Dsub - -
              許容電流(A) 3 - - 3 - -
              許容電圧(V) 500 - - 500 - -
              電線接続方法 ハンダ - - ハンダ - -

              Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト のレビュー

              評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
              製品用
              評価 5.0満足度:5.02019/11/14
              前回購入し、使い勝手が良かった為リピートしました。
              低価格・短納期なのがうれしいです。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              機器の接続の際に使用
              評価 4.0満足度:4.02019/08/08
              値段が安かったので選びました。特に他の類似品と比較することもなかったです。性能的には問題はなく、想定していた通りの使い方ができています。ピン番号の表示が見にくいところがありました。類似品においても同じような見にくい表示となっております。難しいかもしれませんが、何か改善されると良いと思います。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              設備治具に使える
              評価 4.0満足度:4.02019/05/21
              1度組み上げた設備用途の使い方というより、
              装置と治具を切り替えて挿抜するコネクタとして
              丈夫なプレスコンタクトピンと思います。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              製品
              評価 5.0満足度:5.02019/04/22
              使い勝手が良く、値段の割に頑丈です。
              注文後すぐに届くので助かります。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              この商品に関連するミスミ ユニット事例

              角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました