(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズDsubコネクタ端子台(端子間ピッチ7.62mm)

【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズDsubコネクタ端子台(端子間ピッチ7.62mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,531円
税込単価
6,084円

ネジアップ1/2スペースDsubコネクタタイプ。【特長】・端子台を分散配置する...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 信号用
  • センサー
  • PLC
  • コネクタ:
    D-subコネクタ
  • 端子台ネジ:
    M3
  • 極数(極):
    37
  • 取付方法:
    DINレール/直付け
  • 端子間ピッチ(mm):
    7.62
  • 対応機器:
    PLC
  • 寸法 縦(mm):
    64
  • 寸法 横(mm):
    101.21
  • 寸法 奥行き(mm):
    48
  • 対応圧着端子:
    丸端子
  • 端子台極数(極):
    37
  • 端子台ネジタイプ:
    バネアップ

(i)ご注意

  • 取扱商品はUL・CSA規格未取得となります。

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式重量
(g)
PX7DW-37V3A212

概要仕様

PX7DWシリーズDsubコネクタ端子台(端子間ピッチ7.62mm):関連画像
35mmDINレール 5.5×8長穴4.5×25長穴
止め金具はこちら

適合ハーネス
型式極 数実装コネクタ(オス)推奨ハーネス
PX7DW-37V3A37DC-37P-T-N(日本航空電子工業)NDDJシリーズ
NA37Dシリーズ


PX7DWシリーズDsubコネクタ端子台(端子間ピッチ7.62mm):関連画像


PX7DWシリーズDsubコネクタ端子台(端子間ピッチ7.62mm):関連画像

適合圧着端子はこちら(丸型Y型

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PX7DW-37V3A

10

1個

5,531( 6,084円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ネジアップ1/2スペースDsubコネクタタイプ。
【特長】
・端子台を分散配置することにより、全長寸法が従来の1/2になるハーフサイズタイプです

(i)ご注意

  • 取扱商品はUL・CSA規格未取得となります。

・コネクタ部には、日本航空電子工業(株)製DsubコネクタDC-37P-T-N(オス)37芯を搭載しています。
・コネクタを挟んで上下に端子台を配置することで、全長寸法が従来の約1/2になる省スペースタイプです。横方向にスペースが取れない時に有効です。
・35mmDINレールにワンタッチで取付できます。また直付けもできます。

Loading...

PX7DW-37V3Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズDsubコネクタ端子台(端子間ピッチ7.62mm)の型番PX7DW-37V3Aのページです。
型番PX7DW-37V3Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズDsubコネクタ端子台(端子間ピッチ7.62mm)

【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズDsubコネクタ端子台(端子間ピッチ7.62mm)

    【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズFCNコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7.62mm)

    【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズFCNコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7.62mm)

      MWIシリーズ(上下分割)

      MWIシリーズ(上下分割)

        MWIシリーズ(上下分割)

        MWIシリーズ(上下分割)

          KWIシリーズ(端子間ピッチ7mm)

          KWIシリーズ(端子間ピッチ7mm)

            【東朋テクノロジー】PX7DSシリーズMILコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm)

            【東朋テクノロジー】PX7DSシリーズMILコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm)

              インターフェース端子台(圧着端子挿し込み形)TIFYシリーズ

              インターフェース端子台(圧着端子挿し込み形)TIFYシリーズ

                MWIシリーズ(端子間ピッチ8.5mm)

                MWIシリーズ(端子間ピッチ8.5mm)

                  制御盤用 IMシリーズ IM-M/IMF MIL/FCNコネクタ端子台

                  制御盤用 IMシリーズ IM-M/IMF MIL/FCNコネクタ端子台

                    MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子

                    MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子

                      PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用),質量:150g

                      PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用),質量:150g

                        【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズ(端子間ピッチ7.62mm)

                        【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズ(端子間ピッチ7.62mm)

                          サーボアンプ中継用端子台(三菱電機用)

                          サーボアンプ中継用端子台(三菱電機用)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ KASUGA(パトライト) ミスミ ワゴ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 5,531円 4,326円 3,885円 4,200円 1,932円 3,615円 2,689円 11,302円 3,943円 2,295円 3,223円 2,822円 4,470円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            コネクタ D-subコネクタ FCNコネクタ MILコネクタ MILコネクタ MILコネクタ MILコネクタ - その他 - MILコネクタ FCNコネクタ MILコネクタ その他
                            端子台ネジ M3 M3 M3 M3 M3 M3 - M3.5 - M3 M3 M3 M3
                            極数(極) 37 40 - 40 - - - - - - 40 - -
                            取付方法 DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール付 DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け
                            端子間ピッチ(mm) 7.62 7.62 7 7 7 7.62 5 8.5 - 7 7 7.62 7.62

                            【東朋テクノロジー】PX7DWシリーズDsubコネクタ端子台(端子間ピッチ7.62mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました