(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PCN-3H-25B
PCNシリーズ(Dsub・端子間ピッチ7.62mm) DーSUBコネクタタンシダイ

PCNシリーズ(Dsub・端子間ピッチ7.62mm) PCN-3H-25B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,271円
税込単価
4,698円

【仕様】・7.25mmピッチDsubコネクタタイプ・コネクタ部は制御機器に幅広...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 信号用
  • センサー
  • PLC
  • 125V
  • コネクタ:
    D-subコネクタ
  • 端子台ネジ:
    M3
  • 極数(極):
    25
  • 取付方法:
    DINレール/直付け
  • 端子間ピッチ(mm):
    7.62
  • 対応機器:
    PLC
  • 寸法 縦(mm):
    36
  • 寸法 横(mm):
    109
  • 寸法 奥行き(mm):
    40
  • 対応圧着端子:
    Y端子
  • 端子台極数(極):
    25
  • 端子台ネジタイプ:
    セルフアップ

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

PCN-3H-25B の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

PCNシリーズ(Dsub・端子間ピッチ7.62mm):関連画像
型式極数
PCN-3H-25A25(オス)
PCN-3H-25B25(メス)

概要仕様

PCNシリーズ(Dsub・端子間ピッチ7.62mm):関連画像
 
DINレールはこちら
止め金具はこちら
ショートバーはこちら  
PCNシリーズ(Dsub・端子間ピッチ7.62mm):関連画像
適合圧着端子はこちら  
 
PCNシリーズ(Dsub・端子間ピッチ7.62mm):関連画像
適合ハーネス
型式極数実装コネクタ
ヒロセ電機製
推奨ハーネス
PCN-3H-25B25(メス)SDBB-25S(メス)NDDJシリーズ(商品ページ)
NA37Dシリーズ(商品ページ)
共通仕様
 仕様
定格電圧AC/DC125V
定格電流1A
耐電圧AC600V・1分間
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)
耐振動性10〜55Hz/複振幅 1.5mm
耐衝撃性500m/S2
周囲温度(動作)−10〜+50℃(氷結または結露しないこと)
周囲温度(保管)−25〜+85℃
相対湿度45〜85%R.H.
端子間ピッチ7.62mm
適合電線1.25mm2/AWG16
締付トルク範囲1.2N・m
端子ねじM3×9.5L
適合圧着端子Y型圧着端子1.25mm2/AWG16
取付方法35mmDINレールまたは直付け
コネクタ取り付け方向垂直

型番リスト

型番
コネクタ極性 (搭載コネクタ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCN-3H-25B

メス
10

1個

4,271( 4,698円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・7.25mmピッチDsubコネクタタイプ
・コネクタ部は制御機器に幅広く使用されている25ピンDsubコネクタを採用

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

●コネクタ部には、制御機器に幅広く使用されている25ピンDsubコネクタを採用しています。

Loading...

PCN-3H-25Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PCNシリーズ(Dsub・端子間ピッチ7.62mm)の型番PCN-3H-25Bのページです。
型番PCN-3H-25Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PCNシリーズ(Dsub・端子間ピッチ7.62mm)

PCNシリーズ(Dsub・端子間ピッチ7.62mm)

    PCNシリーズ(MR・端子間ピッチ7.62mm)

    PCNシリーズ(MR・端子間ピッチ7.62mm)

      【東洋技研】PCNシリーズ(MDR・端子間ピッチ7.62mm)

      【東洋技研】PCNシリーズ(MDR・端子間ピッチ7.62mm)

        PLCコネクタ端子台(オムロン 入力用)

        PLCコネクタ端子台(オムロン 入力用)

          PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm),対応圧着端子:Y端子

          PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm),対応圧着端子:Y端子

            PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用)

            PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用)

              PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm),取付方法:DINレール/直付け

              PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm),取付方法:DINレール/直付け

                MWSシリーズ(バネアップ),DINレール取付、ネジ取付両対応

                MWSシリーズ(バネアップ),DINレール取付、ネジ取付両対応

                  MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子:Y端子/丸端子

                  MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子:Y端子/丸端子

                    MWSシリーズ(バネアップ),端子台ネジタイプ:バネアップ

                    MWSシリーズ(バネアップ),端子台ネジタイプ:バネアップ

                      コネクタ端子台 PCIシリーズ 圧着端子式

                      コネクタ端子台 PCIシリーズ 圧着端子式

                        端子台 PCN7シリーズ

                        端子台 PCN7シリーズ

                          PCNシリーズ(セントロニクス・端子間ピッチ7.62mm)

                          PCNシリーズ(セントロニクス・端子間ピッチ7.62mm)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 東洋技研 東洋技研 ミスミ
                            通常価格 4,271円 5,248円 3,733円 2,896円 2,988円 2,896円 5,428円 3,808円 5,906円 3,820円 4,973円 3,162円 5,439円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            コネクタ D-subコネクタ MRコネクタ MDRコネクタ MILコネクタ MILコネクタ MILコネクタ FCNコネクタ D-subコネクタ MDRコネクタ セントロニクスコネクタ - - セントロニクスコネクタ
                            端子台ネジ M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3
                            極数(極) 25 - - 40 - 40 - - 50 - - - -
                            取付方法 DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール付 DINレール/直付け DINレール/直付け
                            端子間ピッチ(mm) 7.62 7.62 7.62 7 7.62 7 7.62 7 7 7 7.62 7 7.62

                            PCNシリーズ(Dsub・端子間ピッチ7.62mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PCN-3H-25A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?コネクタ極性 (搭載コネクタ)

                            5,831円

                            ( 6,414円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10オス

                            インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました