(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MWI-DS25B-TB25
MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子/丸端子 ネジヘンカンシキタンシダイ

MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子/丸端子 MWI-DS25B-TB25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,196円
税込単価
4,616円

Dsubコネクタで25芯オス/メス、37芯オスから選択可能な端子間ピッチ7mm...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 信号用
  • PLC
  • 125V
  • コネクタ:
    D-subコネクタ
  • 端子台ネジ:
    M3
  • 取付方法:
    DINレール/直付け
  • 端子間ピッチ(mm):
    7
  • 対応機器:
    PLC
  • 寸法 縦(mm):
    49
  • 寸法 奥行き(mm):
    45
  • 対応圧着端子:
    Y端子/丸端子
  • 端子台ネジタイプ:
    セルフアップ

(i)ご注意

  • 【販売終了のお知らせ】
    在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はこちらになります。廃止予定品との違いは仕様比較表をご参照ください。

MWI-DS25B-TB25 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式
MWI-DS25A-TB25
型式極数
MWI-DS25A-TB2525
MWI-DS25B-TB25
MWI-DS37A-TB3737

概要仕様

外形図

MWI-DS25A-TB25

MWI-DS25B-TB25(記名板のみ表示)

(サイズはオスタイプ参照)

MWI-DS25A-TB25
25

(オス)
MWI-DS25B-TB25
25

(メス)
MWI-DS37A-TB37
37

(オス)

●対応している機器メーカー名と機種名
           …三菱電機 QnA or Aシリーズ AX82,A1SX81.
                          A1SX81-S2,A1SY81,A1SY81EP
…三菱電機 Qシリーズ QX81,QY81P

 

仕様
定格電圧AC/DC125V
定格電流1A
耐電圧AC500V 1分間
耐振動性複振幅1.5mm/1時間(10~55Hz/min)
耐衝撃性10G相当
絶縁抵抗1000MΩ以上(DC500Vメガ)
周囲温度(動作)−20~+80℃
周囲温度(保管)−20~+80℃
相対温度45~85%
端子間ピッチ7mm
端子台ネジM3
締付トルク0.6~0.9N・m
適合電線1.25mm2Max
(2mm2Max:指定圧着端子使用時)

 
材質
端子台UL94V-1(ポリカーボネイド)
端子ネジ鉄、ニッケルメッキ
端子板黄銅、スズメッキ
ケースUL94V-0(ポリカーボネイド)

型番リスト

型番
極数(極)
対応機器メーカ
寸法 横(mm)
端子台極数(極)
コネクタ極性 (搭載コネクタ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MWI-DS25B-TB25

25
-
101
25
メス

1個

4,196( 4,616円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Dsubコネクタで25芯オス/メス、37芯オスから選択可能な端子間ピッチ7mmの端子台です。

(i)ご注意

  • 【販売終了のお知らせ】
    在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はこちらになります。廃止予定品との違いは仕様比較表をご参照ください。
【ココが特長】
7mmピッチ標準 Dsubコネクタタイプ
●25芯コネクタでオスメス、37芯オスコネクタタイプがあります。

カタログ

 

Loading...

MWI-DS25B-TB25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子/丸端子の型番MWI-DS25B-TB25のページです。
型番MWI-DS25B-TB25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子/丸端子

MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子/丸端子

    MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),端子台ネジタイプ:セルフアップ

    MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),端子台ネジタイプ:セルフアップ

      MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応機器:サーボモータ

      MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応機器:サーボモータ

        MWSシリーズ(バネアップ),端子台ネジタイプ:バネアップ

        MWSシリーズ(バネアップ),端子台ネジタイプ:バネアップ

          MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子:Y端子/丸端子

          MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子:Y端子/丸端子

            MWSシリーズ(バネアップ),DINレール取付、ネジ取付両対応

            MWSシリーズ(バネアップ),DINレール取付、ネジ取付両対応

              KWIシリーズ(端子間ピッチ7mm)

              KWIシリーズ(端子間ピッチ7mm)

                PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用),取付方法:DINレール/直付け

                PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用),取付方法:DINレール/直付け

                  PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用),質量:150g

                  PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用),質量:150g

                    MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子

                    MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子

                      MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応機器:PLC

                      MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応機器:PLC

                        +comPLCコネクタ端子台(オムロン 入力用、出力用)MIL

                        +comPLCコネクタ端子台(オムロン 入力用、出力用)MIL

                          インターフェース端子台 標準型 8.5mmピッチ TIFAシリーズ

                          インターフェース端子台 標準型 8.5mmピッチ TIFAシリーズ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ KASUGA(パトライト)
                            通常価格 4,158円 6,348円 4,463円 3,820円 5,906円 3,808円 1,932円 3,127円 3,223円 2,295円 3,392円 5,550円 3,589円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            コネクタ D-subコネクタ MDRコネクタ セントロニクスコネクタ セントロニクスコネクタ MDRコネクタ D-subコネクタ MILコネクタ - FCNコネクタ MILコネクタ FCNコネクタ MILコネクタ -
                            端子台ネジ M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3.5
                            取付方法 DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け
                            端子間ピッチ(mm) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8.5
                            対応機器 PLC サーボモータ サーボモータ サーボモータ サーボモータ PLC PLC PLC PLC PLC PLC PLC -

                            MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子/丸端子のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MWI-DS25A-TB25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            極数
                            (極)
                            対応機器メーカ 寸法 横
                            (mm)
                            端子台極数
                            (極)
                            コネクタ極性 (搭載コネクタ)

                            4,158円

                            ( 4,574円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            25-10125オス

                            インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました