(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
Dsubコネクタ付ケーブル バラ線・薄型フードタイプ (オムロン製コネクタ使用)

Dsubコネクタ付ケーブル バラ線・薄型フードタイプ (オムロン製コネクタ使用) (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
2日目
オムロン製Dsubコネクタ・薄型フードとUL1007単芯電線を採用したシリーズ。薄型フードで省スペースを実現。制御盤内でのPLCや各種I/O機器の配線に大変便利。【特長】
・コネクタ、フード:オムロン製。薄型フードの為、機器と干渉しづらくPLC等の接続に適切。
・ケーブル:UL1007 AWG24 単芯電線 5色(黄・青・白・黒・赤)。AC用の黄とDC用の青、更に多目的に赤、白、黒の計5色をご用意
・全長:最短0.2m~最長10mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・片側マークチューブ付、Y端子付、丸端子付より選定可能
・EMI対策フードのみ
・M2.6ショートねじ、#4-40ショートねじタイプより選定可

(i)ご注意

  • 【カスタム】カスタムナンバーをご利用頂きますと、マークチューブ印字の指定が可能。指定方法はこちら
    ・マークチューブはカスタムNo.の印字指定が無い場合、コネクタピン番号印字になります。

Dsubコネクタ付ケーブル バラ線・薄型フードタイプ (オムロン製コネクタ使用)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    データ通信用に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02023/07/12
    社内設備装置のデータをパソコンに取り込むために使用しています。通信形態がRS-232Cなのでこの商品を選定しました。ケーブルのピン番入りマークチューブ付のばら線側は、装置の端子台に接続しています。不満も気になる点も有りません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    PLCに使っています
    評価 5.0満足度:5.02019/09/04
    バラ線のタイプが中々ないので、いつもミスミで購入しています。以前から使っていた実績がありますので使い勝手も把握しており安心して利用できます。ケーブルがハンダ付けされておりますので、作業工程が削減できるところに利便性を感じます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Dsubコネクタ付ケーブル バラ線・薄型フードタイプ (オムロン製コネクタ使用)

Dsubコネクタ付ケーブル バラ線・薄型フードタイプ (オムロン製コネクタ使用)

    FCNコネクタ付ケーブル 薄型圧接コネクタタイプ

    FCNコネクタ付ケーブル 薄型圧接コネクタタイプ

      FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ(ミスミ製・オータックス製コネクタ使用)

      FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ(ミスミ製・オータックス製コネクタ使用)

        Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・薄型フードアングルタイプ (第一電子工業製コネクタ使用)

        Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・薄型フードアングルタイプ (第一電子工業製コネクタ使用)

          MRコネクタ付ケーブル バラ線フード付タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

          MRコネクタ付ケーブル バラ線フード付タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

            PCSコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

            PCSコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

              MILコネクタ付ケーブル バラ線フード無 ピン配列 横配線タイプ (ヒロセ電機コネクタ使用)

              MILコネクタ付ケーブル バラ線フード無 ピン配列 横配線タイプ (ヒロセ電機コネクタ使用)

                PCSコネクタ付ケーブル EMI対策アングルタイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

                PCSコネクタ付ケーブル EMI対策アングルタイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

                  PCRコネクタ付ケーブル バラ線フード付タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

                  PCRコネクタ付ケーブル バラ線フード付タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)

                    Dsubコネクタ付ケーブル バラ線フード無・高密度選択可能タイプ (日本航空電子製コネクタ使用)

                    Dsubコネクタ付ケーブル バラ線フード無・高密度選択可能タイプ (日本航空電子製コネクタ使用)

                      FCNコネクタ付ケーブル 薄型圧接アングルタイプ

                      FCNコネクタ付ケーブル 薄型圧接アングルタイプ

                        セントロニクスコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ (第一電子工業製コネクタ使用)

                        セントロニクスコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ (第一電子工業製コネクタ使用)

                          MILコネクタ付ケーブル バラ線フード付タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用)

                          MILコネクタ付ケーブル バラ線フード付タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 2日目   2日目~   2日目   3日目   2日目   2日目~   2日目   3日目   3日目   2日目~   5日目   2日目   5日目  
                            コネクタ種類 Dsub FCN FCN Dsub MR PCS MIL PCS PCR Dsub FCN セントロニクス MIL
                            加工方法 半田 圧接 半田 半田 半田 半田 圧着 半田 圧接 半田 圧接 圧接 圧着
                            ケーブル形状 バラ線 丸型 丸型 丸型 バラ線 丸型 バラ線 丸型 バラ線 バラ線 丸型 フラット バラ線
                            フード EMI対策プラスチック なし プラスチック EMI対策プラスチック プラスチック EMI対策金属 なし EMI対策金属 EMI対策金属 なし なし なし プラスチック
                            コネクタ形状 ストレート ストレート ストレート アングル ストレート ストレート ストレート アングル ストレート ストレート アングル ストレート ストレート

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。